15382001
Železniční kabel; 1X2.5; EN 50382-2; Typ F; U0/U: 1.8/3 kV; -40 - 150 °C; Silikon; ; černá
ÖLFLEX® TRAIN HT 150 F 1,8kV 1x2,5
Přidat do porovnání produktů
Cena
276.507,30 Kč
(9.216,91 Kč/100 M)
Vezměte prosím na vědomí minimální objednací množství 3000 M.
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Načítá se ...
Dostupnost zátěže ...
Výhody
- Dobrá flexibilita a snadná instalace ve stísněném prostoru
- Dobrá chemická odolnost
- Pro vysoké teploty prostředí
- Omezené šíření plamene zvyšuje ochranu před poškozením zdraví osob a majetku případě požáru
Použití
- Pro použití v kolejových vozidlech, pro pevné, chráněné uložení a pro aplikace, kde může dojít k omezenému pohybu
- Vhodný i do prostředí s výskytem oleje a zvýšenou teplotou okolí
- Vhodný pro zapojení rozvoden, rozvaděčů, měničů, motorů a baterií