Czech Republic
 
en
cs
 
0
0
0
Czech Republic
 
en
cs
 
ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN cable for commercial vehicle
chemical resistanceflame-retardant

ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN

Vozidlový kabel; 2X50; 60 V; PVC; Identifikace žil: Barvy; Schválení ADR; Pevné uložení

ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN 2x50/TÜ.EGG.091-04

7027054

Přidat do porovnání produktů

Cena

933.514,00 Kč

(93.351,40 Kč/100 M)

Množství

Délka v metrech

Vezměte prosím na vědomí minimální objednací množství 1000 M.

Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.

Načítá se ...

Dostupnost zátěže ...

Výhody

  • Ověření polarity i bez odplášťování (potisk s označením výrobku je vždy na + pólu). Tím se vyloučí chybné připojení
  • Nedochází k roztřepení lankového jádra po odizolování a tím je umožněna optimální manipulace při dalším zpracování, např. při zakrimpování/opatření kontakty
  • Speciální schválení ADR

Použití

  • Bateriový kabel se používá mezi zdrojem napětí a koncovým spotřebičem
  • Pro užitková vozidla