700711
Servokabel; 4G2,5+(2x1); U0/U: 0,6/1 kV; TPE; Stíněné; Na seznamu UL; Flexibilní
ÖLFLEX® VFD 2XL W/SIGNAL 4xG2,5+(2x1)
Přidat do porovnání produktů
Cena
35.882,94 Kč
(71.765,89 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Společný kabel pro několik elektrických obvodů
- certifikát UL TC-ER a c(UL) CIC/TC
- Vícenormová certifikace snižuje množství typů a šetří náklady
- Instalace je díky tomu, že není nutné používat uzavřené kabelové systémy, podstatně jednodušší a úspornější (vhodná pro otevřené uložení)
- Nízkokapacitní konstrukce umožňuje větší délky kabelů mezi měničem a pohonem.
Použití
- Propojovací kabel mezi frekvenčním měničem a motorem
- Pro pevné uložení a příležitostně pohyblivé použití
- Investiční výstavba
- Průmyslové a obráběcí stroje
- Prostředí s nebezpečím výbuchu (Class 1 Division 2) dle NEC článek 501