700717
Servokabel; 4G2AWG+(2x2,5); U0/U: 0,6/1 kV; TPE; Stíněné; Na seznamu UL; Flexibilní
ÖLFLEX® VFD 2XL W/SIGNAL 4G2AWG+(2x2,5)
Přidat do porovnání produktů
Cena
11.938.368,56 Kč
(97.855,48 Kč/100 M)
Vezměte prosím na vědomí minimální objednací množství 12192 M.
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Načítá se ...
Dostupnost zátěže ...
Výhody
- Společný kabel pro několik elektrických obvodů
- certifikát UL TC-ER a c(UL) CIC/TC
- Vícenormová certifikace snižuje množství typů a šetří náklady
- Instalace je díky tomu, že není nutné používat uzavřené kabelové systémy, podstatně jednodušší a úspornější (vhodná pro otevřené uložení)
- Nízkokapacitní konstrukce umožňuje větší délky kabelů mezi měničem a pohonem.
Použití
- Propojovací kabel mezi frekvenčním měničem a motorem
- Pro pevné uložení a příležitostně pohyblivé použití
- Investiční výstavba
- Průmyslové a obráběcí stroje
- Prostředí s nebezpečím výbuchu (Class 1 Division 2) dle NEC článek 501