4180400
Jednožilový vodič; 1X0.5; zeleno-žlutá; Kruh; U0/U: 300/500 V; PVC; Certifikováno HAR; UL recognised; Pevné uložení
ÖLFLEX® WIRE MS 1 1X0,5 GNYE
Přidat do porovnání produktů
Cena
803,63 Kč
(803,63 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Vyrobeno podle harmonizovaného evropského konstrukčního typu H05V-K, se zkušební značkou ◁HAR▷ potvrzující ověřenou bezpečnost a kvalitu.
- Certifikace UL podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
- Výrobek s vícenásobnou certifikací umožňuje univerzální použití, snižuje rozmanitost dílů a zajišťuje tak úspory v logistice.
- Kompaktní konstrukce pro snadné zpracování.
- Univerzální použití v různých aplikacích a prostředích.
- Klasifikované chování při požáru dle Nařízení EU 305/2011 (BauPVO/CPR) s výběrem čísla výrobku na webových stránkách LAPP.
- Jsou k dispozici různé barvy izolace žil.
- K dispozici ve formě kruhu nebo ve velkém kartonu na jedno použití. Dostupnost velkých krabic závisí na barvě a průřezu a obecně se udává pouze pro průřezy vodičů do 6 mm².
Použití
- Pro zapojení vnitřních obvodů strojů.
- Vhodný pro zapojení uvnitř rozvaděčů.
- Pro pevné a chráněné uložení.
- Lze použít v suchých nebo vlhkých prostorech.
- Lze použít do -40 °C.