Czech Republic
 
en
cs
 
0
0
0
Czech Republic
 
en
cs
 
PEW TWISTOR® crimping pliers Krimpovací nástroj

PEW TWISTOR® crimping pliers

Krimpovací nástroj; Pro průřez (min./max.): 0.14mm² - 16.0mm²; Krimpovací profil: Čtyřhranný

CRIMPING PLIERS PEW 8.190 TWISTOR 16

61814612

Přidat do porovnání produktů

Cena

5.216,25 Kč

(521.624,84 Kč/100 Ks)

Množství

1 Ks na balení

Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.

K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.

Výhody

  • Krimpovací vložka s možností otáčení o 360° umožňuje optimální nastavení nástroje podle měnících se montážních podmínek.
  • Vlastnosti krimpovacích kleští s předním a bočním vkládáním kombinované v jednom nástroji.
  • Ideální pro stísněné nebo měnící se prostředí. Boční vkládání zajišťuje ergonomicky optimální krimpovací proces, zatímco přední vkládání je vhodné zejména pro stísněné prostředí a stroje.
  • Pokrytí velkého rozsahu průřezů bez nutnosti nastavení krimpovacího nástroje.
  • Pro koncové dutinky žil s rozsahem průřezů do 10 mm² nebo 16 mm², v závislosti na variantě.
  • Pro koncové dutinky žil TWIN s rozsahem průřezů až 2 x 6 mm².
  • Krimpování extrémně dlouhých koncových dutinek do 16 mm nebo 18 mm je možné, v závislosti na variantě.
  • Ergonomické rukojeti a optimalizovaný přenos síly umožňují práci bez únavy.

Použití

  • Pro lisování izolovaných a neizolovaných koncových dutinek žil a také koncových dutinek žil TWIN dle DIN 46228.
  • Varianta „TWISTOR® 16“ pro čtvercový krimpovací profil koncových dutinek žil.
  • Varianta „TWISTOR® T“ pro trapézový krimpovací profil koncových dutinek žil.