44424013
Modulární systém; Krimpovací připojení; Počet kontaktů: 2; Potřebné porty: 1; Pro průřez (min./max.): 16mm² - 16mm²; 1000 V AC rms / DC dle IEC; 65 A dle IEC
EPIC® MCB HC2 dutinkový modul
Přidat do porovnání produktů
Cena
798,30 Kč
(7.982,99 Kč/100 Ks)
10 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Pro přenos velkých proudů
- Kombinace různých funkcí v jednom konektoru je zárukou vysoké flexibility
- Krimpovací připojení pro trvalé kontaktování odolné vibracím
Použití
- Strojírenství a investiční výstavba
- Robotika
- Regulační technika
- Obnovitelné energie