44424031
Modulární systém; Krimpovací připojení; Počet kontaktů: 1; Potřebné porty: 2; Pro průřez (min./max.): 25mm² - 95mm²; 1000 V AC rms / DC dle IEC; 320 A dle IEC
EPIC® MCB HHC1 dutinkový modul
Přidat do porovnání produktů
Cena
1.673,08 Kč
(16.730,76 Kč/100 Ks)
10 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Pro přenos velkých proudů
- Kombinace různých funkcí v jednom konektoru je zárukou vysoké flexibility
- Krimpovací připojení pro trvalé kontaktování odolné vibracím
Použití
- Výroba strojů a zařízení
- Robotika
- Regulační technika
- Obnovitelné energie