1
Přesné pohyby pro maximální funkčnost a životnost
Vlečné řetězy se používají všude tam, kde je třeba něco přesně přemístit, zabalit, rozříznout nebo umístit. Zajišťují stálý přísun energie, dat nebo médií, jako je vzduch a voda.
Staly se nepostradatelnými v obráběcích strojích, plnicích systémech, laserových řezacích strojích, obráběcích strojích CNC, při konstrukci lisů a pro mnoho dalších použití.
Pomocí vlečného řetězu jsou pohyby řízeny tak, aby ty síly, které trvale působí na kabel nebo hadici s médii, nevedly k předčasnému poškození nebo poruše. Typ pohybu je důležitým parametrem použití (aplikace). U vlečných řetězů pro klasické použití je pohyb lineární, tj. vždy ve tom směru, který určí řetěz.
Naše vlečné řetězy jsou vysoce kvalitní, spolehlivé, mají dlouhou životnost a lze je používat i v náročném prostředí.
Hlavní vlastnosti:
Rozmanitost našich výrobků může být rychle zahlcující. Abychom vám poskytli prvotní přehled, rozdělili jsme vlečné řetězy pro dvourozměrné pohybové sekvence do různých kategorií. Toto rozdělení je založeno jednak na materiálu, z něhož je vlečný řetěz vyroben, a jednak na možných oblastech použití.
Oblasti použití:
Pro samonosné nebo posuvné uspořádání
Vlastnosti:
Oblasti použití:
Vlastnosti:
Oblasti použití:
Vlastnosti:
Oblasti použití:
Vlastnosti:
Oblasti použití:
Vlastnosti:
Oblasti použití:
Vlastnosti:
Ať už se jedná o maximální zatížení, maximální namáhání nebo maximální zrychlení – máme ten správný řetěz pro každý požadavek!
Náš TICHÝ vlečný řetěz z plastu by opravdu vydržel i start rakety letící na měsíc. Lze s ním dosáhnout rychlosti až 70 km/h a zrychlení až 10 km/hg lze dosáhnout.
Pokud se kabely a hadice musí během pracovním cyklu stroje pohybovat tam a zpět – nepřetržitě, automaticky a někdy i vysokou rychlostí – je při plánování, instalaci a provádění těchto pohybů nutná absolutní přesnost. Jediným způsobem jak zajistit, aby kabely a hadice vydržely dlouhodobé pohyby a ohýbání, je vést je organizovaně po stanovené trase.
Přesné pohyby pro maximální funkčnost a životnost
Každý vlečný řetěz je přizpůsoben Vašemu použití: Kombinace komponentů je přizpůsobena Vašim specifickým potřebám, protože individuální požadavky na jednotlivý systém vlečného řetězu jej činí jedinečným.
Rozšiřte své znalosti o parametrech použití, jednotlivých komponentech a kabelech do vlečných řetězů: