Czech Republic
 
en
cs
 
€
Kč
Czech Republic
 
en
cs
 
€
Kč

Vlečné řetězy

Ochrana kabelů při dynamickém použití


Vlečné řetězy byly poprvé vyvinuty v 50. letech 20. století a zajišťují bezpečné vedení kabelů a hadic s médii při použití s nepřetržitým a dynamickým pohybem. Vlečné řetězy redukují namáhání kabelů a hadic a snižují napětí, kterému jsou vystaveny, díky čemu je možné dosáhnout podstatně delší životnosti a vyšší spolehlivosti. Díky dnešním moderním materiálům a konstrukcím jsou vlečné řetězy schopny dosáhnout opravdu špičkového výkonu, což umožňuje výrazné zvýšení produktivity. Plastové a ocelové řetězy významně přispívají k automatizaci v mnoha průmyslových odvětvích.

Jaký typ vlečného řetězu potřebujete?


Ústředním bodem Vaší kabelové konstrukce by vždy měly být kabely, které je nutno vést a chránit, nikoli samotný řetěz. Proto je nutné nejprve určit základní parametry pro své použití, poté definovat požadované kabely a teprve pak zvolit vhodný řetěz.

Víte již, jaké požadavky by Váš řetěz měl splňovat?

Máme ten správný vlečný řetěz pro mnoho různých použití. Který typ vlečného řetězu je vhodný právě pro Vás?

Vlečné řetězy pro dvourozměrné lineární pohyby?

Kabely jsou ohnuté jedním směrem. 

Vlečné řetězy pro trojrozměrné torzní pohyby?

Speciálně navrženo pro použití v Průmyslové roboty navržen a umožňují otáčení až o 540°. 

Potřebujete kompatibilní kompletní systém vlečných řetězů?


Podívejte se na naše konfekční řešení! 

ÖLFLEX® CONNECT CHAIN – systémy vlečných řetězů made by LAPP

Všestranné možnosti použití kabelových řetězů

Ve stísněných prodejních automatech je zboží pokaždé přesně dopraveno do výstupního zásobníku – díky dodávce energie prostřednictvím vlečného řetězu.
Vlečné řetězy a kabely pro vysoce dynamické použití hrají ústřední roli v kabeláži horských drah nebo věží s volným pádem.
 
Přečtěte si náš článek na LAPPconnect "Adrenalin kick - cables for the rollercoaster"
Pokud rádi chodíte do divadla, podívejte se blíže na jevištní techniku. Vlečné řetězy zde pohybují příhradami (mřížovými nosníky), které jsou obvykle zavěšeny v oblasti stropu.
Energetické řetězy zde zajišťují bezpečný pohyb a správnou polohu čisticích kartáčů.

Jak vidíte, s vlečnými řetězy se často setkáváme i v našem každodenním životě, aniž bychom si toho byli vědomi.

Systémy vlečných řetězů se staly nepostradatelnými pomocníky zejména v průmyslovém odvětví a použití.

Strojírenství a strojní inženýrství, automatizační průmysl


Obvyklé použití:

  • Obráběcí stroje
  • Obráběcí centra (např. řezací centra, řezací a frézovací stroje)
  • Automatizace továren a budov
  • Průmyslové systémy (portálové systémy)
  • Průmyslové roboty

Nejsilnější článek řetězu

Stroje TOSHULIN lze najít v mnoha průmyslových odvětvích, včetně letectví, kde je používají výrobci motorů General Electric a Rolls Royce. Siemens je používá k výrobě plynových turbín a SEW Eurodrive je používá pro převodovky větrných turbín. LAPP Česká republika dodává společnosti vlečné řetězy, které jsou kompletně konfekcionované s kabely a kabelovými konektory.

(Intra)logistika


Obvyklé použití:

  • Prodejní automaty
  • Balicí a plnicí systémy
  • Automatizované skladovací systémy („výškový sklad“)
  • Tok materiálu a manipulace s kusovým zbožím, systémy pro volně ložené zboží
  • Průmyslové roboty

Intralogistika – automaticky propojená s LAPP
Production line for insulating glass at Bystronic glass

Vlečné řetězy pro skladovací věže

Podlahová plocha je v továrnách nedostatkovým zbožím. Společnost SSI SCHÄFER, dodavatel řešení pro intralogistické produkty a systémy se sídlem v německém Siegerlandu, si toto uvědomila a přišla s důmyslným řešením, které si nachází cestu do stále více výrobních hal: SSI LOGIMAT® – vybavený vlečnými řetězy od společnosti LAPP.

Stavební a průmyslové technologie


Obvyklé použití:

  • Výtahy, zvedací plošiny
  • Myčky aut
  • Otočná zařízení
  • Brány
  • Parkoviště
  • Nástupní můstky pro cestující

Produkty LAPP v cementárně v Togu

Naše spolupráce s AIUT nás nyní dovedla k realizaci mezinárodního projektu v Africe. Aplikace od LAPP Poland dnes podporuje práci vysokozdvižného vozíku v cementárně v Togu. LAPP Polsko dodalo ten správný vodicí systém: systém vlečných řetězů, jehož komponenty byly přizpůsobeny požadavkům.

Další obvyklé oblasti použití


  • Jeřáby a výtahy, portálové jeřáby
  • Zvedací a přepravní vozidla
  • Ocelárny, technologie tavení
  • Těžba, vrtná technika
  • Námořní průmysl (vrtné soupravy, terminály LNG)
  • Zemědělská technika (environmentální technika, např. čističky odpadních vod)
  • Lékařská technika (např. počítačové tomografy)

Drag chains for long travel distances
A look inside the LAPP test center

Legrační fakta z našeho testovacího centra


Než je kabel do vlečných řetězů prohlášen za připravený k prodeji, prochází náročným testovacím procesem. Ať už se jedná o teplo, chlad, chemickou zátěž, mechanickou zátěž nebo vysokou rychlost: Pozdější oblast použití je simulována do posledního detailu. Také kabely vedené uvnitř vlečného řetězu musí také vydržet velkou zátěž.

  1. Při testu provedeném uvnitř vlečného řetězu urazil jeden kabel každý den vzdálenost 150 km.
  2. Než kabel do vlečných řetězů projde celým testováním, urazí vzdálenost odpovídající přibližně 1,5násobku obvodu Země.
  3. V závislosti na typu je kabel ve vlečném řetězu testován po dobu jednoho až dvou let.
  4. Celková vzdálenost, kterou naše kabely denně překonají ve zkušební laboratoři, se rovná cestě kolem světa.
  5. V našem nejdynamičtějším testovacím zařízení zažívají naše kabely a vodiče podobné zrychlení jako piloti v tryskovém letadle, a to až 9 G. To odpovídá devítinásobku gravitačního zrychlení na Zemi.


Vlečné řetězy jsou proto nepostradatelnými součástmi při použití s rychlými, opakovanými pohyby, které probíhají v náročném prostředí.

Společnost LAPP Vám jako globální partner nabízí komplexní nabídku řešení konektivity:

  • Vlečné řetězy
  • Kabely a vodiče kompatibilní s vlečnými řetězy
  • Kompletně konfekcionované systémy vlečných řetězů

Produkty a služby chápeme jako jeden celek


Objednat výrobek a hotovo? V mnoha ohledech to již nestačí.

Před vytvořením funkčního systému vlečných řetězů je nutná podrobná analýza potřeb a velké množství odborných znalostí o produktech a projektech. Rádi Vám s tím pomůžeme!

Toto jsou vaše výhody, pokud se rozhodnete pro ÖLFLEX® CONNECT CHAIN, tedy pro systémy vlečných řetězů vyrobené společností LAPP:

ÖLFLEX® CONNECT CHAIN – systémy vlečných řetězů made by LAPP

Technické odborné znalosti

Využijte odborných znalostí našich zkušených systémových inženýrů. Zde naleznete  to správné řešení vlečného řetězu pro Vaše potřeby.

Nižší cena a provozní náklady

Menší dodavatelská základna a žádné vlastní výrobní zařízení snižují Vaše náklady.

Vše od jednoho dodavatele

Místo velkého počtu dodavatelů Vám společnost LAPP nabízí všechna řešení na téma vlečné řetězy jako kompetentní systémový dodavatel.

Menší potřeba zásob

Dodáváme vlečné řetězy a kompletní sestavy namísto jednotlivých položek. Díky tomu bude Váš sklad malý.

Chcete se dozvědět více?


Každý vlečný řetěz je přizpůsoben Vašemu použití: Kombinace komponentů je přizpůsobena Vašim specifickým potřebám, protože individuální požadavky na jednotlivý systém vlečného řetězu jej činí jedinečným. 

Rozšiřte své znalosti o parametrech použití, jednotlivých komponentech a kabelech do vlečných řetězů:  

Automatizace pomocí vlečného řetězu

Přečtěte si všechny důležité základní informace o vlečných řetězech v průmyslu.

Zjistit více

8 kroků ke správnému vlečnému řetězu.

Přečtěte si naši bílou knihu se znalostmi pro pokročilé uživatele.

Stáhnout nyní

Kabely pro vlečné řetězy

Skvělé pro (vysoce) dynamické použití.

Objevte nyní