Jako rodinná firma uvažuje LAPP dlouhodobě a jedná zodpovědně. Proto se LAPP snaží používat méně surovin, produkovat méně odpadu a snižovat emiseCO2 při výrobě a distribuci svých výrobků. Udržitelný design výrobků zasahuje do celého hodnotového řetězce. Nejlepší příklad:ETHERLINE® FD bioP Cat.5e, první sériový kabel s obsahem bio plastu ve vnějším plášti. V budoucnu budou následovat další linky se sníženou emisí CO2. LAPP je tak partnerem pro udržitelný rozvoj v průmyslu a pomáhá svým zákazníkům sledovat jejich cíle v oblasti udržitelnosti.
Jaké jsou plány společnosti LAPP týkající se kabelů na bázi biologického materiálu?
Průmyslové odvětví usiluje o výrazné snížení používání plastů na bázi fosilních paliv do roku 2050 (Zdroj: Renewable-carbon.eu). LAPP také zkoumá přístupy k nahrazení fosilních surovin. To vyžaduje zkušenosti, smysl pro proporce a partnery. Je to proto, že plasty vyrobené z udržitelných materiálů musí plně splňovat požadavky na výrobek.
LAPP je zde průkopníkem. Společnost v současné době sleduje dvě cesty v oblasti plastů:
- Plasty vyrobené z obnovitelných surovin, jako jsou řasy, kukuřice, cukr, řepka, slunečnicový olej nebo zemědělský odpad. Jejich pěstování však nesmí konkurovat produkci potravin a nesmí ničit životní prostředí.
- Recyklované plasty z výrobního odpadu při výměně šarže nebo na konci výroby. Zde LAPP pracuje na slibných přístupech k využití těchto materiálů jako výplňových, izolačních a plášťových materiálů.
Mimochodem: Měděný šrot z výroby se recykluje externě na adrese LAPP a je ponechán v oběhu. LAPP je také partnerem "The Copper Mark", systému pro zajištění odpovědné výroby mědi v celém hodnotovém řetězci.
ETHERLINE® FD bioP Cat.5e
Kabel ETHERLINE® FD bioP Cat.5e je první sériově vyráběný kabel na bázi bio. Jeho potah z termoplastického polyuretanu (TPU) je vyroben ze 43 % z obnovitelných surovin. Uhlíková stopa tohoto speciálního vnějšího pláště je o 24 % nižší než u běžného vnějšího pláště založeného výhradně na fosilních surovinách. Z hlediska elektrických a mechanických vlastností si datový kabel v ničem nezadá s variantou vyrobenou z fosilních surovin. Je také vhodný pro použití v nepřetržitém provozu ve vlečných řetězech s až 10 miliony ohybových cyklů. Materiály bez halogenů a odolné proti plameni snižují v případě požáru možná rizika. Vnější plášť Bio-TPU je odolný vůči mazivům na bázi minerálních olejů a je odolný vůči mnoha chemikáliím. Husté stínicí opletení nabízí nejlepší vlastnosti z hlediska elektromagnetické kompatibility (EMC). ETHERLINE® FD bioP Cat.5e je jen začátek. Další udržitelné varianty osvědčených kabelů LAPP budou následovat.
Co jsou bioplasty?
Bioplasty jsou udržitelnou alternativou k plastům vyráběným z fosilních surovin. Použité suroviny jsou zcela nebo zčásti rostlinného původu a mohou být sklizeny maximálně ve dvou vegetačních obdobích. Biologický materiál neznamená, že je biologicky odbouratelný - naštěstí, protože kabely se nesmí jednoduše rozpustit. Existují však i plasty, které se vyrábějí z fosilních surovin chemickými postupy a jsou přesto (biologicky) odbouratelné. Je důležité se na to podívat zblízka.
Jak lze snížit uhlíkovou stopu?
LAPP snižuje svou stopuCO2. To vyžaduje mnoho malých kroků:
- Uhlíková stopa výrobků: Naprostá transparentnost při snižování uhlíkové stopy našich výrobků
- Design linky: Zdrojově efektivní využívání materiálů a materiálů z udržitelných zdrojů
- Řízení dodavatelů: Vysoké nároky na ekologickou a sociální udržitelnost
- Zákony: Dodržování omezení týkajících se potenciálně škodlivých látek
- Plasty: Rostoucí podíl materiálů z udržitelných zdrojů
- Napájení: Více zelené elektřiny, také z vlastní výroby
- Spotřeba energie: Používání energeticky úsporných výrobních systémů a optimalizace procesů
- Materiálová účinnost: Opětovné použití materiálů prostřednictvím interní recyklace
- Dopravní trasy Využití železnice pro téměř veškerou dopravu do a z námořních přístavů (U.I. Lapp GmbH
- Využití kapacity: Zamezení prázdných jízd díky optimalizovanému plánování tras
- Obaly: Vysoká míra recyklace a optimalizovaný design obalů
Udržitelný s LAPP: Jakéjsou výhody pro zákazníky?
LAPP si stanovila za cíl podporovat své zákazníky při dosahování jejich cílů v oblasti udržitelnosti. Základem jsou vysoce kvalitní výrobky s dlouhou životností, například díky vysoké odolnosti vůči olejům. Důležitá je také optimalizace rozměrů kabelu pro danou aplikaci. LAPP pracuje také na udržitelném řízení svých dodavatelů. Zákazníci by měli mít možnost spolehnout se na dodržování nejvyšších ekologických a sociálních standardů a na dodržování všech právních požadavků, jako je REACH a RoHS. Například LAPP má ve svém programu bezolovnaté kabelové vývodky. Ochrana koncových uživatelů je vždy v centru pozornosti, například bezhalogenové kabely v místnostech, kde se zdržují lidé.
LAPP hodlá v budoucnu zpřístupnit údaje o emisích svých výrobků svým zákazníkům. Ověřená uhlíková stopa výrobků má zajistit transparentnost emisí výrobků. Metodika výpočtu, datový základ a výsledky budou v budoucnu přezkoumány nezávislou třetí stranou, aby zákazník mohl tyto údaje použít pro své vlastní výpočty. LAPP pracuje na snižování emisíCO2 jak na úrovni výrobků, tak na úrovni společnosti.