Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 

eMobility

Nabíjecí kabely a nabíjecí řešení pro e-mobilitu


Elektromobilita je budoucnost. Mezinárodní energetická agentura (IEA) očekává, že elektromobily a plug-in hybridy dosáhnou do roku 2030 celosvětového tržního podílu přes 40 %. Společnost LAPP je silným partnerem a nabízí provozovatelům infrastruktury, nabíjecím stanicím a výrobcům vozidel uživatelsky přívětivé kabeláže pro nabíjení na veřejných nabíjecích stanicích střídavého proudu a v domácích nebo průmyslových dutinách. Pro maximální flexibilitu výrobního procesu nabízíme také nesestavené kabeláže v metráži. Ty jsou ideální pro výrobce wallboxů a konfekcionéry, kteří chtějí realizovat individuální řešení - efektivně, přesně a v osvědčené kvalitě společnosti LAPP.


Zprávu IEA si můžete přečíst na oficiálních stránkách agentury: 

Řešení pro nabíjení eMobility

Nabíjecí kabely pro elektromobily v různých variantách, délkách a barvách a mobilní nabíječky pro elektromobily. S našimi řešeními mobilního nabíjení lze elektromobily flexibilně nabíjet pomocí domácích nebo průmyslových zásuvek - ideální pro použití ve vozových parcích, dílnách i pro soukromé osoby s elektromobily. 

Kabely eMobility

Nekonfekcionované nabíjecí kabely v metráži jsou ideální pro výrobce wallboxů a konfekcionéry. Tvoří ideální základ pro spolehlivé a bezpečné nabíjení elektromobilů a plug-in hybridních vozidel. Kabely splňují všechny příslušné požadavky IEC a EN na výrobky. 

Jaké požadavky musí splňovat kabely a zapojení pro elektromobily?


V oblasti e-mobility musí vodiče a kabely splňovat nejvyšší technické požadavky - zejména v oblasti nabíjecí infrastruktury. Ať už jde o wallboxy, nabíjecí stanice nebo rychlonabíjecí stanice: Použité kabely musí být nejen výkonné, ale také mimořádně odolné, bezpečné a s dlouhou životností. 

Vysoká proudová zatížitelnost


Pro nabíjení elektromobilů jsou nutné kabely s velkým průřezem. Tyto kabely jsou nezbytné pro bezpečný přenos vysokého nabíjecího výkonu (střídavého i stejnosměrného). To platí zejména pro rychlonabíjecí stanice, které nabízejí nabíjecí výkon až 350 kW. 

Další informace o proudové zatížitelnosti

Klikněte zde

Dobré počasí a odolnost proti UV záření


Mnoho kabeláží se používá venku a musí odolávat extrémním teplotám, vlhkosti a UV záření. 

Další informace o odolnosti proti UV záření

Klikněte zde

Vysoká mechanická odolnost


Kabely v e-mobilitě jsou vystaveny častému ohýbání, tahání a přejíždění. Proto je nezbytná odolná izolace a vysoká flexibilita. 

Bezpečnostní normy a pravidla


Aby byla zajištěna maximální bezpečnost, musí kabeláž splňovat všechny příslušné požadavky IEC a EN na výrobky a další mezinárodní normy. 

Nehořlavý a bez halogenů


Pro použití ve veřejných prostorách je důležité, aby kabely v případě požáru neuvolňovaly toxické plyny a byly nehořlavé. 

Další informace o bezhalogenových kabelech

Klikněte zde

Jaké jsou způsoby nabíjení elektromobilů a jak se liší?


Při nabíjení elektromobilů se rozlišují čtyři standardizované režimy nabíjení podle mezinárodní normy IEC 61851. Tyto takzvané "režimy (Mode)" definují typ komunikace mezi vozidlem a nabíjecí infrastrukturou a také bezpečnostní mechanismy během nabíjení. Pro společnosti, které plánují nebo prodávají nabíjecí infrastrukturu, je základní znalost těchto provozních režimů nezbytná. 

  • Použití: Mobilní nabíjecí kabel s integrovaným ochranným obvodem "In-Cable Control and Protection Device" (IC-CPD). 
  • Funkce: Nabíjení z domácí nebo průmyslové zásuvky s dodatečnou bezpečnostní komunikací prostřednictvím kabelu. 
  • Výhoda: Větší bezpečnost než u Mode 1, flexibilní použití. 
  • Použití: Standardní použití ve veřejných a poloveřejných prostorách a v podnicích. 
  • Vlastnosti: Přímá komunikace mezi vozidlem a dobíjecí stanicí prostřednictvím trvale instalovaného nabíjecího kabelu nebo zásuvky s konektorem typu 2. 
  • Výhody: Vysoký nabíjecí výkon, integrované bezpečnostní funkce, možnost řízení zátěže. 
Konfekcionovaný kabel pro nabíjení střídavým proudem AC Mode 3
  • Použití: Rychlonabíjecí stanice podél dálnic nebo v logistických centrech. 
  • Funkce: Nabíjení stejnosměrným proudem s externí kontrolou nabíjecího výkonu. 
  • Výhody: Velmi krátká doba nabíjení, ideální pro vozové parky a vozidla na dlouhé vzdálenosti. 
Konfekcionovaný kabel DC Mode 4

Kromě výše uvedených režimů (Mode) nabíjení existuje také Mode 1 pro nabíjení z domácí zásuvky bez monitorování nabíjení a ochranných zařízení. Z bezpečnostních důvodů již tento způsob není v mnoha zemích povolen. Z tohoto důvodu LAPP ve svém portfoliu nenabízí žádné produkty typu Mode 1.

Jaký je rozdíl mezi nabíjecími kabely AC a DC?


Při nabíjení elektromobilů hraje klíčovou roli výběr správného nabíjecího kabelu - zejména v komerčním prostředí. Zásadně se rozlišuje mezi nabíjecími kabely AC, které používají střídavý proud, a nabíjecími kabely DC, které používají stejnosměrný proud. 

Nabíjecí kabel AC (střídavý proud)

Nabíjecí kabel AC (střídavý proud)
Nabíjecí kabely AC jsou nejběžnějším řešením pro běžné nabíjení ve wallboxech nebo na veřejných nabíjecích místech. Elektřina je zde dodávána jako střídavý proud a ve vozidle je pouze přeměněna na stejnosměrný proud pomocí palubní nabíječky. Nabíjecí výkon je obvykle omezen na 22 kW - ideální pro noční nabíjení nebo delší prostoje. 
Konfekcionovaný kabel pro nabíjení střídavým proudem AC Mode 3

DC nabíjecí kabel (stejnosměrný proud)

DC nabíjecí kabel (stejnosměrný proud)
Stejnosměrné nabíjecí kabely se používají pro rychlonabíjecí stanice. Elektrická energie je již mimo vozidlo přeměněna na stejnosměrný proud a přiváděna přímo do baterie. To umožňuje výrazně vyšší nabíjecí výkony od 50 kW do více než 350 kW - ideální pro rychlé nabíjení na cestách nebo v komerčních flotilách. 
Konfekcionovaný kabel DC Mode 4

Proč jsou nesestavené kabeláže ideální pro výrobce a konfekcionéry wallboxů?


Konfekcionované kabeláže nabízejí výrobcům a konfekcionérům wallboxů maximální flexibilitu a efektivitu výroby. Lze je přizpůsobit specifickým požadavkům - ať už jde o délku kabelu, typ konektoru nebo technické specifikace. To umožňuje realizovat řešení nabíjení na míru pro různé trhy a použití (aplikace). 

Modulární a škálovatelná řešení mají zásadní význam zejména na rychle rostoucím trhu elektromobility. Nesložené kabeláže podporují agilní výrobu a umožňují hospodárnou realizaci menších množství, což je pro dodavatele wallboxů a nabíjecích řešení jasná konkurenční výhoda. 

Náš nesestavený nabíjecí kabel ÖLFLEX® CHARGE AC nabíjecí kabel Mode 3 s typem H07BZ5-F tvoří ideální základ pro spolehlivé a bezpečné nabíjení elektrických a plug-in hybridních vozidel. Bezhalogenový kabel s odolným vnějším pláštěm z TMPU splňuje všechny příslušné požadavky na výrobky podle norem IEC a EN. 

ÖLFLEX® CHARGE AC nabíjecí kabel Mode 3

Řešení zpoplatnění pro soukromé osoby - Jednoduché. Flexibilní. Bezpečné.


Elektromobilita začíná tam, kde jste - doma, na cestách nebo v každodenním životě. S nabíjecími řešeními od LAPP, můžete svůj elektromobil nabíjet bezpečně, pohodlně a flexibilně podle svých potřeb. Ať už v garáži, na firemním parkovišti nebo na víkendovém výletě. 

Náš sortiment pro soukromé osoby zahrnuje kabeláž pro elektromobily v různých variantách, délkách a barvách a také mobilní nabíječky pro elektromobily. S našimi mobilními řešeními pro nabíjení můžete elektromobily flexibilně nabíjet z domácích nebo průmyslových zásuvek. 

Více o nabídce eMobility od LAPP

LAPP Mobility nabízí mnoho spolehlivých způsobů nabíjení Vašeho elektromobilu - ať už doma, nebo na cestách. 
Objevte nyní

Standardní AC nabíjecí kabel - univerzální řešení pro každý den

Náš standardní nabíjecí kabel je spolehlivým řešením pro každodenní použití. Je kompatibilní se všemi vozidly typu 2 a je k dispozici v různých délkách a barvách - pro maximální flexibilitu a nabíjecí prostředí, které Vám vyhovuje. 

Nabíjecí kabel Helix AC - promyšlené pohodlí

Už žádné zamotané kabely: nabíjecí kabel HELIX s integrovanou tvarovou pamětí se po nabití automaticky sroluje zpět. Ideální pro každého, kdo má rád rychlé, přehledné a nekomplikované věci - ať už doma, nebo na cestách. 

Spirálový kabel AC - kompaktní a chytrý

Pokud chcete maximalizovat úsporu místa, je spirálový kabel Spiral AC tou správnou volbou. Díky spirálovitému tvaru zůstává kompaktní a snadno se s ním manipuluje, aniž by se rozprostřel po podlaze. S nabíjecím výkonem až 11 kW je vhodný pro stísněné nabíjecí prostory nebo městské prostředí.