Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 

Mobilní nabíječky

Flexibilní nabíjení - kdekoli, kde je k dispozici elektřina

Pro maximální nezávislost při nabíjení e-vozidla: Naše mobilní nabíječky umožňují nabíjení z běžných domácích zásuvek i z výkonných průmyslových zásuvek - bez nutnosti trvale instalované nabíjecí stanice. Ideální pro použití na cestách, staveništích nebo v komerčních vozových parcích. Zde naleznete správné řešení pro své požadavky.

Kategorie

eMobility
Řešení pro nabíjení eMobility
  • Nabíječka v režimu 2
  • Automobilový průmysl
  • Bez halogenů
  • Odolnost proti UV záření
  • Odolnost proti olejům
  • Odolnost proti plameni
  • Vhodné pro použití EX
  • Označení CE
Filtr
  • Všeobecné informace
    • Režim nabíjení
      • Režim 2 podle IEC 61851
    • Vyřazené položky
      • Ne
    • Typ výrobku
      • Nabíječka v režimu 2
    • Průmyslový segment
      • Automobilový průmysl
  • Elektrické parametry
    • Jmenovitý proud
      • 6 A
      • 8 A
      • 10 A
    • Nabíjecí výkon
      • 1.4 kW
      • 1.8 kW
      • 2.3 kW
  • Konstrukce výrobku
    • Počet fází
      • 1-fázový
    • Infrastruktura konektorů
      • Typ E/F
      • Typ J
      • Typ K
    • Konektory pro vozidla
      • Typ 2 podle IEC 62196
  • Vlastnosti výrobku
    • Vlastnosti výrobku
      • Bez halogenů
      • Odolnost proti UV záření
      • Odolnost proti olejům
      • Odolnost proti plameni
      • Vhodné pro použití EX
  • Certifikace a normy
    • Certifikace
      • Označení CE

Výsledky

(1)