Kabelové vývodky umožňují vkládání kabelů do pouzdra, umožňují bezpečné utěsnění kabelů i pouzdra a odlehčení tahu kabelu. Chrání vnitřní část pouzdra před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, jako je prach nebo vlhkost. Náš sortiment zahrnuje jednoduché kabelové vývodky pro jednotlivé kabely, vícenásobné kabelové vývodky pro více kabelů, jakož i příslušenství a nástroje pro montáž kabelových vývodek.
Co je to kabelová vývodka?
Kabelová vývodka je součástka k zavedení jednoho nebo několika kabelů do krytu stroje nebo rozvaděče. Naše kabelové vývodky LAPP přitom plní hned několik souvisejících funkcí: slouží jako odlehčení tahu kabelu, utěsňují vývodku různými materiály, jako je fluorkaučuková pryž, nitrilkaučuková pryž, silikonové nebo gelové těsnění, a chrání tak před prachem a vodou. Norma ČSN EN 62444 tvoří normativní základ pro konstrukci, provedení a testování našich kabelových vývodek.
Které kabelové vývodky jsou součástí portfolia produktů LAPP?
Ve společnosti LAPP rozdělujeme produktovou řadu kabelových vývodek na jednoduché průchodky a vícenásobné průchodky:
Jednoduché kabelové průchodky
Portfolio jednoduchých kabelových průchodek LAPP a jejich potenciální použití jsou téměř neomezené. Normativní požadavky, které jsou s každým způsobem použití jiné, je nutné zohlednit individuálně a dle způsobu použití.
Plast, mosaz nebo nerezová ocel – čemu dáváte přednost?
Kabelové vývodky pro jednoduché vstupy jsou vyrobeny z plastu, mosazi nebo nerezové oceli. Vyberte si přesně takové vlastnosti, které má mít kabelová vývodka LAPP pro Vaši aplikaci. Ať už se jedná o kulaté nebo ploché kabely, přímé nebo úhlové vývodky, nekonfekcionované kabely nebo kabely s konektory – určitě najdete to, co hledáte.
Vícenásobné průchodky
Vícenásobné průchodky společnosti LAPP jsou k dispozici ve dvou zásadně odlišných provedeních.
Co dělat, když je konektor již připevněn?
Vyberte vícenásobné kabelové průchodky pro konfekcionované kabely.
- Rámeček těchto modulárních vícenásobných kabelových průchodek se šroubuje na pouzdro zařízení nebo stroje.
- Moduly, které upevňují jednotlivé kabely, lze vyměnit jednotlivě.
- V servisních případech se v porovnání s běžnou vícenásobnou kabelovou průchodkou, kterou je nutno kompletně demontovat, výrazně zkracuje pracovní doba.
Co použít, pokud je konec kabelu ještě bez konektoru?
Vyberte vícenásobné průchodky pro nekonfekcionované kabely.
- Utažení nebo zašroubování? Můžete se svobodně rozhodnout podle svých přání. Vícenásobné průchodky jsou k dispozici v kulatém a hranatém provedení.
- Jedinečné gelové těsnění se speciální membránovou technologií umožňuje přímé vložení kabelů bez nutnosti propichování průchodek.
- Velké rozsahy sevření umožňují použití kabelů s různými vnějšími průměry.
- Neobsazené průchody zůstávají bezpečně uzavřeny a utěsněny.
Nářadí a příslušenství
Nabídka příslušenství kabelových vývodek u společnosti LAPP je obrovská. Díky pojistným maticím, zaslepovacím zátkám, těsněním, protiprachovým ochranám a mnoha dalším prvkům lze kabelovou vývodku snadno přizpůsobit tak, aby se rychle stala dokonalým společníkem pro Vaše aplikace.
Kabelové vývodky nevyžadují mnoho nářadí. Ale jak se říká: „Dobrý nástroj, dobrá práce.“ Pokud chcete pracovat méně namáhavě, kombinovat pracovní kroky a objevovat chytrá řešení pro svou každodenní práci, podívejte se na naše nástroje a příslušenství pro kabelové vývodky.
Jaké základní požadavky musí splňovat kabelová vývodka?
Těsnění podle stupňů krytí IP
Kabelové vývodky chrání pouzdro proti vnějším vlivům. Otvorem v pouzdru nesmí proniknout žádná nečistota, jako je např. prach, vlhkost nebo dokonce voda. Do jaké míry je zaručena ochrana, závisí na daném stupni krytí IP („Ingress Protection“). Podle normy DIN EN 60529; VDE 0470-1:2014-09 se třída ochrany skládá z prvního a druhého číselného kódu v technické tabulce T22.
Například kabelová vývodka je testována pro stupeň krytí IP 68:
- Kabelová vývodka se dle návodu k obsluze montuje na zkušební desku odpovídajícím utahovacím momentem.
- Namísto kabelu se používá zkušební třmen.
- Konstrukce je umístěna do tlakové komory naplněné vodou a vystavena např. tlaku 5 barů po dobu 30 minut.
Během této doby nesmí dojít k úniku z kabelové vývodky.
Americkým ekvivalentem ČSN EN 60529, tj. normy pro stupně krytí IP, je UL50E společně s NEMA 250. Evropské a americké normy se přesně neshodují, ale určitě je lze srovnávat. UL50E specifikuje požadavky na pouzdra elektrických zařízení, NEMA 250 navíc přiděluje typové třídy. Rozděluje použití pouzder na venkovní (Typ 3, 3R, 3S, 4, 4X, 6 a 6P) a vnitřní (Typ 1, 2, 5, 12K a 13).
Odlehčení tahu
Kabelové vývodky chrání kabel tím, že poskytují optimální odlehčení tahu. Odlehčení tahu kabelové vývodky je vlastnost, která zabraňuje vytažení kabelu. Kabel je vystředěn a upevněn nebo téměř upnut, aniž by došlo k jeho poškození. Zejména u pohyblivých aplikací je tato ochrana nezbytná. bookmark. V Evropě jsou požadavky na odlehčení tahu popsány v normě ČSN EN 62444, zatímco v USA jsou požadavky definovány v UL514 B.
Podle zvolené vložky:
Teplota v podstatě určuje aktuální vlastnosti materiálu. Při používání našich výrobků se ujistěte, že jsou dodržovány uvedené teplotní rozsahy. Nenechte se zaskočit!
Pro extrémní teploty pod nulou až do -70 °C se můžete spolehnout na kabelové vývodky LAPP odolné proti chladu, jako je SKINTOP® COLD.
Pro extrémní teploty až do +200 °C doporučujeme SKINDICHT® SHV-M FKM.
Podle oblasti použití přichází kabelová vývodka do kontaktu s látkami, které mohou poškodit materiál vývodky.
Jakou odolnost vyžadujete?
1. Sůl:
- Zkouška v solné mlze dle ČSN EN ISO 9227 testuje korozivní vlastnosti výrobku. Po uplynutí stanovené doby se materiál zkontroluje a vyhodnotí. Poniklované mosazné kabelové vývodky, které prošly zkouškou v solné mlze, jsou odolné proti mořské vodě. Také kabelové vývodky z nerezové oceli V4A jsou odolné proti mořské vodě a nekorodují.
2. Olej
- Evropské normy ČSN EN 50363-4-1 VDE 0207-363-4-1 stanovují zkoušky odolnosti proti olejům.
- Těsnění CR-NBR instalovaná například v našich nejprodávanějších vývodkách SKINTOP® ST-M a SKINTOP® MS-M mají nejen velmi dobrou odolnost proti UV záření a ozónu, ale také zvýšenou odolnost proti olejům.
3. Kyseliny a louhy
- LAPP nabízí také vhodné kabelové vývodky pro kontakt s kyselinami a louhy. Často jsou ideálním řešením varianty z nerezové oceli s těsněním FKM.
Kabelové vývodky odolné proti plameni jsou nezbytně nutné v oblastech s vysokým potenciálem nebezpečí v případě požáru. Pro oblasti s vysokým nebezpečím v případě požáru jsou proto vhodné bezhalogenové kabelové vývodky s vysokou odolností proti plameni. Snižují riziko šíření požáru, vysoké hustoty kouře a toxických kouřových plynů v případě požáru.
Zejména u kolejových vozidel jsou všechny instalované součásti přísně testovány z hlediska chování při požáru. EN 45545-2 obsahuje technické požadavky na tyto komponenty.
UL 94, zkušební metoda hořlavosti plastů, dělí plasty do tříd podle hořlavosti a je často požadována při použití plastových kabelových vývodek.
Hladké povrchy bez rohů a hran zabraňují hromadění nečistot (např. kapalin a mikroorganismů) na kabelové vývodce a tím zabraňují kontaminaci potravin ve zpracovatelském průmyslu. Vzhledem k tomu, že všechna zařízení na zpracování potravin se pravidelně čistí horkou vodou nebo vodní párou nebo pěnou a používají se agresivní dezinfekční prostředky, lze dosáhnout normou požadované vhodnosti pro potravinářský průmysl pouze pomocí kabelových vývodek z nerezové oceli.
- Má-li se kabelová vývodka používat v hygienicky kritických oblastech, dbejte na certifikaci podle standardu EHEDG (European Hygienic Engineering and Design Group).
- National Sanitation Foundation (NSF) specifikuje standard NSF/ANSI 169 – 2016 pro materiály určené pro použití v potravinářském průmyslu v USA.
- Společnost Ecolab Inc. je výrobcem čisticích a dezinfekčních prostředků pro gastronomii, potravinářství a zemědělství. Certifikace Ecolab je uznávána po celém světě. Kabelové vývodky s certifikací Ecolab jsou odolné vůči dezinfekčním a čisticím prostředkům Ecolab.
ATEX znamená „ATmosphères Explosibles“. Kabelové vývodky LAPP s příponou „ATEX“ splňují požadavky na ochranu proti výbuchu dle ČSN EN IEC 60079-0 a ČSN EN IEC 60079-7, a jsou proto vhodné pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (typ ochrany „Zvýšená bezpečnost“ („e“)).