S jednoduchými kabelovými vývodkami SKINTOP® můžete kabely připojit během chvilky: stačí kabel zasunout a otočit. Kabel je vystředěný, hermeticky utěsněný a má optimální odlehčení tahu. Nabízíme jednoduché kabelové vývodky z plastu, mosazi a nerezové oceli.
- Kabelová vývodka
- Kabelová vývodka s ochranou proti ohybu
- Plochá kabelová vývodka
- Sada
- Vstup plochého kabelu
- Úhlová kabelová vývodka
- M 10
- M 105
- M 110
- M 12
- M 16
- M 20
- M 24
- M 25
- M 32
- M 36
- M 40
- M 50
- M 56
- M 6
- M 63
- M 72
- M 75
- M 8
- M 80
- M 90
- NPT 1 1/2"
- NPT 1 1/4"
- NPT 1"
- NPT 1/2"
- NPT 1/4"
- NPT 2"
- NPT 3/4"
- NPT 3/8"
- PF 1/2
- PG 11
- PG 13,5
- PG 16
- PG 21
- PG 29
- PG 36
- PG 42
- PG 48
- PG 7
- PG 9
- Kolejová vozidla
- Lodní průmysl
- Zdravotnictví a farmaceutický průmysl
- Vytápění, vzduchotechnika, klimatizace
- Zemědělské a hospodářské stroje
- Balicí technika
- Výtahy a manipulační zařízení
- Stavební stroje
- Procesní průmysl
- Robotika
- Energetický průmysl
- Potravinářský a nápojový průmysl
- Montážní stroje
- Automobilový průmysl
- Intralogistika a manipulace s materiálem
- Obráběcí stroje
- Solární technika
- Metrický
- NPT
- PF
- PG
- bez
- Bez halogenů
- Chemická odolnost
- Ochrana proti vibracím
- Odolnost proti UV záření
- Odolnost proti kyselinám
- Odolnost proti nárazu
- Odolnost proti plameni
- Vhodné pro použití EX
- Certifikováno CCCex
- Certifikováno EHEDG
- Certifikováno Ecolab
- Certifikováno FDA
- Certifikováno GGVS
- Certifikováno NSF
- Certifikováno VDE
- Certifikát DNV
- Označení CE
- Testováno pro požární ochranu kolejových vozidel
- UL listed
- UL recognised
- cUL listed
- cUR recognized
Co je to jednoduchá kabelová průchodka nebo jednoduchá kabelová vývodka?
Obecně platí, že všechny kabelové vývodky slouží k zavedení kabelu nebo izolovaného vodiče do pouzdra. Pouzdro je součástí přístroje, stroje nebo rozvaděče.
Jednoduché kabelové průchodky LAPP nebo jednoduché kabelové vývodky jsou kabelové vývodky určené pro zavedení jednotlivých kabelů do pouzdra.
Snadná manipulace a dokonalá jednoduchost montáže jsou žádoucí pro praktické použití jednoduché kabelové průchodky. Kabelová vývodka musí být navržena tak, aby byla jednoduše sestavitelná.
Na bezpečné zapojení během okamžiku!
Vícenásobné kabelové průchodky LAPP jsou naopak kabelové průchodky, pomocí kterých lze bezpečně zavést více kabelů.
Jaké skupiny výrobků patří mezi jednoduché kabelové průchodky?
Ve společnosti LAPP rozlišujeme různé jednoduché kabelové průchodky podle materiálu:
Která kabelová vývodka je vhodná pro jaké použití?
Možnosti použití kabelových vývodek a speciálních jednoduchých kabelových průchodek jsou rozmanité a individuální. Je téměř nemožné učinit obecné prohlášení o tom, který výrobek je vhodný pro kterou oblast použití.
Faktem je, že kromě kvality, správné použití kabelové vývodky je nejdůležitějším faktorem funkční spolehlivosti. Z tohoto důvodu bychom chtěli připomenout, že dle zamýšleného použití je nutné zohlednit příslušné normy.
Jak ale vybrat správnou kabelovou vývodku pro Vaše použití?
Sestavili jsme malý kontrolní seznam, který lze použít k zodpovězení několika otázek předem.
- Jaký připojovací závit je požadován (metrický, NPT, PG)?
- Jaká velikost závitu je nutná (např. M 20)?
- Je nutno dodržet určité normy nebo speciální certifikace výrobku (např. UL nebo VDE)?
- V jakém teplotním rozsahu se bude výrobek používat?
- Který stupeň krytí IP je požadován?
- Jsou požadovány speciální vlastnosti výrobku, které běžná kabelová vývodka nezahrnuje (např. mnohem vyšší odlehčení tahu, speciální ochrana kabelu proti ohybu atd.)?
- Má být zaveden více než jeden kabel?
Jaké typy závitů jsou k dispozici pro kabelové vývodky?
Společnost LAPP Vám nabízí jednoduché kabelové průchodky s níže uvedenými připojovacími závity. Dle vyvrtaného otvoru ve Vaší aplikaci budete potřebovat vhodný připojovací závit na vývodce. Typy závitů se liší stoupáním závitu (v mm nebo palcích), úhlem úkosu závitu (60° nebo 80°) a počtem chodů závitu.
Dne 31. prosince 1999 byla zrušena norma DIN 46320 pro kabelové vývodky se závitem PG. Byla nahrazena normou ČSN EN 62444 pro metrické kabelové vývodky.
U nových zařízení a přístrojů se proto od roku 2000 používají pouze kabelové vývodky s metrickým připojovacím závitem. Tento přechod se netýká pouze vývodek, ale také všech zařízení, do kterých vstupují kabely a vodiče.
Velikosti závitů PG od PG 7 do PG 48 byly prozatím nahrazeny metrickými závity od M 12 do
na M63. Do normy DIN EN 62444 byly následně přidány další velikosti
takže nyní lze pokrýt rozsah od M6 do M110.
Jako bezpečnostní norma tvoří ČSN EN 62444 základ pro technické požadavky na kabelovou vývodku. Jedná se o více než jen o konstrukční normu s rozměry jako u nahrazené normy DIN 46319 nebo DIN 46320.
Metrické rozměry závitů jsou v celé Evropě standardizovány podle normy ČSN EN 60423.
Závity NPT jsou požadovány především pro severoamerický a jihoamerický trh.
Připojovací závit PG (pancéřový připojovací závit) se svými 10 rozměry existuje již velmi dlouho (dříve norma DIN 46320 pro kabelové vývodky se závitem PG). Na konci minulého tisíciletí byl však nahrazen metrickým závitem.
PG závit byl u vývodek zrušen. Může být však i nadále používán při náhradě stávajících vývodek s PG závitem.
Která metrická velikost závitu je správná?
Jaký závitový otvor pro jakou velikost metrického závitu?
Metrický závit dle EN 60423 (pro kabelovou vývodku dle IEC 62444)
| Jmenovitá velikost | Vnější průměr | Rozestup | Průměr jádra, vnitřní závit | Průměr otvoru |
|---|---|---|---|---|
| M6 x 1 | 6 | 1 | 5,2 | 6,0 + 0,2 |
| M8 x 1 | 8 | 1 | 7,1 | 8,0 + 0,2 |
| M10 x 1 | 10 | 1 | 9,1 | 10,0 + 0,2 |
| M12 x 1,5 | 12 | 1,5 | 10,6 | 12,0 + 0,2 |
| M16 x 1.5 | 16 | 1,5 | 14,6 | 16,0 + 0,2 |
| M20 x 1.5 | 20 | 1,5 | 18,6 | 20,0 + 0,2 |
| M25 x 1.5 | 25 | 1,5 | 23,6 | 25,0 + 0,2 |
| M32 x 1.5 | 32 | 1,5 | 30,6 | 32,0 + 0,3 |
| M40 x 1.5 | 40 | 1,5 | 38,6 | 40,0 + 0,3 |
| M50 x 1.5 | 50 | 1,5 | 48,6 | 50,0 + 0,4 |
| M63 x 1.5 | 63 | 1,5 | 61,6 | 63,0 + 0,4 |
| M75 x 1,5 | 75 | 1,5 | 73,6 | 75,0 + 0,5 |
| M90 x 2 | 90 | 2 | 88,8 | 90,0 + 0,5 |
| M110 x 2 | 110 | 2 | 108,8 | 110,0 + 0,5 |
Jaký rozsah sevření pro jakou velikost metrického závitu?
Následující přehled Vám pomůže s výběrem správné metrické velikosti závitu. Rozsah sevření kabelové vývodky vyjadřuje minimální a maximální vnější průměr kabelu, při kterém je zajištěno IP krytí a odlehčení tahu.
Příklad: Rozsah sevření u M12 je tedy 3,5 – 7,0 mm.
Jak utěsníte kabelovou vývodku?
Při utažení kabelové vývodky je kabel šetrně upevněn a po zavedení do pouzdra utěsněn. Těsnicí materiály zabraňují vnikání nečistot a vlhkosti do přechodu z kabelu do kabelové vývodky (utěsnění na straně kabelu) a z kabelu do pouzdra (utěsnění na pouzdře).
Jak se provádí utěsnění?
Strana pouzdra:
Plastové kabelové vývodky do velikosti M 32 mají těsnicí výstupky, které se deformují takovým způsobem, že umožňují velmi vysoké utěsnění hladkých povrchů pouzdra (IP 68/69). Pro větší metrické velikosti závitů, kovové kabelové vývodky a také pro lakovaná, eloxovaná nebo práškově upravená pouzdra se k ještě bezpečnějšímu utěsnění pouzdra obvykle používají O-kroužky.
Na straně kabelu zajišťují optimální utěsnění kabelu různé těsnicí kroužky a těsnicí vložky.
Lze jednoduchou kabelovou průchodkou zavést více než jeden kabel?
Samozřejmě! Jednoduše pomocí vícenásobné těsnicí vložky.
Vysoká elasticita materiálu těsnicí vložky umožňuje šetrné sevření až 16 kabelů a tím velmi rozmanitou hustotu uložení. Ve Vašem použití není nutné vyměňovat stávající kabelové vývodky ani přizpůsobovat vyvrtané otvory.
Naše produktové portfolio
U předem konfekcionovaných datových kabelů:
Pro datové kabely s již namontovanými konektory je nejlepší použít drážkovanou těsnicí vložku SKINTOP® DIX-M AUTOMATION. Pomocí této vícenásobné těsnicí vložky můžete svou konfekci datových kabelů snadno prostrčit přes kabelovou vývodku díky podélnému řezu (všechny běžné konektory se vejdou do kloboukové matice). Podle varianty má vložka několik optimálně těsnících předvrtaných otvorů s definovaným rozsahem sevření.
Pro vložení až 30 kabelů bez ohledu na typ:
Naši technici ve společnosti LAPP vyvinuli inovativní systém SKINTOP® CUBE pro konfekcionované kabely všeho druhu (včetně sběrnicových kabelů AS-I). Skládá se z rámečku a rychlospojovacích modulů, které jsou vloženy do rámečku. Každé dvě poloviny modulu drží jeden kabel. Tak lze k modulu upevněnou kabelovou konfekci prostrčit rámečkem vícenásobné kabelové průchodky a rychle ji k němu připevnit. Individuální výměna je možná kdykoli a bez námahy.