Naše kabelové vývodky SKINTOP® z nerezové oceli jsou určeny k použití v náročných podmínkách, a proto mají vysokou chemickou a mechanickou odolnost. Jsou k dispozici v metrickém, PG a NPT připojovacím závitu. S nerezovou ocelí jako materiálem na kabelové vývodky můžete získáte výhody v mnoha průmyslových aplikacích – např. v potravinářském průmyslu, v čistých prostorech a na moři.
- Kabelová vývodka
- M 12
- M 16
- M 20
- M 25
- M 32
- M 40
- M 50
- M 63
- NPT 1 1/2"
- NPT 1 1/4"
- NPT 1"
- NPT 1/2"
- NPT 1/4"
- NPT 3/4"
- NPT 3/8"
- PG 11
- PG 13,5
- PG 16
- PG 21
- PG 29
- PG 9
- Potravinářský a nápojový průmysl
- Zdravotnictví a farmaceutický průmysl
- Stavební stroje
- Vytápění, vzduchotechnika, klimatizace
- Zemědělské a hospodářské stroje
- Lodní průmysl
- Montážní stroje
- Metrický
- NPT
- PG
- Bez halogenů
- Chemická odolnost
- Ochrana proti vibracím
- Odlehčení tahu
- Odolnost proti UV záření
- Odolnost proti UV-C
- Odolnost proti korozi
- Odolnost proti kyselinám
- Odolnost proti nárazu
- Odolnost proti olejům
- Odolnost proti plameni
- odolnost proti slané vodě
- Certifikováno EHEDG
- Certifikováno Ecolab
- Certifikováno FDA
- Certifikováno NSF
- Označení CE
- UL listed
- UL recognised
- cUL listed
- cUR recognized
Co je kabelová vývodka z nerezové oceli?
Naše kabelové vývodky z nerezové oceli jsou obzvláště kvalitní kabelové vývodky pro speciální aplikace, jako např. potravinářský průmysl, farmaceutický a petrochemický průmysl a nevlídné oblasti na moři. Stejně jako jiné jednoduché kabelové vývodky slouží k utěsnění a odlehčení tahu při vstupu kabelu do skříně stroje nebo rozváděče.
Z čeho je vlastně nerezová ocel vyrobena?
Ocel se stává nerezovou, pokud množství nežádoucích složek, jako je fosfor a síra, nepřekročí určité maximální procento.
Obecně lze říci, že nerezová ocel je surovinou s vyšším stupněm čistoty než mosaz, často má nejen mnohem vyšší kvalitu, ale je také odolná proti korozi, tzn. nerezová, odolná proti povětrnostním vlivům a tím s extrémně dlouhou životností, v závislosti na složení.
Není nerezová ocel jako nerezová ocel
Existují totiž nelegované a legované nerezové oceli. Legování zde znamená míchání a tavení oceli s několika jinými materiály.
V případě nelegovaných ocelí jsou některé složky, jako je chrom, nikl nebo titan, obsaženy pouze ve velmi malém množství. Tyto složky nerezové oceli propůjčují typické pozitivní vlastnosti. To je důvod, proč nelegované oceli nejsou nutně „horší“.
V legovaných ocelích jsou tyto důležité slitinové složky obsaženy ve vyšších množstvích. To je jediný způsob, jak nerezová ocel může rozvíjet své skutečně pozitivní vlastnosti.
Věděli jste, že…?
Kde se používají kabelové vývodky z nerezové oceli?
Typické oblasti použití kabelových vývodek z nerezové oceli jsou:
Naše výrobky dosahují díky svému materiálu a tvaru skvělých výsledků ve všech těchto oblastech.
Požadavky na elektrické komponenty v potravinářském průmyslu
V potravinářském průmyslu platí při navrhování strojů zvláštní hygienické požadavky a konstrukční směrnice. Hlavními cíli jsou:
Důležitým přístupem k dosažení těchto cílů je opakované čištění strojů a systémů, často i několikrát denně. Kromě páry z horké vody a proudů vody se k tomuto účelu používají některé velmi agresivní čisticí prostředky. Mezitím se obzvláště lepkavé součásti strojů často čistí suchým ledem, který nečistoty zmrazí a poté umožňuje jejich snadné odstranění.
Takovému namáhání dlouhodobě odolá jen málo materiálů. Nerezová ocel je v tomto případě volbou číslo jedna.
Jak vypadají produkty vhodné do hygienického prostředí?
V případě kabelových vývodek vyžaduje hygienické provedení zaoblené tvary a několik úhlů a hran, aby se minimalizovalo ukládání prachu, nečistot nebo zbytků potravin a zjednodušilo čištění výrobků.
Hygienické kabelové vývodky mají speciální certifikace pro odvětví potravin a nápojů (F&B) a jsou obzvláště odolné proti čisticím a dezinfekčním prostředkům.
Je zcela utěsněno?
Těsnicí materiály a mechanismy hygienických kabelových vývodek musí být z obou stran zcela utěsněny proti nečistotám a kapalinám. Zbytky jídla nebo kapaliny se nesmí hromadit ani v místě připojení ke stroji, ani v místě vstupu kabelu do kabelové vývodky.
- Těsnicí materiál v modré barvě slouží k snadnému odlišení od potravin.
- Velmi snadné čištění, trvalé utěsnění a funkčnost– i při častých čisticích procesech!
Mimochodem: Komponenty ovlivňují také organické oleje, tuky, ovocné kyseliny a kyseliny mléčné obsažené v potravinách, což je důvod, proč produkty používané v odvětví potrain a nápojů musí prokazovat vysokou a především všestrannou chemickou odolnost.
Rádi byste si prohlédli všeobecný přehled produktů pro odvětví potravin a nápojů?
Požadavky na komponenty pro námořní zařízení
Offshore označuje všechny oblasti, které jsou doslova „mimo břeh“, a tudíž mimo pevninu. Mezi ně patří větrné elektrárny pro výrobu energie, ropné vrtné plošiny, zařízení na těžbu zemního plynu a mnoho oblastí lodní dopravy.
Na moři panuje drsné mořské klima s měnícími se podmínkami větru a teploty. To vyžaduje vodotěsné elektrické komponenty odolné proti mořské vodě a tím i proti korozi, které dokáží nepřetržitě po mnoho let odolávat povětrnostním vlivům, umožňují snadnou údržbu a čištění a jsou slučitelné s životním prostředím.
Čím vyšší je kvalita a vhodnost použitých komponent, tím nižší budou provozní náklady, protože tyto komponenty jsou trvanlivější a snadněji se čistí.
Co je třeba vzít v úvahu při výběru kabelových vývodek z nerezové oceli?
Než si koupíte kabelovou vývodku z nerezové oceli, měli byste si položit následující otázky:
- Jaký kabel je třeba vložit? Jaký je potřebný rozsah sevření?
- Který připojovací závit požadujete: metrický, NPT nebo PG?
- Jaká velikost závitu je pro dané použití petřeba?
- Jsou důležité normy a certifikace jako UL (CSA), DNV-GL, EHEDG, NSF/ANSI 169, FDA nebo Ecolab?
- Na co se kabelová vývodka používá? Používá-li se kabelová vývodka v potravinářském průmyslu, jak blízko je k potravinám?
- Hraje ve vaší aplikaci roli elektromagnetická kompatibilita?
- V jakém teplotním rozsahu se má kabelová vývodka používat?
- Jaká ochrana proti cizím tělesům a vodě je nutná (stupeň krytí IP)?
Provedení kabelových vývodek z nerezové oceli značky LAPP
Všechny varianty výrobků z nerezové oceli nabízejí vysokou funkční spolehlivost, optimální odlehčení tahu, široké variabilní rozsahy sevření, vysokou odolnost proti mechanickému zatížení a jsou určeny pro snadné čištění výrobků.
Těsnění z nerezové oceli V2A FKM
Výrobky SKINDICHT® CN jsou pro vás vhodné, pokud:
Hledáte nerezovou, chemicky a tepelně odolnou kabelovou vývodku pro širokou škálu náročných použití, např. v petrochemickém průmyslu.
Vlastnosti:
- vynikající odolnost proti širokému spektru chemických látek
- Odolnost proti korozi ve slané mořské vodě
- odolnost teplotám do +200 °C.
Silikonová těsnění V4A z nerezové oceli
Výrobky SKINTOP® INOX jsou pro vás vhodné, pokud:
Hledáte kabelovou vývodku speciálně pro námořní použití nebo pro nepřímý kontakt s potravinami (zóna vystříknutí).
Vlastnosti:
- vynikající odolnost proti širokému spektru chemických látek
- Odolnost proti korozi ve slané mořské vodě
- Kompaktní velikost
- K dispozici také jako varianta výrobku s kontaktní pružinou pro elektromagnetickou kompatibilitu:
Speciální těsnění z nerezové oceli V4A
Výrobky SKINTOP® HYGIENIC jsou pro vás vhodné, pokud:
Hledáte kabelovou vývodku speciálně pro přímý kontakt s potravinami (produktová zóna).
Vlastnosti:
- Vyvinuto v souladu s hygienickým provedením.
- Četné certifikáty pro potravinářství pro Evropu a Severní Ameriku.
- V souladu s normou DIN EN 1672-2 (požadavky pro stroje na přípravu a zpracování potravin)
- Odolnost proti korozi
- K dispozici také jako varianta výrobku s kontaktní pružinou pro elektromagnetickou kompatibilitu