Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 

Kabelové tunely

Pro výrobu rozvaděčů

Kabelové průchodky LAPP jsou k dispozici jako vícenásobné a jednotlivé kabelové vedení. Působí jako ochrana proti ostrým a hranatým stěnám pouzdra. Průchodky jsou k dispozici s odlehčením tahu i bez něj.

Kategorie

Kabelové vývodky
Nástroje a příslušenství
Filtr
  • Všeobecné informace
    • End of sales article
      • Ne
  • Konstrukce výrobku
    • Vnitřní průměr
      • 3.0 mm
      • 4.0 mm
      • 5.0 mm
      • 6.0 mm
      • 7.0 mm
      • 8.0 mm
      • 9.0 mm
      • 11.0 mm
      • 12.0 mm
    • Vnější průměr
      • 10.0 mm
      • 11.0 mm
      • 14.0 mm
      • 15.0 mm
      • 16.0 mm
      • 19.0 mm
      • 25.0 mm
    • Typ závitu
      • Metrický
    • Materiál pouzdra
      • Chloroprenový kaučuk
      • Polyetylen
  • Vlastnosti výrobku
    • Min. teplota
      • -30.0 °C
    • Teplota (max.)
      • 80.0 °C
      • 100.0 °C
  • Certifikace a normy
    • Certifikace
      • Označení CE

Výsledky

(3)