Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 

Přítlačné šrouby

Pro spolehlivé připojení

Přítlačné šrouby z poniklované mosazi od společnosti LAPP jsou konstruovány podle normy EN 62444.

Kategorie

Kabelové vývodky
Nástroje a příslušenství
  • M 12
  • M 16
  • M 20
  • M 25
  • M 32
  • M 40
  • M 50
  • M 63
  • Stavební stroje
  • Označení CE
Filtr
  • Všeobecné informace
    • End of sales article
      • Ne
    • Průmyslový segment
      • Stavební stroje
  • Konstrukce výrobku
    • Šířka klíče
      • 12.0 mm
      • 16.0 mm
      • 20.0 mm
      • 25.0 mm
      • 32.0 mm
      • 40.0 mm
      • 50.0 mm
      • 65.0 mm
    • Velikost závitu
      • M 12
      • M 16
      • M 20
      • M 25
      • M 32
      • M 40
      • M 50
      • M 63
  • Certifikace a normy
    • Certifikace
      • Označení CE

Výsledky

(1)