Ethernetové kabely zajišťují stabilní přenos dat v ethernetových sítích - a to za extrémních podmínek. V nabídce společnosti LAPP najdete robustní varianty pro sítě průmyslový Ethernet a PROFINET, které splňují mezinárodní standardy a snižují prostoje ve Vaší výrobě.
- 2
- 4
- 6
- 8
- 16
- Potravinářský a nápojový průmysl
- Building Automation
- Intralogistika a manipulace s materiálem
- Balicí technika
- Zdravotnictví a farmaceutický průmysl
- Montážní stroje
- Robotika
- Automobilový průmysl
- Obráběcí stroje
- Solární technika
- Zemědělské a hospodářské stroje
- Stavební stroje
- Energetický průmysl
- Procesní průmysl
- Výtahy a manipulační zařízení
- Kolejová vozidla
- Vytápění, vzduchotechnika, klimatizace
- Lodní průmysl
- Festoon
- Flexibilní
- Pevné uložení
- Torze
- Vlečný řetěz
- Bez PWIS
- Bez halogenů
- Chemická odolnost
- Kabel Fast Connect (FC)
- Odolnost proti UV záření
- Odolnost proti UV-C
- Odolnost proti olejům
- Odolnost proti ozónu
- Odolnost proti plameni
- Odolnost proti pohonným látkám
- Odolnost proti povětrnostním vlivům
- Odolnost proti vodě
- Povrch pláště s nízkou přilnavostí
- Pro navíjení a odvíjení z bubnu
- Pro torzní namáhání
- Pro trvalý ohyb
- Samozhášivost
- Trvale ponořitelný do vody
- Certifikováno CSA
- Certifikováno Ecolab
- Certifikováno VDE
- Certifikát DNV
- Odolnost proti plameni testována podle UN/ECE-R118
- Označeno CE
- Požární ochrana testována pro kolejová vozidla
- UL listed
- UL recognised
- cUL listed
- cUR recognised
Co je ethernetový kabel?
Ethernetový kabel, tvoří základ pro stabilní a rychlý přenos dat v kabelových sítích podle standardu Ethernet. V závislosti na oblasti použití je také známý jako kabel LAN, síťový kabel nebo patch kabel.
Pro průmyslové použití jsou k dispozici obzvláště robustní ethernetové kabely, tzv. kabely pro Industrial Ethernet. Jsou mechanicky a chemicky odolné a navržené pro náročné prostředí s cílem minimalizovat prostoje a zajistit dostupnost systému.
Standard Ethernet umožňuje spolehlivý přenos datových paketů v domácích sítích, kancelářských instalacích a průmyslových prostředích. V průmyslovém odvětví se často používá průmyslový Ethernet (IE) - rozšíření se speciálními protokoly, jako je PROFINET nebo EtherCAT, , který umožňuje kritické procesy.
Ethernetové kabely mohou být dodávány již osazené vhodnými konektory, což usnadňuje zapojování a rozpojování síťových připojení. Ať už se jedná o konfekcionované řešení, nebo o řešení na míru, nabízejí maximální dosah, rychlost a stabilitu pro přenos dat na bázi mědi, zjednodušují plánování a snižují nároky na údržbu.
Běžně je ethernetový kabel často označován jako ethernetová linka, ethernetový patch kabel, LAN kabel nebo dokonce síťový kabel. Poslední uvedená označení se obvykle uvádí v kombinaci s konfekcionovanými kabely a patch kabely.
Shrnuli jsme důležitá fakta, abyste pro své použití vždy našli ten správný kabel.
Jak je zkonstruován ethernetový kabel?
V závislosti na aplikaci se konstrukce ethernetového kabelu liší, pokud jde o počet párů žil, průřezy vodičů, materiály pláště a několik dalších vlastností.
Základní struktura všech těchto ethernetových kabelů (s výjimkou počtu párů vodičů) je však u všech ethernetových kabelů podobná. Níže jsme jako příklad popsali dvě společné strukturyr.
Některé z těchto vlastností (např. vnitřní plášť FC nebo hliníkem kašírovaná plastová fólie) jsou volitelné a podle požadavků nejsou k dispozici pro každý ethernetový kabel.
Jaké typy stáčení se používají pro ethernetové kabely?
Datové kabely musí být často flexibilní a pružné a zároveň musí poskytovat ochranu proti elektromagnetickému rušení. Aby byly tyto vlastnosti zaručeny, jsou kabely při výrobě stáčeny.
Pro přenos dat v sítích ethernet se obvykle používají čtyřžilové nebo osmižilové kabely. Pro splnění požadavků pro tuto oblast použití se často používá stáčení do párů nebo do křížové čtyřky.
Co je to stáčení do páru?
U stočených párů se 2 žíly stočí do jednoho páru. Výsledné páry vodičů se potom stočí dohromady. Stáčení minimalizuje vzájemný vliv signálů v párech vodičů, avšak na úkor většího průměru kabelu.
Jaké jsou požadavky na ethernetové kabely v kancelářském a průmyslovém sektoru?
Ethernetový kabel by měl být především schopen rychle a spolehlivě přenášet data. Především v průmyslovém prostředí by měl současně zůstat odolný proti rušení, vnějším rušivým vlivům a poskytovat data v reálném čase.
Požadavky na ethernetové kabely pro domácí nebo kancelářské kabeláže a těmi, které potřebujete pro spolehlivou průmyslovou ethernetovou síť, se liší.
Přehled hlavních rozdílů v síti
| Ethernet pro domácnosti a kanceláře | Průmyslový Ethernet | |
|---|---|---|
| 1 | Pevná instalace v budovách | Individuální, na systému závislé síťové propojení |
| 2 | Flexibilní možnosti připojení | Robustní provedení ethernetového kabelu |
| 3 | Kabelová konfekce | Přípojky konfekcionovatelné v provozu |
| 4 | Obvykle je propojeno do hvězdicové topologie | Většinou redundantní kruhová topologie |
V domácích a kancelářských sítích jsou obvykle vhodnější předmontované ethernetové kabely kvůli flexibilitě připojení a s tím spojenému častému „přepojování“ síťového kabelu. V průmyslové ethernetové síti však náročná prostředí, nedostatek místa a požadavky na individuální délku kabelů vyžadují, aby byly ethernetové kabely sestaveny individuálně přímo v provozu. To jim umožňuje optimálně se přizpůsobit podmínkám prostředí.
Co byste měli mít na paměti při výběru ethernetového kabelu?
Kvalita a spolehlivost přenosu dat v síti do značné míry závisí na výběru správného ethernetového kabelu. Správný ethernetový kabel byste proto měli vybrat ještě předtím, než začnete zapojovat všechny součásti sítě. Při výběru je třeba mít na paměti následující skutečnosti:
Požadovaná třída vodičů
Předpokládaná oblast použití
Požadované schválení a délka kabelu
Které přenosové protokoly jsou k dispozici pro průmyslový ethernet?
V průmyslovém sektoru se používají speciální protokoly jako PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT nebo CC-Link IE. Tyto protokoly rozšiřují klasický ethernet tak, aby pokryl vysoké požadavky zejména v továrnách nebo výrobních závodech. Mezi důležité výhody patří:
- Podobně jako systémy provozní sběrnice dokáže průmyslový ethernet lépe detekovat a zpracovávat poruchy v továrním prostředí.
- Průmyslový ethernet lépe splňuje požadavky výrobních závodů, a proto je zvláště vhodný pro použití v drsném prostředí.
- Průmyslový ethernet nabízí rychlejší a lepší reakční doby v továrnách v případě kolize dat.
V závislosti na odvětví nebo oblasti použití nabízí společnost LAPP se svým portfoliem metrového zboží ETHERLINE® Industrial Ethernet vhodné řešení. Naše ethernetové kabely ETHERLINE® podporují různé protokoly, jako např. PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT nebo CC-Link IE.
Abychom Vám mohli nabídnout ideální ethernetový kabel pro Vaši aplikaci, nabízíme mimo jiné následující standardy:
- CC-Link IE
- EtherCAT®
- EtherNet/IP®
- Modbus TCP
- Powerlink®
- PROFINET
Jaké jsou kategorie kabelů?
Podle přenosové rychlosti používají ethernetové kabely na bázi mědi 2 nebo 4 páry vodičů. Jsou rozděleny do kategorií (CAT) podle norem DIN EN 50173 a ISO/IEC 11801.
Obvykle se rozlišuje mezi Cat. 5/Cat. 5e, Cat. 6/Cat.6A a Cat.7/Cat.7A, jejichž přenosová rychlost se pohybuje od 10/100 Mbit/s do 10 Gbit/s.
Tyto ethernetové kabely se používají k přenosu analogových a digitálních signálů v kmitočtovém rozsahu až 1000 MHz (v závislosti na kompatibilitě konektorů) a proti elektromagnetickému rušení jsou chráněny, v souladu s jejich výkonnostní třídou, různými způsoby.
Jakou třídu vodičů je třeba zvolit pro ethernetové kabely?
Zejména v průmyslovém sektoru, kde se ethernetové kabely používají nejen k propojování infrastruktury budov, ale také v lineárně pohyblivých aplikacích, průmyslových robotech, rozvaděčích, kabelových žlabech a ve vlečných řetězech, byste měli věnovat pozornost výběru vhodné třídy vodičů.
Třídy vodičů jsou rozděleny do tří hlavních kategorií, které jsou označeny zkratkami /1, /7 nebo /19 na konci označení průřezu vodiče (např. AWG24/1). Toto krátké označení se vztahuje k počtu jednotlivých drátů ve vodiči. Náš přehled ukazuje třídy vodičů:
Plné jádro
Krátké označení: /1
Oblast použití ethernetového kabelu: pro pevné uložení
Příklad použití: Kabelový žlab/infrastruktura budov
Lankový vodič/7 drátů
Krátké označení: /7
Oblast použití ethernetového kabelu: pro flexibilní aplikace
Příklady použití: Patch kabely / rozváděče
Lankový vodič/19 drátů
Krátké označení: /19
Oblasti použití ethernetového kabelu: pro flexibilní aplikace
Příklady použití: Vlečné řetězy / průmyslové roboty
V tomto bodě bychom chtěli zdůraznit především systém PROFINET. Kromě přenosového protokolu specifikuje PROFINET také mezinárodní typovou specifikaci pro kabeláž v rámci a mezi výrobními ostrovy. Systém tak poskytuje řešení pro všechny průmyslové komunikační standardy. Kromě přenosových médií na bázi mědi standardizuje norma také optické spojovací systémy.
Typová specifikace podle směrnice PROFINET definuje tři typy ethernetových kabelů, na jejichž základě jsou přesně definovány konstrukce a mechanické a elektrické požadavky.
| Počet párů / typ napájení | Typ A | Typ B | Typ C |
|---|---|---|---|
| Použití | pro pevné uložení | pro pohyblivé použití | pro speciální aplikace |
| 2 páry (2x2) | AWG22/1 | AWG22/7 | AWG22/1...19 |
| 4 páry (4x2) | min. AWG23/1 | min. AWG23/7 | min. AWG24/1...19 |
Které materiály pláště jsou k dispozici pro ethernetové kabely?
Podle použití nebo aplikace budete potřebovat kabel s vhodnými materiály izolace žil a pláště. Čtyři typické materiály pláště ethernetových kabelů jsou:
- Polyuretan (PUR)
- Polyvinylchlorid (PVC)
- Materiály pláště FRNC (odolné proti plamenu, nekorozivní)
- Polyetylen (PE)
Každý materiál pláště má speciální vlastnosti, jako je nízká emise kouřových plynů, což je výhodné zejména v případě požárů v budovách, kdy musí být lidé z budov evakuováni. Materiály pláště odolné proti olejům jsou na druhé straně velmi vhodné pro použití ve výrobních linkách s velkým kontaktem s chladicími nebo mazacími oleji. Materiály použité pro kabel LAPP ETHERLINE® najdete v popisech výrobků v našem e-shopu.
Jak jsou ethernetové kabely chráněny proti elektromagnetickému rušení?
U ethernetových kabelů existují v podstatě tři různé typy stínění. Protože však existují i ethernetové kabely, které nemají vůbec žádné EMC stínění, lze ve vlastnostech výrobku vysledovat čtyři různá označení pro vlastnosti EMC stínění.
- Nestíněné nebo nefóliované, „U“ (Unsheathed) nebo /„U“ (Unfoiled)
- Měděné stínicí pocínované opletení nebo měděné ovinutí, „S“ (plášť)
- Hliníkem kašírovaná plastová fólie: „F“ (s fólií)
- Kroucené páry, „TP“ (twisted pair)
Z tohoto důvodu naleznete ve vlastnostech výrobku informace jako např. S/FTP. Pokud vezmete v úvahu výše uvedenou tabulku, dojdete k závěru, že se jedná o stíněný/foliovaný párově stočený ethernetový kabel (Screened/Foiled Twisted-Pair Ethernet). Jedná se tedy o kabel s měděným opletením a stočenými páry vodičů, které jsou po párech ovinuty hliníkem kašírovanou plastovou fólií.
Lomítko odděluje celkové stínění od stínění párů vodičů. Jinými slovy, veškeré informace vlevo od lomítka se vztahují na celkové stínění, zatímco informace vpravo od lomítka se vztahují na stínění jednotlivých párů vodičů.
Které ethernetové kabely jsou u společnosti LAPP k dostání?
S kabely ETHERLINE® nabízí společnost LAPP ten správný výrobek pro téměř každé průmyslové použití, které vyžaduje rychlý, bezporuchový a robustní přenos dat. Pokud je třeba vše provést rychle a potřebujete nějaké počáteční pokyny, máme pro vás hrubý přehled: