Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 

Telefonní kabel

Pro použití v informačních a komunikačních technologiích

Telefonní kabely LAPP lze používat v telefonních systémech, telefonních stanicích a požárních signalizačních systémech. Telefonní kabely se schválením DIN VDE 0815 lze instalovat ve veřejných budovách. Naše telefonní kabely lze používat ve venkovním i vnitřním prostředí.

Kategorie

Kabely
Filtr
  • Všeobecné informace
    • End of sales article
      • Ne
  • Elektrické parametry
    • Maximální provozní napětí (ne pro přenos energie)
      • 300 V
    • zkušební napětí mezi vodiči
      • 0.5 kV
      • 0.8 kV
    • Zkušební napětí žíla/stínění
      • 0.8 kV
      • 2 kV
  • Konstrukce výrobku
    • Jmenovitý průřez vodiče (mm2)
      • 0.28 mm²
      • 0.5 mm²
    • Jmenovitý průměr vodiče (mm)
      • 0.6 mm
      • 0.8 mm
    • Počet žil
      • 4.0
      • 8.0
    • Počet párů
      • 1.0
      • 2.0
      • 3.0
      • 4.0
      • 5.0
      • 6.0
      • 8.0
      • 10.0
      • 12.0
      • 16.0
      • 20.0
      • 24.0
      • 30.0
      • 40.0
      • 50.0
      • 100.0
    • Stíněné
      • Ano
    • Jmenovitý vnější průměr
      • 5.5 mm
      • 6.0 mm
      • 6.3 mm
      • 6.7 mm
      • 7.0 mm
      • 7.2 mm
      • 7.5 mm
      • 8.0 mm
      • 8.3 mm
      • 8.5 mm
      • 8.6 mm
      • 8.8 mm
      • 9.0 mm
      • 9.2 mm
      • 9.5 mm
      • 10.4 mm
      • 10.5 mm
      • 10.9 mm
      • 11.0 mm
      • 11.2 mm
      • 11.5 mm
      • 12.0 mm
      • 13.0 mm
      • 13.5 mm
      • 14.0 mm
      • 15.0 mm
      • 15.5 mm
      • 16.5 mm
      • 17.0 mm
      • 17.5 mm
      • 18.0 mm
      • 19.5 mm
      • 20.0 mm
      • 22.5 mm
      • 23.0 mm
      • 24.5 mm
      • 25.5 mm
      • 27.5 mm
      • 31.5 mm
      • 36.5 mm
    • Základní materiál izolace žil
      • Bezhalogenová směs
      • Polyetylen
      • Polyvinylchlorid
    • Základní materiál vnějšího pláště
      • Bezhalogenová směs
      • Polyetylen
      • Polyvinylchlorid
    • Barva vnějšího pláště kabelu
      • černá
      • červená
      • šedá
    • Barevné značení žil
      • VDE 0815
      • VDE 0816
  • Vlastnosti výrobku
    • Vlastnosti výrobku
      • Bez PWIS
      • Bez halogenů
      • Odolnost proti UV záření
    • Oblast použití
      • Flexibilní
      • Pevné uložení
    • Minimální poloměr ohybu v mm, stacionární
    • Teplota, pevné uložení
      • -30 °C do 70 °C
      • -40 °C do 70 °C
    • Teplota, příležitostně pohyblivé použití
      • -20 °C do 50 °C
      • -5 °C do 50 °C
  • Certifikace a normy
    • Certifikace
      • Certifikováno VDE
      • Označení CE
    • Certifikováno EAC
      • Ano
    • CPR požární třída
      • Dca
      • Eca
    • Hustota kouře CPR
      • s1
    • CPR chování při odkapávání
      • d2
    • Kyselost CPR
      • a1

Výsledky

(6)