Konektory pro optické kabely, jako jsou optické konektory a spojky, slouží k prodloužení optických kabelů nebo k připojení zařízení. Rozsah použití optických kabelů je prakticky neomezený. Využijte výhody svých optických konektorů tím, že je učiníte opět rozebíratelnými. Vyberte si z mnoha optických konektorů pro optické kabely z plastu, plastu a skla nebo z čistého skelného vlákna (POF, PCF a GOF).
- Optický konektor
- Spojka optických kabelů
Co jsou optické konektory?
Optické konektory označují všechny konektory, které jsou vhodné výhradně pro optické kabely, a proto se používají pro optický přenos dat. Při něm jsou optické signály přenášeny světlem.
Optické konektory se používají také všude tam, kde jsou instalovány optické kabely, tj. v datových centrech nebo v průmyslu. Jedna věc je jistá: konektory vytvářejí rozebíratelná spojení a v případě oprav nebo údržby poskytují výhodu rychlosti oproti trvalým spojením, u kterých musí být vlákna namáhavě spojována ze dvou optických kabelů.
Konektor tak zajišťuje připojení optického kabelu k jinému optickému kabelu nebo k zařízení. Je rozhodující pro kvalitu přenosu optického kabelu, protože je zajišťuje, aby světlo procházející kabelem bylo co nejméně přerušováno.
Na rozdíl od konektorů pro měděné datové kabely nebo napájecí kabely se u optických konektorů nerozlišuje klasické provedení konektoru (samec nebo samice).
Optické konektory mají konektory nebo spojky skládající se ze dvou jacků.
Spojky se používají k propojení dvou optických kabelů, z nichž každý má konektor. Díky tomu lze optické kabely prodlužovat nebo instalovat do rozvaděčů.
Které optické konektory existují a jak se liší?
Existuje mnoho konektorů pro optický přenos dat pomocí optických kabelů. Společnost LAPP nabízí optické konektory pro optické kabely se skleněným vláknem (GOF), plastovým vláknem (POF) a skleněným vláknem potaženým plastem (PCF). Nelze je vzájemně zaměňovat, protože geometrie vláken a parametry optických kabelů nejsou kompatibilní.
Běžné optické konektory se liší svou:
- vhodností pro určitý typ optického kabelu,
- vhodností pro určitou kategorii optických vláken,
- jejich provedení jako simplexní nebo duplexní konektor (u duplexní verze jsou dva simplexní konektory navzájem spojeny pomocí svorky).
- Současná instalace dvou optických kabelů redukuje náklady na kabeláž a náročnost konfekce.
Pro lepší pochopení optických konektorů použijte následující přehled:
Optické konektory pro optické kabely POF
Úroveň obtížnosti konfekce: snadná
Poznámka: Jednovidová vlákna jsou k dispozici pouze pro optické kabely GOF. Ty nejsou kompatibilní s konektory POF.
| Simplex | Duplex | Vícevidové | |
|---|---|---|---|
| F05 | x | x | |
| ST (BFOC) | x | x | |
| F-SMA | x | x | |
| HFBR | x | x | x |
| SC-RJ | x | x |
Optické konektory pro kabely PCF
Úroveň obtížnosti konfekce: střední
Poznámka: Jednovidová vlákna jsou k dispozici pouze pro optické kabely GOF. Ty nejsou kompatibilní s konektory PCF.
| Simplex | Duplex | Vícevidové | |
|---|---|---|---|
| ST (BFOC) | x | x | |
| F-SMA | x | x | |
| HFBR | x | x | |
| SC-RJ | x | x |
Optické konektory pro optické kabely GOF
Úroveň obtížnosti konfekce: obtížná
| Simplex | Duplex | Jednovidové | Vícevidové | |
|---|---|---|---|---|
| ST (BFOC) | x | x | x | |
| LC | x | x | x | x |
| FC | x | x | x | |
| SC | x | x | x | x |
| ST-SC | x | x | x |
Jak jsou optické konektory konfekcionovány s optickými kabely?
Většina optických kabelů se propojuje ručně na místě. Koneckonců jako koncoví uživatelé máte rádi plnou flexibilitu při instalaci a připojování optických kabelů. Buďte však opatrní:
Pro kvalitu přenosu Vaší optické sítě je rozhodující kvalita optického připojení!
Pokud je konektor špinavý nebo jsou vlákna špatně vložena do koncovky, což znamená, že nemůže dojít k dokonalému kontaktu mezi dvěma koncovkami, trpí tím celý Váš přenosový systém. Při konfekci je tedy zapotřebí dbát maximální přesnosti.
Nechcete si optické kabely konfekcionovat sami?
Můžete si vybrat ze dvou možností:
- Nakupte konfekciované optické kabely.
- Nechte si pomoct od odborníků společnosti LAPP. Na konci stránky najdete další informace o jednotlivých sestavách optických kabelů od LAPP.
Bez ohledu na to, zda zvolíte jeden nebo druhý: rozbalte, zapojte a máte hotovo!
Bez ohledu na to, zda zvolíte jeden nebo druhý: rozbalte, zapojte a máte hotovo!
S konektory pro typ vlákna POF se obecně velmi snadno manipuluje a lze je konfekciovat pomocí krimpovacího nebo svorkového připojení. Konektory pro typ vlákna PCF lze také snadno konfekciovat pomocí technologie sevření a přerušení.
Konfekciování optických konektorů GOF však vyžaduje předchozí znalosti. Skleněná vlákna mají ve své podstatě výrazně menší průměr vlákna, a proto mají konektory také výrazně menší vnitřní otvory. Během konfekciování pomocí procesu lepení a leštění je zapotřebí absolutní přesnosti a know-how, jak pracovat se skleněnými vlákny.
U plastových i skleněných optických kabelů je nezbytné, aby se povrchy vláken vzájemně těsně dotýkaly, což umožňuje silný signál a nízký vložený útlum. Z tohoto důvodu má většina optických konektorů pružinové připojení, které zaručuje maximální připojení plastu na plast nebo skla na sklo.
Co znamenají hodnoty útlumu konfekcionovaných optických kabelů?
Vložený útlum popisuje poměr vstupních a výstupních signálů. To znamená, jak velký výkon signálu je ještě měřitelný na konci vlákna ve srovnání s výkonem signálu, který byl přiveden na začátek vlákna. Pokud je vložený útlum měřený v decibelech (dB) příliš vysoký, dochází při přenosu doslova ke "ztrátě světla.
Vložený útlum by proto měl být co nejnižší. Především záleží na použitém typu optického kabelu a konektoru. Závisí také na čistotě konektoru a kvalitě povrchů vlákna při konfekcionování, jakož i na počtu spojovacích cyklů.
Útlum odrazu by na druhou stranu měl být co nejvyšší. V decibelech popisuje poměr vstupního signálu k odraženému signálu. Kolik z přicházejících světelných paprsků se odrazí od konektoru nebo spoje a odrazí se zpět ke zdroji světla?
Čím lepší je útlum odrazu, tím vyšší je kvalita konfekce optického kabelu. Hodnota útlumu závisí na vlnové délce, samotných optických kabelech a přesnosti konfekcionování.
Které normy upravují požadavky na optické konektory?
Informace o normalizovaných připojeních optických vláken, tj. požadavky na přenos s ohledem na vložený útlum a útlum odrazu, přípustné styčné plochy konektorů pro průmyslové prostředí nebo barevné značení optických kabelů a spojek poskytují normy ČSN EN 50173 a ČSN EN 50174 nebo 6dílná série norem ISO/IEC 11801.
Kde se používají optické konektory?
Optické kabely se již dávno nepoužívají jen pro rozšiřování širokopásmového připojení, to je jasné. Optické kabely podnikům výrazně usnadňují přenos dat a přibližují je tak k tomu, aby se staly inteligentní továrnou. Jednovidová vlákna umožňují přenosovou vzdálenost z jednoho systému do druhého až 80 kilometrů – to je vzdálenost, které datové kabely na bázi mědi nikdy nedosáhnou. Protože optické kabely triumfují i z hlediska možných přenosových rychlostí a elektromagnetická kompatibilita pro ně není žádný problém, přenos signálů pomocí optických kabelů dnes nemá konkurenci.
Pokud je kromě faktoru „vzdálenost“ nutná extrémně vysoká dostupnost zařízení, rozhoduje se téměř vždy ve prospěch nákladných optických kabelů.
Díky zmíněným výhodám se optické kabely používají v mnoha sítích a jsou kompatibilní se standardy průmyslových ethernetových protokolů, jako je Modbus TCP, EtherNET/IP, CC-Link IE, POWERLINK a samozřejmě PROFINET.
Konfekcionované optické kabely dle požadavků zákazníka
Máte zvláštní požadavky na konfekci optických kabelů? Nestačí Vám naše standardní délky? Nechcete sami konfekcionovat skleněná vlákna, protože Vám chybí potřebné interní odborné znalosti?
To není tak zlé. Právě proto máte partnera, jako je společnost LAPP!
Vyrobíme Vaši konfekci zcela podle Vašich požadavků.
V rámci ÖLFLEX® CONNECT DATA vám společnost LAPP nabízí také konfekcionované optické kabely dle Vašich požadavků. Zde si můžete vybrat z rozsáhlého sortimentu optických kabelů HITRONIC®, které lze vybavit příslušnými konektory podle Vašich specifikací a požadavků. Použitím optických kabelů konfekcionovaných z výroby si můžete výrazně zjednodušit instalaci v průmyslových, telekomunikačních a kancelářských aplikacích.
Přehled výhod, které vám nabízíme:
- Kabelový systém připravený k připojení lze přímo nainstalovat.
- Odpadá potřeba časově náročné montáže konektorů, což Vám šetří čas a peníze za drahé vybavení.
- Naše vysoká kvalita připojení zvyšuje spolehlivost Vaší aplikace.
- Výsledkem špičkové kvality konfekce ve výrobě jsou nižší hodnoty útlumu.