Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 

Pouzdra hranatých konektorů

Robustní pouzdra pro odolné připojení

Pouzdra hranatých konektorů EPIC® chrání jádro hranatého konektoru, konkrétně jeho vložky a kontakty. Zajišťují stabilitu a odolnost hranatého konektoru. Proto je ideální pro průmyslové aplikace. Naše produktové portfolio tvoří dvě výkonnostní třídy: standardní pouzdra EPIC® a pouzdra EPIC® ULTRA odolná proti korozi. Objevte pouzdro, které dokonale odpovídá Vašim hranatým konektorům!

 

Konektory
Hranaté konektory
  • Building Automation
  • Bez halogenů
  • Chemická odolnost
  • Ochrana proti vibracím
  • Odolnost proti UV záření
  • Odolnost proti korozi
  • Odolnost proti kyselinám
  • Odolnost proti nárazu
  • Certifikováno VDE
  • Označení CE
  • UL listed
  • UR recognised
  • cUR recognized
 
  • Všeobecné informace
    • Konstrukční velikost
      • 10A
      • 10B
      • 16A
      • 16B
      • 24B
      • 32A
      • 32B
      • 3A
      • 48A
      • 48B
      • 6B
      • Q
    • Vyřazené položky
      • Ne
    • Produktové novinky
      • Ne
    • Průmyslový segment
      • Building Automation
  • Konstrukce výrobku
    • Varianta pouzdra
      • Kabelové pouzdro
      • Soklové pouzdro
      • Spojkové pouzdro
      • Vestavné pouzdro
    • Typ uzamčení
      • Centrální třmen
      • Podélný třmen
      • Příčný třmen
    • Počet kabelových vstupů
      • 1 pc.
      • 2 pc.
    • Základní materiál pouzdra
      • Hliník
      • Polyamid
      • Polykarbonát
      • Slitina zinku
    • Cable clamping range
    • Se spojovacím hrdlem
      • Ano
      • Ne
    • S odklápěcím víkem
      • Ano
      • Ne
    • S kabelovou vývodkou
      • Ne
      • Ano
    • Konstrukce konektoru
      • Standardní
      • Vysoká
    • Stínění EMC
      • Ano
      • Ne
  • Vlastnosti výrobku
    • Stupeň krytí IP v zasunutém stavu
      • IP 65
      • IP 67
      • IP 68 - 1m (10h)
    • Vlastnosti výrobku
      • Bez halogenů
      • Chemická odolnost
      • Ochrana proti vibracím
      • Odolnost proti UV záření
      • Odolnost proti korozi
      • Odolnost proti kyselinám
      • Odolnost proti nárazu
  • Certifikace a normy
    • Certifikace
      • Certifikováno VDE
      • Označení CE
      • UL listed
      • UR recognised
      • cUR recognized

 

(219)