Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 

Příslušenství a náhradní díly hranatých konektorů

Příslušenství pro spolehlivé připojení

Nabízíme vhodné příslušenství pro hranaté konektory EPIC®. Naše produktové portfolio zahrnuje ochranné kryty, krycí desky, kódovací prvky a plochá těsnění.

Kategorie

Filtr

Reset

Filtr

Filtr

Reset

  • Všeobecné informace
    • Typ výrobku
      • Adaptační spona
      • Adaptér
      • Adaptérová deska
      • Dokovací rám
      • Konfekční systém
      • Kódovací prvek
      • Náhradní díl
      • Ochranný kryt
      • Plochý těsnicí kroužek
      • Podélný třmen
      • Pružina pro vyrovnání potenciálu
      • Příčný třmen
      • Spojovací hrdlo
    • Značka
      • EPIC®
    • Konstrukční velikost
      • 10A
      • 10B
      • 16A
      • 16B
      • 24B
      • 32A
      • 32B
      • 3A
      • 48B
      • 6B
      • Q
    • Rozsah dodávky
      • Včetně těsnění
      • Včetně šroubů
    • Včetně pojistné matice
      • Ne
    • Včetně O-kroužku
      • Ano
    • Hmotnost
      • 0.002 kg
      • 0.001 kg
      • 0.025 kg
      • 0.009 kg
      • 0.006 kg
      • 0.021 kg
      • 0.023 kg
      • 0.03 kg
      • 0.015 kg
      • 0.04 kg
      • 0.003 kg
      • 0.013 kg
      • 0.02 kg
      • 0.022 kg
      • 0.047 kg
      • 0.097 kg
      • 0.115 kg
      • 0 kg
      • 0.005 kg
      • 0.007 kg
      • 0.008 kg
      • 0.01 kg
      • 0.012 kg
      • 0.014 kg
      • 0.016 kg
      • 0.024 kg
      • 0.026 kg
      • 0.027 kg
      • 0.028 kg
      • 0.031 kg
      • 0.032 kg
      • 0.034 kg
      • 0.035 kg
      • 0.036 kg
      • 0.037 kg
      • 0.05 kg
      • 0.054 kg
      • 0.055 kg
      • 0.056 kg
      • 0.06 kg
      • 0.061 kg
      • 0.062 kg
      • 0.069 kg
      • 0.074 kg
      • 0.077 kg
      • 0.087 kg
      • 0.089 kg
      • 0.101 kg
      • 0.107 kg
      • 0.112 kg
      • 0.121 kg
      • 0.129 kg
      • 0.132 kg
      • 0.137 kg
      • 0.166 kg
      • 0.17 kg
      • 0.191 kg
    • Typ balení
      • Sáček
    • Dodací jednotka
      • 10.0
      • 5.0
      • 1.0
      • 50.0
      • 2.0
      • 20.0
      • 100.0
    • Typ sestavení
      • Do závitového otvoru
      • Svorky
      • Zacvaknout
      • Šroubovat
  • Konstrukce výrobku
    • Konstrukce zajišťovacích čepů
      • Čepy pro podélný třmen
      • Čepy pro centrální třmen
      • Čepy pro příčné třmeny
    • s pojistnou šňůrou
      • Ne
      • Ano
    • typ bezpečnostní šňůry
      • S kruhovým kabelovým okem
      • S ouškem
    • Typ uzamčení
      • Centrální třmen
      • Dvojitý třmen
      • Podélný třmen
      • Západka
    • Počet zajišťovacích šroubů
      • 2.0
      • 4.0
    • Možnost přímé montáže
      • Ano
    • Typ upevňovacího prvku
      • Držák kolejnice
    • Konstrukce kabelové vývodky
      • Přímá
    • Vnitřní závit
      • M 20
      • M 25
      • M 32
      • M 40
      • PG 13,5
      • PG 16
      • PG 21
      • PG 29
    • Vnější závit
      • M 20
      • M 25
      • M 32
      • M 40
    • Celková délka
      • 29.3 mm
      • 29.5 mm
      • 45.5 mm
      • 48.0 mm
      • 53.9 mm
      • 60.0 mm
      • 68.6 mm
      • 73.0 mm
      • 93.9 mm
      • 120.0 mm
    • Celková šířka
      • 16.5 mm
      • 17.9 mm
      • 20.0 mm
      • 21.4 mm
      • 27.5 mm
      • 33.5 mm
      • 36.5 mm
      • 37.0 mm
      • 43.0 mm
    • Celková výška
      • 22.0 mm
      • 33.5 mm
      • 70.9 mm
      • 71.5 mm
      • 72.0 mm
      • 76.0 mm
      • 82.0 mm
      • 87.0 mm
      • 87.5 mm
      • 96.5 mm
      • 123.0 mm
    • Velikost závitu
      • M 20
      • M 25
      • M 32
      • M 40
    • Šířka klíče
      • 22.0 mm
      • 23.0 mm
      • 24.0 mm
      • 28.0 mm
      • 30.0 mm
      • 36.0 mm
      • 40.0 mm
      • 46.0 mm
    • Materiál
      • Akrylonitril-butadienový kaučuk
      • Nerezová ocel
      • Ocel
      • Polyacetal
      • Polykarbonát
    • Materiál, krátká verze
      • NBR
    • Typ těsnění
      • O-kroužek
    • Materiál tělesa
      • Mosaz
    • Materiál tělesa, krátká verze
      • CuZn
    • Ochrana povrchu
      • Poniklované
    • Barva
      • černá
      • šedá
    • Barva RAL
      • RAL 7035
      • RAL 9005
  • Vlastnosti výrobku
    • Vlastnosti výrobku
      • Bez halogenů
      • Odolnost proti UV záření
      • Odolnost proti olejům
      • Odolnost proti plameni
    • Stupeň krytí (IP), smontováno
      • IP 65
    • Min. teplota
      • -60.0 °C
    • Teplota (max.)
      • 200.0 °C
    • Min. provozní teplota
      • -40.0 °C
    • Max. provozní teplota
      • 100.0 °C
      • 125.0 °C
  • Certifikace a normy
    • Certifikace
      • Označení CE
    • Certifikováno EAC
      • Není požadováno
    • Číslo certifikátu EAC
      • Отказное письмо № 43
Výsledky (16)