Czech Republic
 
en
cs
 
€
Kč
Czech Republic
 
en
cs
 
€
Kč

Sady hranatých konektorů

Pro kompletní připojení

Se sadami LAPP vytvoříte rychle a snadno kompletní připojení sestávající ze zástrčky a zásuvky. Naše sady jsou kombinované sady konektorů, každá pro stranu dutinky a kolíku. Sady hranatých konektorů se skládají z pouzdra, vložky hranatého konektoru a kontaktů. Jsou k dispozici pro nejpopulárnější výrobky EPIC®.

 

Konektory
Hranaté konektory
  • Sada
  • Bez halogenů
  • Certifikováno CSA
  • Certifikováno VDE
  • Označeno CE
  • cUR recognised
 
  • Všeobecné informace
    • Konstrukční velikost
      • 10A
      • 10B
      • 16A
      • 16B
      • 24B
      • 3A
      • 6B
    • Produktové novinky
      • Ne
    • Typ výrobku
      • Sada
  • Elektrické parametry
    • Jmenovité napětí
      • 230 V AC rms / DC dle IEC
      • 400 V AC rms / DC dle IEC
      • 500 V AC rms / DC dle IEC
      • 600 V AC rms / DC dle UL/CSA
    • Jmenovitý proud
      • 10 A dle IEC
      • 16 A dle IEC
      • 16 A dle UL/CSA
      • 35 A dle IEC
      • 35 A dle UL/CSA
  • Konstrukce výrobku
    • Počet kontaktů
      • 10+PE
      • 16+PE
      • 24+PE
      • 3+PE
      • 4+PE
      • 6+PE
    • Typ uzamčení
      • Podélný třmen
      • Příčný třmen
    • Varianta pouzdra
      • Kabelové pouzdro
      • Soklové pouzdro
      • Spojkové pouzdro
      • Vestavné pouzdro
    • Min. připojitelný průřez vodiče AWG
      • 16 AWG
      • 20 AWG
      • 26 AWG
    • Max. připojitelný průřez vodiče AWG
      • 10 AWG
      • 14 AWG
    • Připojitelný průřez žíly (mm2)
      —
  • Vlastnosti výrobku
    • Vlastnosti výrobku
      • Bez halogenů
  • Certifikace a normy
    • Standard výrobku dle IEC
      • IEC 61984
    • Certifikace
      • Certifikováno CSA
      • Certifikováno VDE
      • Označeno CE
      • cUR recognised

 

(15)