Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 

Kulaté konektory

Kompaktní kulaté konektory pro napájení, přenos signálu a přenos dat

Kulaté konektory jsou osvědčeným řešením pro zásuvné propojení napájecích, signálních a datových kabelů v průmyslových aplikacích. Díky kulatému, válcovému tvaru, robustní konstrukci a prostorově úspornému provedení jsou ideální pro stroje, zařízení a automatizační systémy. V portfoliu společnosti LAPP najdete kulaté konektory různých velikostí a variant - jako jednotlivé díly, sady nebo sestavy na míru.

Co jsou to kulaté konektory?


Jako důležitá součást elektrotechniky umožňují konektory vždy snadné připojení kabelů k zařízení a jejich opětovné odpojení.


Elektrické konektory jsou k dispozici ve všech možných provedeních. Kromě (při pohledu zepředu) kulatých konektorů jsou na trhu běžné i hranaté, oválné a lichoběžníkové konektory. Konektory s kulatou čelní stranou se používají i v domácnostech. Každá tradiční zásuvka v domácnosti je kulatá. Jaký je však rozdíl mezi kulatými konektory pro domácnost a kulatými průmyslovými konektory?


Pokud neexistuje žádná specifická norma, jsou průmyslové konektory vyvíjeny a testovány v souladu s normou IEC 61984. Tato norma hovoří o „konektorech“, nicméně běžně používaným pojmem je zástrčka. Tato norma pro konektory zohledňuje vyšší požadavky na elektrické konektory používané v průmyslových aplikacích. Pro průmyslové konektory se ve srovnání s cenově výhodnými konektory pro domácnost obvykle používají materiály vyšší kvality. Průmyslové konektory mívají vyšší výkonové rezervy. Jsou také odolnější a lépe chráněny proti škodlivým vlivům okolního prostředí.


Ale ne všechny kulaté konektory jsou stejné! V produktové skupině kulatých konektorů EPIC® vám společnost LAPP nabízí rozsáhlé portfolio výrobků, abyste si tak mohli najít ideální kulatý konektor pro vaši konkrétní aplikaci. Kulaté konektory jsou také známy pod označením pro příslušnou rodinu výrobků, jako jsou například kulaté konektory M12 nebo kulaté konektory M23. Ponořte se do zajímavého světa kulatých konektorů a staňte se odborníkem na toto téma!

Kde se používají kulaté konektory?


Některé kulaté konektory se osvědčily v určitých průmyslových aplikacích. Rodiny M17, M23, LS1, LS1.5 a LS3 se velmi často používají v elektromotorech, především v servomotorech. Jejich výhoda je zřejmá: konektor pro tuto aplikaci musí být co nejmenší, odolný vůči vibracím, robustní, chráněný z hlediska EMC a také odolný vůči vlhkosti, olejům a prachu. Proto se v servokonfekcích velmi často používají kulaté konektory EPIC® od firmy LAPP. Díky svým výhodám se kulaté konektory nacházejí v širokém spektru průmyslových prostředí, kde hraje důležitou roli automatizované řízení komplexních procesů:

  • Strojírenství
  • Energetická technologie
  • Výrobní systémy v automobilovém průmyslu
  • Dopravní technika
  • Potravinářský průmysl
  • Průmyslové roboty


Určitě jste viděli například stáčírnu, která samostatně a automaticky plní lahve nápoji. Díky vestavěné řídicí elektronice pracují polohovací osy plnicí jednotky s přesností na milimetr, aby tak kapalina neskončila vedle lahve, ale v ní. Pro bezproblémové plnění jsou jednotlivé kroky tohoto procesu navzájem přesně koordinovány. Vždy probíhají úplně stejně, i po milionech cyklů. V takovémto systému se používají servomotory, které zásobují elektrickou energií a přenášejí data a signály – a to pomocí kulatých konektorů!

Jaké kulaté konektory nabízí společnost LAPP?


Kulaté konektory jsou k dispozici jako jednopinové a multipinové napájecí konektory a jako multipinové signální konektory. Naše portfolio kulatých konektorů EPIC® je rozděleno do tří produktových segmentů:

Signální konektory


EPIC® SIGNAL

Kulaté konektory EPIC® SIGNAL spolehlivě přenášejí všechny druhy signálů. Například v servomotoru jsou signál zpětné vazby a signál resolveru ze servomotoru přenášeny zcela bezpečně prostřednictvím signálního konektoru EPIC®. Tento odolný připojovací systém zabraňuje rušení přenosu signálu díky přesně koordinovanému a vysoce kvalitnímu pozlacenému systému kontaktů, a to i v případě výskytu vibrací a nízkých proudů nebo napětí.


Konektory EPIC® SIGNAL poskytují spolehlivou ochranu proti elektromagnetickému rušení díky plně kovovému pouzdru a integrované EMC kabelové vývodce. Stínicí opletení kabelu je precizně a bezpečně připojen ke konektoru. Proudy vytvářené v kabelovém stínění elektromagnetickým zářením nebo rozdílem potenciálů jsou tak bezpečně odváděny přes konektor.


Konektory EPIC® SIGNAL jsou k dispozici ve velikostech M17, M23 a R3.0 (M27).

Napájecí konektory


EPIC® POWER

Maximální výkon na nejmenším instalačním prostoru. To je klíčová vlastnost kulatých konektorů EPIC® POWER. Stejně jako kulaté konektory EPIC® SIGNAL mají zabudovanou EMC kabelovou vývodku s odlehčením tahu. Proud se přenáší pomocí pozlacených nebo postříbřených kontaktů. Stříbro je z elektrického hlediska nejlepším vodičem, avšak pro menší kontakty se upřednostňuje zlatý povrch, protože ani po letech neztrácí své vlastnosti. Všechny konektory EPIC® POWER jsou vybaveny kontaktem ochranného vodiče, který umožňuje připojení zeleno-žlutého nebo zeleného ochranného vodiče.


Konektory EPIC® POWER se používají v drsných průmyslových aplikacích, kde musí být vnější rozměry zástrčky co nejmenší. Typické je taktéž použití v servomotorech. Tyto motory lze nalézt v robotických aplikacích, ve všech druzích výrobních strojů a dokonce i ve výrobních zařízeních, která musí být malá. Konektory EPIC® POWER jsou k dispozici ve velikostech M12, M17, LS1 (M23), LS1.5 (M40) a LS3 (M58).

Napájecí konektory


EPIC® POWERLOCK

U EPIC® POWERLOCK najdete jednopólové kulaté konektory, které jsou vhodné pro přenos velmi vysokých proudů a používají se například pro napájení mobilních generátorů a strojů, ale i stacionárních elektráren pro vnitrozemskou dopravu a pro napájení na místech konání akcí.


Kulaté konektory EPIC® POWERLOCK jsou jednopinové a jsou barevně a geometricky kódované, aby se tak zabránilo chybnému připojení. Konektory EPIC® POWERLOCK jsou vhodné pro aplikace do 400 A (šroubovací připojení) a 660 A (krimpovací připojení).

Jaké jsou výhody kulatých konektorů?


Kulaté konektory EPIC® mají velmi kompaktní provedení. Běžné řady jsou plně kovové a také kovově vodivé. To je důležité pro dobrou ochranu před elektromagnetickým rušením. Nežádoucí proudy ve stínění kabelu jsou tak odváděny přes kovovou vodivou zástrčku. Konstrukce kulatého konektoru také zajišťuje vnitřní těsnění a nabízí tak lepší ochranu proti mechanickým a chemickým vlivům.


Průmyslová prostředí, ve kterých se používají kulaté konektory, vyžadují robustní konstrukci, která odolá poškození kapalinami, nečistotami, extrémními teplotami a mechanickými vlivy. Kulaté konektory tak lze použít pro aplikace v drsných prostředích, kde jsou vyžadovány spolehlivé komponenty.

Jak jsou konstruovány kulaté konektory?


Každá konstrukce konektoru se skládá z pouzdra, vložky (také známé jako izolační těleso) a odpovídajících kolíkových nebo dutinkových kontaktů.

Spojovací konektor s kolíkovými kontakty
Kabelový konektor s dutinkovými kontakty

Hlavní funkcí pouzdra je ochrana elektrického připojení a kontaktů. Vlivy okolního prostředí, jako např. pronikání cizích těles (prach), kapalin (voda, olej nebo chemické látky) nebo okolní teplota mohou poškodit elektrické spojení. Pouzdro také slouží pro mechanickou stabilitu, tj. jeho schopnost odolávat mechanickým vlivům, jako jsou vnější nárazy a vibrace, které mohou zapříčinit přetržení, zlomení, opotřebení nebo jiné poškození.


Pouzdra pro naše kulaté konektory EPIC® jsou vyrobena z kovu nebo plastu. Kovová pouzdra mají vodivou vrstvu. Tato konstrukce zajišťuje, že skutečně elektricky vodivá část konektoru je bezpečně chráněna před elektromagnetickým rušením. Plastová pouzdra nemají možnost připojení kabelového stínění, a proto se používají s nestíněnými kabely. Vysoce kvalitní plast však také poskytuje vynikající ochranu proti mechanickým a chemickým vlivům.


Konektorová vložka slouží k bezpečnému uchycení a upevnění kontaktů. Pro dlouhou a spolehlivou životnost konektoru je rozhodující kvalita použitého plastu a solidní konstrukce konektorové vložky. Díky vysoce kvalitním materiálům se minimalizuje unikající proud podél plastového povrchu a bezpečně se zabraňuje rušivým výbojům.


Kontakty – skutečné vysílače proudu – jsou upevněny v konektorové vložce. Jsou plovoucí, aby došlo ke kompenzaci při připojování a minimalizovaly se síly vložení. Zvláště důležitá je kontaktní oblast, kde se setkávají kolíkové a dutinkové kontakty (mezi dvěma konektory) a kontaktní oblast, kde se vodič připojuje ke kontaktu (mezi kabelem a konektorem).

Jaké konfigurace pólů najdete u kulatých konektorů?


Uspořádání kontaktů v konektorové vložce se nazývá konfigurace pólů. Počet dostupných pólů závisí na počtu kontaktů, které lze v konektoru použít. Lze nainstalovat pouze tolik kontaktů, jaký je maximální počet pólů. Má-li konfigurace pólů např. 7 pólů, je možné nainstalovat až 7 kontaktů, avšak ne více.


Kulaté konektory EPIC® jsou k dispozici s různými konfiguracemi pólů, které vyplývají z různých konfigurací, počtů a typů kontaktů.

Obecně platí následující:

Počet kontaktů a jmenovité napětí

Čím více kontaktů je namontováno v daném konektorovém pouzdru, tím nižší může být jmenovité napětí, pro které je konektor konstruován. To znamená, že čím kratší je vzdálenost mezi kontakty, tím nižší je maximální napětí, které lze do zástrčky přivést.

Průměr kontaktu a proudy

Se zvyšováním průměru kontaktu se zvyšuje také maximální možný proud (je však nutné vzít v úvahu i další faktory, jako např. materiál kontaktu a povrchovou úpravu kontaktu).

U kulatých konektorů se nejedná pouze o počet pólů, ale také o typ vodiče, který chcete ke kulatému konektoru připojit. Rozlišujeme dva typy vodičů:

  • Vodiče pro pracovní kontakty.
  • Ochranné vodiče (PE = ochranné uzemnění): slouží jako bezpečnostní opatření a chrání proti úrazu elektrickým proudem. V kovovém pouzdře je ochranný vodič vodivě připojen k pouzdru. Ochranné vodiče jsou také předem připravené, tj. při vložení vytvoří kontakt jako první a při odpojení se naopak odpojí jako poslední.


Konfigurace pólů a označení konfigurace pólů výrobku vám umožní zjistit nejen počet kontaktů, ale také typ vodiče, který lze k výrobku připojit. Jsou-li pro pracovní kontakty poskytnuty kontakty různého provedení a průměru, budou uvedeny samostatně, např. v konfiguraci pólů 3+PE+4.


Pro vysvětlení: celkem obsahuje konektor s konfigurací pólů 3+PE+4 osm kontaktů. Tři silnější kontakty pro napájení, jeden kontakt pro ochranné vodiče a čtyři tenčí kontakty pro přenos signálu.

Příklady označení konfigurace pólů a jejich význam


Jaké konstrukce existují pro kulaté konektory EPIC®?


Kulaté konektory EPIC® jsou k dispozici v široké škále variant. Jejich vnější vzhled, tedy to, zda je kulatý konektor rovný, úhlový, má spojovací matici nebo vnější závit, upevňovací přírubu nebo ne, se nazývá konstrukce. Pokud chcete najít tu správnou konstrukci pro vaši konkrétní aplikaci, použijte náš přehled konstrukcí.

Označení
Vestavné pouzdro


Použití
Montáž na čelní stěnu


Použijte s
D6

Označení
Vestavné pouzdro, úhlové, otočné


Použití
Montáž na čelní stěnu


Použijte s
D6

Označení
Vestavné pouzdro pro dutinkové kontakty


Použití
Montáž na čelní stěnu


Použijte s
F6

Označení
Vestavné pouzdro se závitovými otvory


Použití
Montáž na zadní stěnu


Použijte s
D6

Označení
Vestavné pouzdro s průchozími otvory


Použití
Montáž na zadní stěnu


Použijte s
D6

Označení
Průchozí konektory


Použití
Sestava pouzdra, pro připojení dvou kabelových konektorů M23-D6


Použijte s
D6

Označení
Kabelový konektor


Použití
pro prodloužení kabelu


Použijte s
A1, A3, B1, B2, C2, G4, G5, F6, F7

Označení
Spojkové pouzdro


Použití
pro prodloužení kabelu


Použijte s
D6

Označení
Kabelová spojka s upevňovací přírubou


Použití
pro prodloužení kabelu na stěně přístroje


Použijte s
D6

Označení
Vestavné pouzdro


Použití
Montáž na čelní stěnu pro závitový otvor


Použijte s
D6

Označení
Vestavné pouzdro


Použití
Montáž na čelní stěnu pro průchozí otvor


Použijte s
D6

Označení
Vestavné pouzdro


Použití
Montáž na zadní stěnu pro průchozí otvor


Použijte s
D6