Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 

Jednopólové konektory Powerlock

Ideální pro přenos velmi vysokých proudů

Konektory EPIC® POWERLOCK jsou jednopólové kulaté konektory pro mobilní rozvody energie, elektromotory a generátory. Konektory LAPP jsou ideální pro přenos velmi vysokých proudů a jsou k dispozici ve šroubovacím nebo krimpovacím provedení. Naše konektory jsou barevně a geometricky kódované, aby se zabránilo chybnému spojení.

Kategorie

  • Lodní průmysl
  • Certifikováno VDE
  • Označení CE
Filtr
  • Všeobecné informace
    • Konstrukční velikost
      • Powerlock A1
      • Powerlock A1 C
      • Powerlock A1 S
      • Powerlock A6
      • Powerlock A6 C
      • Powerlock A6 S
      • Powerlock D6
      • Powerlock D6 C
      • Powerlock D6 S
      • Powerlock F6
      • Powerlock F6 C
      • Powerlock F6 S
    • End of sales article
      • Ne
    • Průmyslový segment
      • Lodní průmysl
  • Elektrické parametry
    • Jmenovitý proud
      • 400 A dle IEC
      • 660 A dle IEC
      • 660 A dle UL WTTC
    • Jmenovité napětí
      • 1000 V AC rms / DC dle IEC
      • 1000 V AC rms dle IEC
  • Konstrukce výrobku
    • Typ konektoru
      • Odběrový
      • Zdrojový
    • Způsob zakončení kontaktů
      • Krimpovací připojení
      • Závit pro kabelové oko
      • Šroubovací připojení
  • Certifikace a normy
    • Certifikace
      • Certifikováno VDE
      • Označení CE

Výsledky

(14)