Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 

Koncové dutinky

Izolované a neizolované koncové dutinky

S neizolovanými a izolovanými koncovými dutinkami od LAPP můžete bez poškození připojovat slaněné kabely ke svorkám. Naše izolované koncové dutinky jsou k dispozici v různých provedeních: podle barevného kódování DIN, jako dvojité koncové dutinky pro dvoužilové slaněné vodiče, pro kabely odolné proti zkratu a pro kabely podle normy UL-CSA-HAR multi-standard.

Kategorie

Nářadí a příslušenství
Elektrický spojovací materiál

Filtr

Reset

Filtr

Filtr

Reset

  • Všeobecné informace
    • Typ výrobku
      • Koncová dutinka žil
    • Hmotnost
      • 0 kg
      • 0.001 kg
      • 0.002 kg
      • 0.003 kg
      • 0.084 kg
      • 0.004 kg
      • 0.005 kg
      • 0.006 kg
      • 0.009 kg
      • 0.013 kg
      • 0.056 kg
      • 0.057 kg
      • 0.062 kg
      • 0.079 kg
      • 0.09 kg
      • 0.091 kg
      • 0.095 kg
      • 0.101 kg
      • 0.105 kg
      • 0.121 kg
      • 0.155 kg
    • Typ balení
      • Sáček
      • Cívka
      • Karton
      • Krabička se sortimentem
    • Dodací jednotka
      • 500.0
      • 100.0
      • 1.0
      • 50.0
      • 3000.0
      • 25.0
      • 2500.0
      • 1500.0
    • vhodná krimpovací vložka
      • PEW 12.090
      • PEW 12.090-6
      • PEW 12.091
      • PEW 12.097
      • PEW 12.331
      • PEW 12S.093
  • Konstrukce výrobku
    • Počet/velikost vodičů
      • 2
      • 30x0,25 - 6mm BU 30x0,34 - 6mm YE 30x0,50 - 8mm WH 30x0,75 - 8mm GY 30x1,00 - 8mm RD
      • 30x0,25 - 6mm LBU 30x0,34 - 6mm TQ 30x0,50 - 8mm ON 30x0,75 - 8mm WH 30x1,00 - 8mm YE
    • Jmenovitý průřez vodiče (AWG)
      • 14 AWG
      • 16 AWG
      • 18 AWG
      • 20 AWG
    • Celková délka
      • 6.0 mm
      • 7.0 mm
      • 9.0 mm
      • 10.0 mm
      • 10.5 mm
      • 11.5 mm
      • 12.0 mm
      • 12.5 mm
      • 13.5 mm
      • 14.0 mm
      • 14.5 mm
      • 15.0 mm
      • 15.5 mm
      • 16.0 mm
      • 16.5 mm
      • 17.5 mm
      • 18.0 mm
      • 18.5 mm
      • 19.0 mm
      • 19.5 mm
      • 20.0 mm
      • 21.0 mm
      • 21.5 mm
      • 23.0 mm
      • 24.0 mm
      • 24.5 mm
      • 25.0 mm
      • 25.5 mm
      • 26.0 mm
      • 27.0 mm
      • 29.0 mm
      • 30.0 mm
      • 35.0 mm
      • 36.0 mm
      • 37.0 mm
      • 39.0 mm
      • 41.0 mm
      • 44.0 mm
      • 48.0 mm
      • 58.0 mm
      • 140.0 mm
      • 145.0 mm
      • 14500.0 mm
    • Celková šířka
      • 2.0 mm
      • 2.5 mm
      • 2.6 mm
      • 2.8 mm
      • 3.0 mm
      • 3.4 mm
      • 4.2 mm
    • Pro průřez (min.)
      • 0.25 mm²
      • 0.5 mm²
      • 0.75 mm²
      • 4.0 mm²
    • Pro průřez (max.)
      • 1.0 mm²
      • 2.5 mm²
      • 16.0 mm²
    • pro průřez
      • 0.25 mm²
      • 0.34 mm²
      • 0.5 mm²
      • 0.75 mm²
      • 1.0 mm²
      • 1.5 mm²
      • 2.5 mm²
      • 4.0 mm²
      • 6.0 mm²
      • 10.0 mm²
      • 16.0 mm²
      • 25.0 mm²
      • 35.0 mm²
      • 50.0 mm²
      • 70.0 mm²
      • 95.0 mm²
      • 120.0 mm²
      • 150.0 mm²
    • Materiál konektoru
      • Elektrolytická měď
      • Měď
    • materiál izolace
      • Polypropylen
    • Ochrana povrchu
      • Pocínované
    • Barva
      • béžová
      • bílá
      • hnědá
      • modrá
      • oranžová
      • slonovinová
      • světle modrá
      • transparentní
      • tyrkysová
      • zelená
      • černá
      • červená
      • šedá
      • žlutá
    • konstrukce kabelového oka
      • Koncová dutinka žil
  • Vlastnosti výrobku
    • Vlastnosti výrobku
      • Bez halogenů
      • Chemicky odolný
      • Odolnost proti UV záření
      • Odolnost proti korozi
      • Odolnost proti olejům
      • Odolnost proti plameni
    • Max. teplota krátkodobě
      • 120.0 °C
    • Odolnost proti plameni dle
      • UL 94 HB
  • Certifikace a normy
    • Certifikace
      • Na seznamu UL
      • cUL listed
    • Certifikováno EAC
      • Není požadováno
    • Číslo certifikátu EAC
      • Отказное письмо № 39
    • Certifikace UL
      • dle UL 486F (e-file number: E507990)
    • Kontrolní číslo kategorie UL
      • ZMLF7
    • Certifikace cUL
      • dle CSA C22.2 No. 291-14 (e-file number: E507990)
      • dle CSA-C22.2 No. 291 (e-file number: E507990)
Výsledky (9)