Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 

Jiné

Široký sortiment příslušenství pro kabely

Klínové svorky pro kulaté a ploché kabely od společnosti LAPP umožňují rychlé a bezpečné upevnění kabelů

Kategorie

Nástroje a příslušenství
  • Kabelová klínová svorka
  • Montážní deska
  • Bez halogenů
Filtr
  • Všeobecné informace
    • Vhodné pro
      • (1-2)*FKK 08
      • (1-2)*RKK 01-06
      • (1-3)*RKK 01-06
      • 1*FKK 07
      • nebo 1*FKK 07 a 1*RKK 01-06
      • nebo 1*FKK07
      • nebo 2*RKK 01-06
    • Vyřazené položky
      • Ne
    • lappDisplayNewIcon
      • Ne
    • Typ výrobku
      • Kabelová klínová svorka
      • Montážní deska
  • Konstrukce výrobku
    • Počet kabelů
      • 1
      • 2
      • 3
    • Min. výška plochého kabelu
      • 2.0 mm
    • Max. výška plochého kabelu
      • 10.0 mm
      • 17.0 mm
    • Pro min. vnější průměr kabelů
      • 7.0 mm
      • 11.5 mm
      • 15.0 mm
      • 18.0 mm
      • 19.0 mm
      • 24.5 mm
    • Pro max. vnější průměr kabelu
      • 11.0 mm
      • 14.0 mm
      • 18.0 mm
      • 21.0 mm
      • 24.0 mm
      • 26.0 mm
  • Vlastnosti výrobku
    • Vlastnosti výrobku
      • Bez halogenů

Výsledky

(4)