Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 

Nástroje pro kabelové vázací pásky

Nástroje pro kabelové vázací pásky

Náš montážní nástroj vám umožní snadno a rychle upevnit kabelové vázací pásky. Nabízíme také speciální kleště pro kabelové vázací pásky z plastu a nerezové oceli.

Categories

Nářadí a příslušenství
Kabelové vázací pásky a příslušenství

Filtr

Reset

Filtr

Filtr

Reset

  • Všeobecné informace
    • Typ výrobku
      • Montážní pistole pro kabelové vázací pásky
      • Náhradní díl
    • Dodací jednotka
      • 1.0
      • 2.0
  • Konstrukce výrobku
    • Celková délka
      • 160.0 mm
      • 178.0 mm
    • Celková šířka
      • 127.0 mm
      • 130.0 mm
      • 140.0 mm
    • Celková výška
      • 20.3 mm
      • 29.0 mm
      • 38.0 mm
    • Barva
      • oranžová/černá
      • černá/červená
      • šedá
    • Pro šířku kabelového vázacího pásku
      • 2.4 mm
      • 4.2 mm
      • 7.6 mm
      • 7.9 mm
    • pro tloušťku kabelových vázacích pásků (max.)
      • 0.3 mm
  • Vlastnosti výrobku
    • Utahovací síla (max.)
      • 127.5 N
      • 220.0 N
    • Počet zaručených použití
      • 2000.0
Výsledky (4)