Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 

Svazkování kabelů

K ochraně a svazkování kabelů

Naše hadice pro svazkování kabelů umožňují snadné a rychlé svazkování a ochranu kabelů, například při montáži kabelů v elektrotechnickém průmyslu a při konstrukci rozvaděčů. Naše hadice pro svazkování kabelů najdete v černé, bílé a světle šedé barvě.

Kategorie

Nástroje a příslušenství
Řešení kabelových svazků
  • Bez halogenů
  • Odolnost proti plameni
Filtr
  • Všeobecné informace
    • End of sales article
      • Ne
  • Konstrukce výrobku
    • Vnitřní průměr
      • 8.0 mm
      • 15.0 mm
      • 20.0 mm
      • 25.0 mm
      • 32.0 mm
    • Celková délka
      • 2000.0 mm
      • 15000.0 mm
      • 20000.0 mm
      • 30000.0 mm
      • 50000.0 mm
      • 100000.0 mm
    • Pro průměr svazku (min.)
      • 6.0 mm
      • 10.0 mm
      • 17.0 mm
      • 21.0 mm
      • 29.0 mm
    • pro průměr svazku (max.)
      • 9.0 mm
      • 16.0 mm
      • 23.0 mm
      • 25.0 mm
      • 32.0 mm
    • Materiál
      • Polypropylen
  • Vlastnosti výrobku
    • Vlastnosti výrobku
      • Bez halogenů
      • Odolnost proti plameni

Výsledky

(3)