Czech Republic
 
en
cs
 
€
Kč
Czech Republic
 
en
cs
 
€
Kč

Výrobky k zajištění EMC a uzemnění

Náš široký sortiment produktů k uzemnění a pro EMC bezpečnost

Společnost LAPP nabízí širokou škálu produktů k uzemnění a EMC bezpečnosti kabelů. Sortiment výrobků zahrnuje spojovací objímky k připojení stínění, měděné stínicí opletení, stínicí pásky a uzemňovací pásky.

  • Spojovací objímka k připojení stínění
  • Stínicí opletení
  • Stínicí páska
  • Stínicí svorka
  • Uzemňovací páska
  • Kolejová vozidla
  • Výtahy a manipulační zařízení
  • Building Automation
  • Balicí technika
  • Energetický průmysl
  • Vytápění, vzduchotechnika, klimatizace
  • Bez halogenů
  • Chemická odolnost
  • Odlehčení tahu
  • Odolnost proti UV záření
  • Odolnost proti korozi
  • Odolnost proti olejům
  • Odolnost proti plameni
  • UL listed
  • UL recognised
  • cUR recognized
 
  • Všeobecné informace
    • Typ montáže
      • Na DIN lištu
      • Přímá montáž
      • Uzamknout
      • Šroubovat
    • Typ dutinky
      • Vnitřní dutinka
      • Vnější dutinka
    • Vhodná krimpovací vložka
      • PEW 12.1425 SK
      • PEW 12.1426 SK
      • PEW 12.1427 SK
      • PEW 12.1428 SK
      • PEW 12.1429 SK
      • PEW 12.1430 SK
      • PEW 12S.1440 SK
      • SC01 A
      • SC01 B
      • SC02 C
      • SC02 D
      • SC02 E
      • SC02 F
      • SC03 G
      • SC03 H
      • SC03 J
      • SC04 K
      • SC04 L
      • SC04 M
      • SC04 N
    • Produktové novinky
      • Ne
    • Typ výrobku
      • Spojovací objímka k připojení stínění
      • Stínicí opletení
      • Stínicí páska
      • Stínicí svorka
      • Uzemňovací páska
    • Průmyslový segment
      • Kolejová vozidla
      • Výtahy a manipulační zařízení
      • Building Automation
      • Balicí technika
      • Energetický průmysl
      • Vytápění, vzduchotechnika, klimatizace
  • Konstrukce výrobku
    • Průměr stínění (min.)
      • 1.3 mm
      • 1.5 mm
      • 3.0 mm
      • 3.5 mm
      • 4.8 mm
      • 6.0 mm
      • 7.0 mm
      • 8.0 mm
    • Průměr stínění (max.)
      • 2.3 mm
      • 3.3 mm
      • 4.5 mm
      • 6.0 mm
      • 7.7 mm
      • 8.0 mm
      • 11.0 mm
      • 12.0 mm
      • 18.0 mm
    • Barva
      • fialová
      • kovová
      • modrá
      • oranžová
      • stříbrná
      • zelená
      • zelená/žlutá
      • červená
      • žlutá
    • Počet drátů
      • 1056
      • 168
      • 528
      • 576
    • Materiál vodiče
      • Holá měď
      • Pocínovaná měď
    • Šířka pásky
      • 9 mm
      • 12 mm
      • 19 mm
      • 25 mm
    • Šroubovací závit
      • M 6
      • M 8
    • Min. rozsah sevření
      • 3.0 mm
      • 6.0 mm
      • 7.0 mm
      • 8.0 mm
    • Pro min. vnější průměr kabelů
      • 1.0 mm
      • 4.0 mm
      • 10.0 mm
      • 20.0 mm
    • Připojitelný průřez vodiče (mm²)
      • 6.0 mm²
      • 10.0 mm²
      • 16.0 mm²
      • 25.0 mm²
    • Základní materiál vnějšího pláště
      • Polyvinylchlorid
    • Max. rozsah sevření
      • 6.0 mm
      • 8.0 mm
      • 11.0 mm
      • 12.0 mm
      • 18.0 mm
    • Vnitřní průměr
      • 1.17 mm
      • 1.47 mm
      • 1.6 mm
      • 1.87 mm
      • 2.0 mm
      • 2.2 mm
      • 2.44 mm
      • 2.56 mm
      • 2.76 mm
      • 2.92 mm
      • 3.14 mm
      • 3.25 mm
      • 3.4 mm
      • 3.78 mm
      • 3.96 mm
      • 4.2 mm
      • 4.4 mm
      • 4.44 mm
      • 4.75 mm
      • 4.93 mm
      • 5.05 mm
      • 5.2 mm
      • 5.56 mm
      • 5.71 mm
      • 5.9 mm
      • 6.35 mm
      • 6.63 mm
      • 6.75 mm
      • 6.98 mm
      • 7.14 mm
      • 7.29 mm
      • 7.54 mm
      • 7.92 mm
      • 7.95 mm
      • 8.3 mm
      • 8.84 mm
      • 9.12 mm
      • 9.52 mm
      • 10.28 mm
      • 10.54 mm
      • 10.8 mm
      • 11.68 mm
      • 12.7 mm
    • Pro max. vnější průměr kabelu
      • 4.0 mm
      • 10.0 mm
      • 20.0 mm
      • 50.0 mm
    • Vnější průměr
      • 1.9 mm
      • 2.1 mm
      • 2.23 mm
      • 2.44 mm
      • 2.63 mm
      • 2.9 mm
      • 3.02 mm
      • 3.16 mm
      • 3.36 mm
      • 3.68 mm
      • 3.7 mm
      • 3.86 mm
      • 4.0 mm
      • 4.54 mm
      • 4.9 mm
      • 4.92 mm
      • 5.46 mm
      • 5.76 mm
      • 5.79 mm
      • 5.97 mm
      • 6.22 mm
      • 6.35 mm
      • 6.5 mm
      • 6.7 mm
      • 7.14 mm
      • 7.54 mm
      • 7.77 mm
      • 8.3 mm
      • 8.4 mm
      • 8.5 mm
      • 9.2 mm
      • 9.45 mm
      • 9.98 mm
      • 10.13 mm
      • 10.2 mm
      • 10.3 mm
      • 11.5 mm
      • 11.76 mm
      • 12.06 mm
      • 12.95 mm
      • 14.6 mm
    • Spojovací materiál
      • Elektrolytická měď
      • bronzová
  • Vlastnosti výrobku
    • Vlastnosti výrobku
      • Bez halogenů
      • Chemická odolnost
      • Odlehčení tahu
      • Odolnost proti UV záření
      • Odolnost proti korozi
      • Odolnost proti olejům
      • Odolnost proti plameni
  • Certifikace a normy
    • Certifikace
      • UL listed
      • UL recognised
      • cUR recognized

 

(8)