Czech Republic
 
cs
en
 
Czech Republic
 
cs
en
 

Objímka pro připojení stínění

Konektory pro stíněné kabely

Použitím objímky pro připojení stínění od společnosti LAPP lze rychle a trvale krimpovat stíněné kabely se spojovacím vodičem. Nabízíme také uzemňovací objímky, jednodílné a dvoudílné spojovací objímky pro systém stínění SHIELD-KON®.

Kategorie

Nářadí a příslušenství
Výrobky k zajištění EMC a uzemnění
Filtr
  • Všeobecné informace
    • Typ výrobku
      • Spojovací objímka k připojení stínění
    • Typ dutinky
      • Vnitřní dutinka
      • Vnější dutinka
    • vhodná krimpovací vložka
      • 101 A
      • 101 B
      • 201 C
      • 201 D
      • 201 E
      • 201 F
      • 301 G
      • 301 H
      • 301 J
      • 401 K
      • 401 L
      • 401 M
      • 401 N
      • PEW 12.1425 SK
      • PEW 12.1426 SK
      • PEW 12.1427 SK
      • PEW 12.1428 SK
      • PEW 12.1429 SK
      • PEW 12.1430 SK
      • PEW 12S.1440 SK
  • Konstrukce výrobku
    • Vnitřní průměr
      • 1.17 mm
      • 1.47 mm
      • 1.6 mm
      • 1.87 mm
      • 2.0 mm
      • 2.2 mm
      • 2.44 mm
      • 2.56 mm
      • 2.76 mm
      • 2.92 mm
      • 3.14 mm
      • 3.25 mm
      • 3.4 mm
      • 3.78 mm
      • 3.96 mm
      • 4.2 mm
      • 4.4 mm
      • 4.44 mm
      • 4.75 mm
      • 4.93 mm
      • 5.05 mm
      • 5.2 mm
      • 5.56 mm
      • 5.71 mm
      • 5.9 mm
      • 6.35 mm
      • 6.63 mm
      • 6.75 mm
      • 6.98 mm
      • 7.14 mm
      • 7.29 mm
      • 7.54 mm
      • 7.92 mm
      • 7.95 mm
      • 8.3 mm
      • 8.84 mm
      • 9.12 mm
      • 9.52 mm
      • 10.28 mm
      • 10.54 mm
      • 10.8 mm
      • 11.68 mm
      • 12.7 mm
    • Vnější průměr
      • 1.9 mm
      • 2.1 mm
      • 2.23 mm
      • 2.44 mm
      • 2.63 mm
      • 2.9 mm
      • 3.02 mm
      • 3.16 mm
      • 3.36 mm
      • 3.68 mm
      • 3.7 mm
      • 3.86 mm
      • 4.0 mm
      • 4.54 mm
      • 4.9 mm
      • 4.92 mm
      • 5.46 mm
      • 5.76 mm
      • 5.79 mm
      • 5.97 mm
      • 6.22 mm
      • 6.35 mm
      • 6.5 mm
      • 6.7 mm
      • 7.14 mm
      • 7.54 mm
      • 7.77 mm
      • 8.3 mm
      • 8.4 mm
      • 8.5 mm
      • 9.2 mm
      • 9.45 mm
      • 9.98 mm
      • 10.13 mm
      • 10.2 mm
      • 10.3 mm
      • 11.5 mm
      • 11.76 mm
      • 12.06 mm
      • 12.95 mm
      • 14.6 mm
    • Průměr stínění (min.)
      • 1.27 mm
      • 2.29 mm
      • 3.66 mm
      • 5.13 mm
    • Průměr stínění (max.)
      • 2.28 mm
      • 3.65 mm
      • 5.12 mm
      • 7.62 mm
    • Materiál konektoru
      • Bronz
      • Elektrolytická měď
    • Barva
      • fialová
      • kovová
      • modrá
      • oranžová
      • stříbrná
      • zelená
      • červená
      • žlutá
  • Vlastnosti výrobku
    • Vlastnosti výrobku
      • Bez halogenů
      • Odolnost proti UV záření
      • Odolnost proti olejům
      • Odolnost proti plameni

Výsledky

(3)