Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 

Etikety k laserovému potisku

Kombinace průmyslového označování s dobrým poměrem ceny a výkonu

FLEXIMARK® etikety pro laserový potisk jsou vhodné pro všechny aplikace, kde je nutné označit kabely a jednožilové vodiče za účelem jednoduché a jednoznačné identifikace. U nás najdete omotávací etikety z vinylu s ochrannou fólií, kabelové etikety k upevnění s pomocí kabelových vázacích pásků nebo přímo na kabely, prázdné archy etiket k označování kabelů pomocí nosiče znaků a etikety k navlečení, nebo omotání.

Kategorie

Označovací systémy
Označení komponentů a kabelů
  • Zdravotnictví a farmaceutický průmysl
  • Solární technika
  • Energetický průmysl
  • Lodní průmysl
  • Výtahy a manipulační zařízení
  • Bez halogenů
  • Chemická odolnost
  • Odolnost proti UV záření
  • Odolnost proti kyselinám
  • Odolnost proti olejům
  • Odolnost proti plameni
Filtr
  • Všeobecné informace
    • Typ montáže
      • Nalepit
      • Nasunout
      • Navinout
      • S 1 kabelovým vázacím páskem vlevo
      • S kabelovými vázacími pásky
      • Se 2 kabelovými vázacími pásky
      • V nosičích znaků
      • Zacvaknout
    • Možnost tisku pomocí
      • Laserová tiskárna
    • Čas montáže
      • Před montáží
      • Před/po montáži
    • Označení pro
      • Hadice
      • Kabely
      • Komponenty
      • Optické kabely
      • Žíly
    • Vyřazené položky
      • Ne
    • Produktové novinky
      • Ne
    • Průmyslový segment
      • Zdravotnictví a farmaceutický průmysl
      • Solární technika
      • Energetický průmysl
      • Lodní průmysl
      • Výtahy a manipulační zařízení
  • Konstrukce výrobku
    • Typ etikety
      • Kabelová etiketa
      • Lepicí etiketa
      • Navíjecí etiketa
    • Provedení etikety
      • Obdélníkové
    • Celková šířka
      • 6.0 mm
      • 7.0 mm
      • 9.5 mm
      • 9.9 mm
      • 10.0 mm
      • 11.0 mm
      • 12.0 mm
      • 15.0 mm
      • 16.0 mm
      • 16.9 mm
      • 19.0 mm
      • 20.0 mm
      • 22.9 mm
      • 23.0 mm
      • 25.0 mm
      • 25.6 mm
      • 26.0 mm
      • 30.0 mm
      • 30.5 mm
      • 34.0 mm
      • 35.0 mm
      • 36.0 mm
      • 41.0 mm
      • 46.9 mm
      • 50.0 mm
      • 56.0 mm
      • 60.0 mm
      • 80.0 mm
    • Celková výška
      • 4.6 mm
      • 5.2 mm
      • 5.7 mm
      • 6.0 mm
      • 7.0 mm
      • 7.5 mm
      • 8.0 mm
      • 9.0 mm
      • 10.0 mm
      • 11.0 mm
      • 12.0 mm
      • 12.7 mm
      • 17.5 mm
      • 21.8 mm
      • 28.0 mm
      • 30.0 mm
      • 33.5 mm
      • 35.0 mm
      • 38.0 mm
      • 45.0 mm
      • 48.0 mm
      • 50.0 mm
      • 55.0 mm
      • 56.0 mm
      • 66.0 mm
      • 89.0 mm
      • 93.0 mm
      • 94.0 mm
      • 95.0 mm
      • 100.0 mm
      • 142.5 mm
      • 196.0 mm
    • Materiál etikety
      • Polyester
    • Barva
      • bílá
      • stříbrná
      • transparentní
      • žlutá
  • Vlastnosti výrobku
    • Vlastnosti výrobku
      • Bez halogenů
      • Chemická odolnost
      • Odolnost proti UV záření
      • Odolnost proti kyselinám
      • Odolnost proti olejům
      • Odolnost proti plameni

Výsledky

(9)