Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 

Etikety pro termotransferové označování

Etikety pro termotransferové označování s velmi vysokou odolností

Etikety k termotransferovému označování kabelů a jednožilových vodičů lze potisknout termotransferovou tiskárnou a vyznačují se velmi vysokou odolností. Naše značkovače jednožilových vodičů lze rychle a snadno navléknout na jednožilové vodiče nebo optické kabely. Naše produktové portfolio obsahuje také smršťovací hadice, omotávací etikety z vinylu, kabelové etikety z PUR a prázdné etikety v kotoučích k označování pomocí nosiče znaků. Etikety LAPP k termotransferovému potisku se dodávají v kotouči.

Kategorie

Označovací systémy
  • Solární technika
  • Kolejová vozidla
  • Lodní průmysl
  • Stavební stroje
  • Bez halogenů
  • Chemická odolnost
  • Odolnost proti UV záření
  • Odolnost proti kyselinám
  • Odolnost proti olejům
  • Odolnost proti plameni
  • Certifikováno FDA
  • Testováno pro požární ochranu kolejových vozidel
  • UL recognised
  • cUR recognized
Filtr
  • Všeobecné informace
    • Typ montáže
      • Nalepit
      • Nasunout
      • Navinout
      • S 1 kabelovým vázacím páskem uprostřed
      • S 1 kabelovým vázacím páskem vlevo
      • Se 2 kabelovými vázacími pásky
      • Smršťovat
      • V nosičích znaků
    • Možnost tisku pomocí
      • EOS 5
      • SQUIX
      • Termotransferová tiskárna
    • Čas montáže
      • Před montáží
      • Před/po montáži
    • Označení pro
      • Hadice
      • Kabely
      • Komponenty
      • Optické kabely
      • Žíly
    • Vyřazené položky
      • Ne
    • Produktové novinky
      • Ne
    • Průmyslový segment
      • Solární technika
      • Kolejová vozidla
      • Lodní průmysl
      • Stavební stroje
  • Konstrukce výrobku
    • Typ etikety
      • Kabelová etiketa
      • Lepicí etiketa
      • Navíjecí etiketa
      • Smršťovací hadice
    • Provedení etikety
      • Kulatý výřez
      • Obdélníkové
      • Osmihranné
      • Pás
    • Celková šířka
      • 9.5 mm
      • 9.9 mm
      • 12.0 mm
      • 12.5 mm
      • 13.0 mm
      • 15.0 mm
      • 16.6 mm
      • 18.0 mm
      • 20.0 mm
      • 22.0 mm
      • 22.9 mm
      • 23.0 mm
      • 25.0 mm
      • 25.4 mm
      • 26.0 mm
      • 26.5 mm
      • 27.0 mm
      • 30.0 mm
      • 32.0 mm
      • 34.0 mm
      • 35.0 mm
      • 36.0 mm
      • 37.0 mm
      • 38.0 mm
      • 40.0 mm
      • 41.0 mm
      • 45.0 mm
      • 47.0 mm
      • 48.0 mm
      • 50.0 mm
      • 55.0 mm
      • 60.0 mm
      • 65.0 mm
      • 70.0 mm
      • 75.0 mm
      • 90.0 mm
      • 100.0 mm
      • 101.6 mm
      • 105.0 mm
    • Celková výška
      • 5.2 mm
      • 5.7 mm
      • 6.0 mm
      • 7.0 mm
      • 8.0 mm
      • 9.0 mm
      • 9.5 mm
      • 10.0 mm
      • 11.0 mm
      • 12.0 mm
      • 12.5 mm
      • 12.7 mm
      • 13.0 mm
      • 14.0 mm
      • 15.0 mm
      • 17.5 mm
      • 18.0 mm
      • 19.0 mm
      • 20.0 mm
      • 22.0 mm
      • 23.0 mm
      • 25.0 mm
      • 27.0 mm
      • 28.0 mm
      • 30.0 mm
      • 33.5 mm
      • 35.0 mm
      • 36.0 mm
      • 40.0 mm
      • 45.0 mm
      • 48.0 mm
      • 50.0 mm
      • 55.0 mm
      • 56.0 mm
      • 60.0 mm
      • 66.0 mm
      • 70.0 mm
      • 93.0 mm
      • 94.0 mm
      • 140.0 mm
      • 142.5 mm
    • Materiál etikety
      • Polyester
      • Polyuretan
      • Pěnový polyetylen
    • Barva
      • bílá
      • modrá
      • oranžová
      • stříbrná
      • zelená
      • černá
      • červená
      • žlutá
  • Vlastnosti výrobku
    • Vlastnosti výrobku
      • Bez halogenů
      • Chemická odolnost
      • Odolnost proti UV záření
      • Odolnost proti kyselinám
      • Odolnost proti olejům
      • Odolnost proti plameni
  • Certifikace a normy
    • Certifikace
      • Certifikováno FDA
      • Testováno pro požární ochranu kolejových vozidel
      • UL recognised
      • cUR recognized

Výsledky

(13)