Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 

Značení dle přání zákazníka

Potištěné značkovače dle přání zákazníka přímo na místě

Značení kabelů a jednotlivých vodičů od společnosti LAPP podle specifikací zákazníka se dodává připravené k montáži podle Vašich požadavků a snižuje Vaši časovou náročnost na minimum. Nabízíme embosované označovací systémy z nerezové oceli s otvory pro šrouby nebo upevnění pro kabelové vázací pásky. Naše značkovače jednožilových vodičů lze rychle a snadno navléknout na jednožilové vodiče nebo optické kabely. Naše individuální označovací portfolio obsahuje také perforované a potištěné smršťovací hadice, kabelové etikety z PUR a plastové nosiče znaků.

Kategorie

Označovací systémy
  • Solární technika
  • Kolejová vozidla
  • Bez halogenů
  • Chemická odolnost
  • Odolnost proti UV záření
  • Odolnost proti kyselinám
  • Odolnost proti olejům
  • Odolnost proti plameni
  • Testováno pro požární ochranu kolejových vozidel
Filtr
  • Všeobecné informace
    • Typ montáže
      • Nasunout
      • S 1 kabelovým vázacím páskem uprostřed
      • S 1 kabelovým vázacím páskem vlevo
      • S kabelovými vázacími pásky
      • Se 2 kabelovými vázacími pásky
      • Smršťovat
      • Šroubovat
    • Čas montáže
      • Před montáží
    • Označení pro
      • Hadice
      • Kabely
      • Komponenty
      • Optické kabely
      • Žíly
    • Vyřazené položky
      • Ne
    • Průmyslový segment
      • Solární technika
      • Kolejová vozidla
  • Konstrukce výrobku
    • Typ etikety
      • Kabelová etiketa
      • Lepicí etiketa
      • Smršťovací hadice
    • Provedení etikety
      • Obdélníkové
      • Osmihranné
      • Pás
    • Celková šířka
      • 12.5 mm
      • 16.6 mm
      • 20.0 mm
      • 22.9 mm
      • 23.0 mm
      • 25.0 mm
      • 26.0 mm
      • 34.0 mm
      • 35.0 mm
      • 36.0 mm
      • 41.0 mm
      • 50.0 mm
      • 55.0 mm
      • 60.0 mm
      • 75.0 mm
      • 100.0 mm
    • Celková výška
      • 5.2 mm
      • 5.7 mm
      • 6.0 mm
      • 7.0 mm
      • 9.5 mm
      • 9.9 mm
      • 10.0 mm
      • 11.0 mm
      • 12.0 mm
      • 13.9 mm
      • 15.0 mm
      • 19.0 mm
      • 25.0 mm
      • 30.0 mm
      • 60.0 mm
    • Materiál etikety
      • Nerezová ocel
      • Polyester
      • Polyolefin
      • Polyuretan
      • Polyvinylchlorid
    • Barva
      • bílá
      • modrá
      • oranžová
      • zelená
      • černá
      • červená
      • žlutá
  • Vlastnosti výrobku
    • Vlastnosti výrobku
      • Bez halogenů
      • Chemická odolnost
      • Odolnost proti UV záření
      • Odolnost proti kyselinám
      • Odolnost proti olejům
      • Odolnost proti plameni
  • Certifikace a normy
    • Certifikace
      • Testováno pro požární ochranu kolejových vozidel

Výsledky

(8)


Etikety s individuálním potiskem si můžete nechat pohodlně doručit až domů. Na základě vašich specifikací navrhneme označení přesně podle vašich požadavků.


Další informace o značení na míru naleznete zde!

Stáhnout nyní

Šablona objednávky tisku

Stáhnout nyní