Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 

Síťové a distribuční komponenty

Pro výstavbu sítě pro přenos dat


Společnost LAPP nabízí síťové a distribuční zařízení pro snímače/akční členy, provozní sběrnice a ethernetové aplikace. Ať už se jedná o přenos jednoduchých ovládacích signálů, signálů provozní sběrnice založených na protokolech, ethernetových signálů nebo o průmyslové propojení přístrojů a strojů, vše začíná výběrem správných komponent.

Propojování, distribuce, vytváření sítí - o tom to celé je


Růst automatizace v průmyslu je nemožný bez inteligentního propojení výrobních zařízení. Zvýšená konektivita mezi průmyslovými přístroji, stroji, ovládacími prvky a internetem umožňuje číst data, lépe sledovat průmyslové závody a vyrábět výrobky efektivněji a lépe orientované na zákazníka.


Aby bylo možné posunout digitalizaci výrobních procesů vpřed, musí jednotlivé složky výrobního prostředí komunikovat mezi sebou navzájem a s informačními systémy. K tomu je nezbytná vysoce výkonná výměna dat bezpečná proti poruchám.


Kromě datových kabelů na bázi mědi nebo optických kabelů z optických vláken vyžaduje konstrukce pevných síťových struktur také celou řadu „příslušenství“. Na našich podstránkách najdete nepostradatelné komponenty pro mnoho oblastí průmyslové komunikace.

Snímače/akční členy a přenos dat prostřednictvím provozní sběrnice

Rychlá, průmyslová terénní kabeláž

Pasivní distribuční komponenty propojují několik snímačů a akčních členů současně s řídicím systémem. Distribuční boxy se používají pro strukturovanou kabeláž a rozvod signálů v aplikacích snímačů/akčních členů nebo provozních sběrnic. 

Přejít k produktům

Remote I/O devices

Decentralised peripherals for maximum flexibility

Remote I/O devices connect sensors and actuators to the control system via a bus interface, thereby enabling decentralised data acquisition and control. They significantly reduce the amount of cabling required and save time, costs and installation work.

To the products

Přenos dat prostřednictvím ethernetu

Spolehlivá komunikace mezi účastníky sítě Ethernet


Aktivní distribuční komponenty jako switche, routery a brány firewall zajišťují bezpečnou datovou komunikaci v síti založené na ethernetu, např. v automatizační technice. 

Přejít k produktům

Řešení pro monitoring

Spolehlivé monitorování pomocí systémů pro prediktivní údržbu 


Stacionární monitorovací zařízení ETHERLINE® GUARD vždy zobrazuje stav připojeného ethernetového kabelu. To znamená, že neplánované výpadky zařízení lze zejména v pohyblivých a funkčně kritických aplikacích snížit na minimum. Pomocí ETHERLINE® GUARD a jeho funkce prediktivní údržby můžete plánovat údržbářská opatření pro svůj ethernetový kabel spíše prediktivně než reaktivně nebo proaktivně. 

Přejít k produktům

Přenos dat prostřednictvím optických kabelů

Spojovací krabice a adaptéry lišty DIN pro maximální zjednodušení a úsporu času


Pomocí pasivních distribučních zařízení lze rychle a snadno propojit skleněná vlákna rozdělením nebo připojením. Spojovací krabice a adaptéry DIN lišt pro rozvaděč se používají pro kabeláž budov a datových center a lze je použít také v sítích PROFINET. 

Přejít k produktům