Síťové switche jsou určeny pro distribuci a výměnu dat v průmyslových ethernetových sítích. Naše řízené a neřízené switche značky ETHERLINE® ACCESS se snadno instalují a zajišťují vysokou rychlost přenosu dat v širokém rozsahu teplot – a to i v náročných podmínkách. Nutnost pro vaši smart factory!
- Modul SFP
- Neřízený switch
- Řízený switch
- Building Automation
- Certifikováno TÜV
- Označení CE
- UL listed
Co jsou ethernetové switche?
Digitalizace také vede k stále větším objemům dat ve výrobních halách. V důsledku toho se ethernet jako technologie přenosu dat, která se již stala standardem v kancelářském prostředí, stává stále důležitější i v průmyslovém prostředí. Výzva pro průmyslové datové kabely spočívá ve spolehlivém přenosu stále vyšších přenosových rychlostí, a to i v drsném průmyslovém prostředí.
Zásadní součástí jsou průmyslové ethernetové síťové switche, často nazývané také ethernetové switche nebo průmyslové switche. Pomocí měděných nebo optických propojovacích kabelů propojují všechna ethernetová zařízení v síti. Slouží ke kvazifyzikálnímu propojení místních počítačových sítí a umožňují výměnu nebo sdílení dat.
Switche jsou aktivní součásti sítě a již se nevyskytují pouze v datových centrech, ale také v rozvaděčích strojů výrobních zařízení. Switche se montují na DIN lištu v rozvaděči, v průmyslových regálech nebo přímo na stroji.
Jaký je úkol switche? Posílat datové pakety cíleným a bezchybným způsobem.
Jaký je úkol switche? Posílat datové pakety cíleným a bezchybným způsobem.
Switche předávají datové pakety pouze těm účastníkům sítě, kteří je mají přijímat (přímé směrování). Switche mají několik portů pro připojení různých přijímačů. Tyto porty jsou zpravidla plně duplexní, tzn. dokáží pakety současně odesílat i přijímat.
Jaké jsou přesvědčivé vlastnosti síťových switchů?
Rozsáhlé vytváření sítí komponentů automatizace
Hladká spolupráce
Switche zabraňují kolizi datových paketů nebo jejich nesprávnému přenosu, což by vedlo k selhání připojení a přerušení výroby.
Vysoce výkonný přenos dat
Robustní provedení
Jak switche fungují?
Switche zvládnou různé přenosové režimy.
Pokud přepínač obdrží datový balíček, postupuje se podle normy IEEE 802.3 následovně:
Režim přenosu Store & Forward
- Po obdržení celého datového paketu je tento paket uložen do vyrovnávací paměti.
- U datového balíčku se kontroluje bezchybnost (pomocí kontrolního součtu CRC).
- MAC adresa optického vysílače je získána a porovnána s cílovými adresami v tabulce zdrojových adres (SAT).
- Pokud je celý datový paket bezchybný, je přesměrován na cílovou adresu.
K čemu se používá adresa MAC?
MAC je zkratka pro Media Access Control. Jedná se o informace o adrese pro jednoznačnou identifikaci síťového zařízení. Účastníci mohou mezi sebou v místní síti komunikovat pouze pomocí této adresy.
Adresa MAC má délku 48 bitů, resp. 12 číslic. Prvních 6 číslic je neměnných a obsahuje informace o výrobci zařízení.
Příklad adresy MAC LAPP: 7C-F9-5C-E6-49-03
Režim přenosu cut-through
- Jakmile datový paket dorazí, kontrolují se chyby pouze u 6 bajtů, které poskytují informace o cílové adrese.
- MAC adresa optického vysílače je získána a porovnána s cílovými adresami v tabulce zdrojových adres (SAT).
- Pokud je datový paket bezchybný s ohledem na cílovou adresu, je přesměrován do cílové adresy. To znamená, že jsou přesměrovány i nesprávné snímky.
- Přijímající přepínač provádí kontrolu chyb, při které je nakonec chybný telegram vyřazen.
Na rozdíl od Store&Forward, přenos cut-through nečeká až do úplného doručení telegramu a pomocí kontrolního součtu CRC se neprovádí žádná kontrola chyb. To zajišťuje nižší latenci, což je pro přenos dat někdy velmi žádoucí. Store&Forward na druhé straně umožňuje vysoce kvalitní přenos dat.
Není switch jako switch
Jednoduché switche Layer-2
Jednoduché switche nebo switche Layer-2 pracují na vrstvě pojistky, druhé vrstvě v modelu OSI. Jednoduše zajišťují, že datové pakety přijaté v rámci LAN jsou přenášeny a distribuovány bez chyb (přepínání).
Přepínání se v případě Layer 2 provádí stanovováním MAC adres.
Switche Layer 2 nekomunikují s switchi mimo svou vlastní síť LAN.
K čemu se používá IP adresa?
IP znamená internetový protokol. Je to specifikace adresy poskytující jednoznačnou identifikaci a adresu síťového zařízení - a to i mimo jeho síť. Pouze s pomocí této adresy mezi sebou mohou komunikovat účastníci z různých sítí.
IP adresa je buď 32bitová (IPv4), nebo 128bitová (IPv6). Obsahuje informace o síťové adrese a adrese hostitele.
Příklad adresy IPv4: 192.168.1.10
Switche Layer 3 s přídavnými funkcemi
Naproti tomu existují switche, které kromě přenosu datových paketů v rámci sítě LAN propojují také několik sítí LAN a VLAN (Virtual Local Area Networks) a umožňují také směrování (routing). Tyto switche jsou také známé jako switche Layer 3, protože pracují na třetí vrstvě v modelu OSI, přenosové vrstvě. Přenášejí datové pakety pomocí IP adres.
Na rozdíl od běžných směrovačů však nevytvářejí spojení s internetem.
Co je to řízený switch?
Ve srovnání s neřízeným switchem nabízí řízený switch funkce správy. Díky tomu je možné síť diagnostikovat, monitorovat a také zvýšit zabezpečení dat.
Zjistěte, jaké jsou mezi nimi rozdíly:
Řízený switch
Umožňuje „řízení“ sítě
Vlastnosti
Přináší několik až mnoho funkcí správy pro následující oblasti
- Diagnostika
- Ochrana
- Monitorování
- Podmíněné řízení sítě
Výhody
- Lze konfigurovat (v širokém rozsahu)
- Chrání před selháním připojení v důsledku nadbytečného napájení
- Nabízí vysokou ochranu dat
- Umožňuje dálkovou diagnostiku
Použití
- Pro větší, složitější sítě s velkým objemem datových paketů a intenzivním využíváním sítě.
Neřízený switch
Neumožňuje „řízení“ sítě.
Vlastnosti
- Nepřináší funkce správy
Výhody
- Není nutná žádná konfigurace
- Pracuje na principu plug & play
- Nákladově efektivní
Použití
- Pro menší, jednoduché sítě, např. pro multiplikaci portů.
Potřebujete při výběru switche podporu?
Ethernetové switche od společnosti LAPP naleznete v rodině produktů ETHERLINE® ACCESS. Naše switche, s funkcemi správy i bez nich, se liší v následujících aspektech:
- Počet portů (4 až 16)
- Vlastnosti
- Podpůrné protokoly
- Třída ochrany IP (IP 20 až IP 67)
- Teplotní odolnost (-40 °C až +75 °C)
- Montážní místo (v rozvaděči nebo mimo něj)
Chytrá filtrovací kritéria v Online Shopu vám pomohou rychle se dostat k požadovanému produktu.
Proč nakoupit switche od společnosti LAPP?
Díky našim odborným znalostem nezávislým na protokolu můžeme našim zákazníkům nabídnout širokou škálu komponent a systémových řešení pro automatizaci výroby, budov a procesů.
Nezávislost na protokolu
Kompletní nákup
Naše produkty ve zkratce
Switche IP67 pro decentralizovaná použití
Vlastnosti
- PROFINET a neřízené
- 8 portů (10/100Base-T(X)) pro konektory M12 s kódováním D
- Rychlosti přenosu dat 100 Mbit/s
- Podporované switche s PROFINET CC-B: MRP (klient), LLDP, DCP, SNMP
- Neřízený switch podporuje PROFINET CC-A
- Rozsah napětí: 18–30 VDC (kódování M12 L)
- Teplotní rozsah: -40 °C až 75 °C
Výhody
- Přímá instalace v terénu
- Připojení M12
- Těsnost
- Odolnost proti vibracím
GSDML xml
GSDML bmp
Návod k použití
NAT směrovač s funkcí brány firewall
Vlastnosti
- NAT (Basic NAT, NAPT) a přesměrování portů
- Integrovaná funkce brány firewall
- Porty RJ45: 10/100 BaseT(X)
- Teplotní rozsah: -40 °C až 75 °C
- Rozsah napětí: 18-30 VDC
- UL 61010
Výhody
- Kompaktní provedení s vysokou hustotou portů
- Snížené instalační náklady ve stávajících sítích.
- Jednoduchá konfigurace pomocí webového rozhraní
- Prostorově úsporné řešení, montáž na DIN lištu
NAT/firewall aktuální firmware
NAT/firewall historie změn
Uživatelská příručka
Úvodní příručka
Switche PROFINET® v plochém provedení
Vlastnosti
- Switche PROFINET® se 4, 8 a 16 porty
- PROFINET® třída shody B
- Upřednostnění telegramů PROFINET®
- LLDP detekce sousedních zařízení
- Porty RJ45: 10/100 BaseT(X)
- Teplotní rozsah: -40 °C až 75 °C
- Provozní napětí: 18-30 VDC
- UL 61010
Výhody
- Kompaktní provedení s vysokou hustotou portů
- Jednoduchá konfigurace pomocí webového rozhraní
- Prostorově úsporné řešení, montáž na DIN lištu
PROFINET 4 port GSDML xml
PROFINET 16 port GSDML xml
PROFINET 4 port GSDML bmp
PROFINET 8 port GSDML bmp
PROFINET 16 port GSDML bmp
Nástroj pro nastavení IP
PROFINET 4 portový switch – aktuální firmware
PROFINET 8 port GSDML xml
PROFINET 8 portový switch – aktuální firmware
PROFINET 16 portový switch – aktuální firmware
Úvodní příručka
Uživatelská příručka
Neřízené switche v plochém provedení
Vlastnosti
- Switche s 5, 8 a 16 porty
- Porty RJ45: 10/100 BaseT(X)
- Teplotní rozsah: -25 °C až 60 °C
- Rozsah napětí: 18-30 VDC
- UL 61010
Výhody
- Kompaktní provedení s vysokou hustotou portů
- Podpůrné zařízení PROFINET®
- Prostorově úsporné řešení, montáž na DIN lištu
Návod k obsluze pro neřízený ethernetový switch s 8 porty
Návod k obsluze pro neřízený ethernetový switch s 5 porty
Návod k obsluze pro neřízený ethernetový switch s 16 porty
Řízené switche
Vlastnosti
- Switch se 6 a 8 porty RJ45, 10/100 BaseT(X)
- Switch s 8 porty RJ45 a 2 rozhraními SFP 10/100/1000 BaseT(X)
- Velikost vyrovnávací paměti paketů: 1 Mbit
- Redundantní zdroj napájení: 24 VDC
- Podporované protokoly: HTTP, Telnet, EtherNet/IP, Modbus/TCP, IPv6 a mnoho dalších
- Teplotní rozsah: -40 °C až 75 °C
- UL 61010
- Rázy: IEC 60068-2-27
- Volný pád: IEC 60068-2-32
- Vibrace: IEC 60068-2-6
Výhody
Nejflexibilnější a globálně dostupná řešení z jediného zdroje
Uživatelská příručka
Návod k instalaci hardwaru (HIM) pro ETHERLINE ACCESS M06T-2GEN / M08T-2GEN / M08T02SFP / M08T02GSFP
Neřízené switche
Vlastnosti
- Switche s 5, 8 a 16 porty
- Porty RJ45: 10/100 Base T(X)
- Porty RJ45: 10/100/1000 Base T(X)
- Velikost vyrovnávací paměti paketů: 1 Mbit
- Ochrana proti všesměrovému vysílání
- Redundantní zdroj napájení: 24 VDC
- Teplotní rozsah: -10 °C až 60 °C
- UL 61010
- Rázy: IEC 60068-2-27
- Volný pád: IEC60068-2-32
- Vibrace: IEC 60068-2-6
Výhody
Nejflexibilnější a globálně dostupná řešení z jediného zdroje