Czech Republic
 
en
cs
 
€
Kč
Czech Republic
 
en
cs
 
€
Kč

Nástroje a příslušenství pro ochranné hadice

Nástroje pro používání ochranných hadic a práci s nimi.

Nástroje a příslušenství SILVYN® rozšiřují použití ochranných hadic SILVYN®.

 

Systémy na ochranu a vedení kabelů
  • Montážní konzola
  • Nůžky na hadice
  • Spojovací hrdlo
  • Svěrák
  • M 12
  • M 16
  • M 20
  • M 25
  • M 32
  • M 40
  • M 50
  • M 63
  • M 75
  • Bez halogenů
  • Odlehčení tahu
  • Odolnost proti UV záření
  • Odolnost proti olejům
  • Odolnost proti plameni
  • Označeno CE
 
  • Všeobecné informace
    • Produktové novinky
      • Ne
    • Typ výrobku
      • Montážní konzola
      • Nůžky na hadice
      • Spojovací hrdlo
      • Svěrák
  • Konstrukce výrobku
    • Materiál tělesa
      • Mosaz
      • Ocel
      • Polypropylen
    • Pro průměr (max.)
      • 34.0 mm
      • 67.0 mm
    • Jmenovitá velikost
      • 16 "
      • 20 "
      • 25 "
      • 32 "
      • 40 "
      • 50 "
    • Velikost klíče
      • 16.0 mm
      • 20.0 mm
      • 24.0 mm
      • 29.0 mm
      • 35.0 mm
      • 36.0 mm
      • 48.0 mm
      • 58.0 mm
      • 70.0 mm
      • 84.0 mm
    • Průměr otvoru
      • 5.3 mm
      • 6.4 mm
      • 8.4 mm
      • 17.0 mm
      • 21.0 mm
      • 26.0 mm
      • 33.0 mm
      • 41.0 mm
      • 51.0 mm
    • Min. rozsah sevření
      • 3.0 mm
      • 4.5 mm
      • 7.0 mm
      • 9.0 mm
      • 11.0 mm
    • Max. rozsah sevření
      • 7.0 mm
      • 10.0 mm
      • 13.0 mm
      • 17.0 mm
      • 21.0 mm
    • Velikost závitu
      • M 12
      • M 16
      • M 20
      • M 25
      • M 32
      • M 40
      • M 50
      • M 63
      • M 75
  • Vlastnosti výrobku
    • Vlastnosti výrobku
      • Bez halogenů
      • Odlehčení tahu
      • Odolnost proti UV záření
      • Odolnost proti olejům
      • Odolnost proti plameni
  • Certifikace a normy
    • Certifikace
      • Označeno CE

 

(7)