Czech Republic
 
en
cs
 
€
Kč
Czech Republic
 
en
cs
 
€
Kč

Montážní konzoly

Pro spolehlivé připojení

Montážní konzoly SILVYN® jsou ideálním upevňovacím prvkem ochranných hadic. Montážní konzoly lze použít při stavbě zařízení, v železniční oblasti a všude tam, kde nelze ochranné hadice SILVYN® zasunout do strojů a zařízení.

 

Systémy na ochranu a vedení kabelů
Nástroje a příslušenství
  • Montážní konzola
  • M 20
  • M 25
  • M 32
  • M 40
  • M 50
  • Bez halogenů
  • Odolnost proti UV záření
  • Odolnost proti olejům
  • Odolnost proti plameni
 
  • Všeobecné informace
    • Produktové novinky
      • Ne
    • Typ výrobku
      • Montážní konzola
  • Konstrukce výrobku
    • Jmenovitá velikost
      • 16 "
      • 20 "
      • 25 "
      • 32 "
      • 40 "
      • 50 "
    • Průměr otvoru
      • 5.3 mm
      • 6.4 mm
      • 8.4 mm
      • 17.0 mm
      • 21.0 mm
      • 26.0 mm
      • 33.0 mm
      • 41.0 mm
      • 51.0 mm
    • Materiál tělesa
      • Ocel
      • Polypropylen
    • Velikost závitu
      • M 20
      • M 25
      • M 32
      • M 40
      • M 50
  • Vlastnosti výrobku
    • Vlastnosti výrobku
      • Bez halogenů
      • Odolnost proti UV záření
      • Odolnost proti olejům
      • Odolnost proti plameni

 

(3)