Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 

Jednoduché plastové ochranné hadice

Jednoduchá a pružná ochrana

Naše jednoduché plastové ochranné hadice umožňují svazovat kabely a chránit je před prachem a vlhkostí. Nabízíme také vhodné plastové ochranné hadice k použití v místech s mechanickým namáháním.

Kategorie

Systémy na ochranu a vedení kabelů
Plastové systémy ochranných hadic na kabely
  • Jednoduché ochranné hadice
  • Ochranná hadice s plastovou spirálou
  • Chemická odolnost
  • Odolnost proti UV záření
  • Odolnost proti kyselinám
  • Odolnost proti nárazu
  • Odolnost proti olejům
  • Odolnost proti plameni
  • Certifikováno CSA
  • Označení CE
  • UL listed
Filtr
  • Všeobecné informace
    • Vyřazené položky
      • Ne
    • Produktové novinky
      • Ne
    • Typ výrobku
      • Jednoduché ochranné hadice
      • Ochranná hadice s plastovou spirálou
  • Konstrukce výrobku
    • Ochrana proti ohybu
      • Ano
      • Ne
    • Vnitřní průměr
      • 7.0 mm
      • 9.0 mm
      • 10.0 mm
      • 11.0 mm
      • 12.0 mm
      • 12.6 mm
      • 13.0 mm
      • 14.0 mm
      • 16.0 mm
      • 16.1 mm
      • 18.0 mm
      • 21.0 mm
      • 22.0 mm
      • 23.0 mm
      • 26.5 mm
      • 30.0 mm
      • 31.5 mm
      • 32.0 mm
      • 38.0 mm
      • 40.4 mm
      • 45.0 mm
      • 52.4 mm
    • Vnější průměr
      • 9.0 mm
      • 12.0 mm
      • 14.0 mm
      • 16.0 mm
      • 18.0 mm
      • 19.4 mm
      • 20.0 mm
      • 22.0 mm
      • 23.4 mm
      • 27.0 mm
      • 28.0 mm
      • 29.5 mm
      • 36.0 mm
      • 36.3 mm
      • 38.0 mm
      • 44.0 mm
      • 46.0 mm
      • 51.0 mm
      • 52.4 mm
      • 66.6 mm
    • Jmenovitá velikost
      • 1 "
      • 1 1/2 "
      • 1 1/4 "
      • 1/2 "
      • 14 "
      • 16 "
      • 18 "
      • 2 "
      • 20 "
      • 27 "
      • 3/4 "
      • 3/8 "
      • 36 "
      • 44 "
      • 51 "
    • Materiál pláště
      • Bez pláště
      • Plast
    • Materiál pouzdra
      • Polyvinylchlorid
    • Vnější povrch hadice hladký
      • Ano
    • Vnitřní povrch hadice hladký
      • Ano
    • Barva
      • oranžová
      • stříbřitě šedá
      • černá
  • Vlastnosti výrobku
    • Vlastnosti výrobku
      • Chemická odolnost
      • Odolnost proti UV záření
      • Odolnost proti kyselinám
      • Odolnost proti nárazu
      • Odolnost proti olejům
      • Odolnost proti plameni
  • Certifikace a normy
    • Certifikace
      • Certifikováno CSA
      • Označení CE
      • UL listed

Výsledky

(4)