Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 

Plastové ochranné hadice se spirálou z pružinové oceli

Vysoce flexibilní ochranné hadice

Plastové ochranné hadice SILVYN® se spirálou z pružinové oceli jsou vysoce flexibilní ochranné hadice, které jsou vhodné pro celou řadu použití: při stavbě strojů a zařízení, pro vlečné řetězy a roboty.

Kategorie

Systémy na ochranu a vedení kabelů
Plastové systémy ochranných hadic na kabely
  • Ochranná hadice s ocelovou spirálou
  • Potravinářský a nápojový průmysl
  • Procesní průmysl
  • Zemědělské a hospodářské stroje
  • Bez halogenů
  • Chemická odolnost
  • Odolnost proti UV záření
  • Odolnost proti kyselinám
  • Odolnost proti olejům
  • Odolnost proti plameni
  • Certifikováno VDE
  • Označení CE
  • UL recognised
Filtr
  • Všeobecné informace
    • Vyřazené položky
      • Ne
    • Produktové novinky
      • Ne
    • Typ výrobku
      • Ochranná hadice s ocelovou spirálou
    • Průmyslový segment
      • Potravinářský a nápojový průmysl
      • Procesní průmysl
      • Zemědělské a hospodářské stroje
  • Konstrukce výrobku
    • Ochrana proti ohybu
      • Ne
    • Vnitřní průměr
      • 7.0 mm
      • 9.0 mm
      • 10.0 mm
      • 12.0 mm
      • 13.0 mm
      • 15.0 mm
      • 16.0 mm
      • 20.0 mm
      • 22.0 mm
      • 28.0 mm
      • 29.0 mm
      • 37.0 mm
      • 38.0 mm
      • 48.0 mm
    • Vnější průměr
      • 10.0 mm
      • 14.0 mm
      • 17.0 mm
      • 19.0 mm
      • 21.0 mm
      • 27.0 mm
      • 36.0 mm
      • 45.0 mm
      • 56.0 mm
    • Jmenovitá velikost
      • 10 "
      • 14 "
      • 17 "
      • 19 "
      • 21 "
      • 27 "
      • 36 "
      • 45 "
      • 56 "
    • Materiál pláště
      • Polyuretan
    • Vnější povrch hadice hladký
      • Ne
    • Vnitřní povrch hadice hladký
      • Ne
    • Barva
      • modrá
      • šedá
  • Vlastnosti výrobku
    • Vlastnosti výrobku
      • Bez halogenů
      • Chemická odolnost
      • Odolnost proti UV záření
      • Odolnost proti kyselinám
      • Odolnost proti olejům
      • Odolnost proti plameni
  • Certifikace a normy
    • Certifikace
      • Certifikováno VDE
      • Označení CE
      • UL recognised

Výsledky

(3)