Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 

Pletené hadice

Snadné a rychlé svazování kabelů

Pletené hadice od společnosti LAPP chrání Vaše kabely před odíráním. Kromě pletených hadic nabízíme také samonosné a smršťovací pletené hadice na rychlé a snadné svazkování kabelů.

Kategorie

Systémy na ochranu a vedení kabelů
Plastové systémy ochranných hadic na kabely
Filtr
  • Všeobecné informace
    • End of sales article
      • Ne
  • Konstrukce výrobku
    • Vnitřní průměr
      • 4.0 mm
      • 6.0 mm
      • 8.0 mm
      • 10.0 mm
      • 12.0 mm
      • 14.0 mm
      • 15.0 mm
      • 16.0 mm
      • 18.0 mm
      • 25.0 mm
      • 26.0 mm
      • 32.0 mm
      • 35.0 mm
    • Vnější průměr
      • 10.0 mm
      • 14.0 mm
      • 24.0 mm
      • 26.0 mm
      • 36.0 mm
      • 44.0 mm
    • Celková délka
      • 5.0 mm
      • 10.0 mm
      • 15.0 mm
      • 20.0 mm
      • 250.0 mm
      • 400.0 mm
      • 500.0 mm
      • 750.0 mm
      • 2500.0 mm
      • 4000.0 mm
      • 5000.0 mm
      • 50000.0 mm
    • Jmenovitá velikost
      • 10 "
      • 12 "
      • 13 "
      • 16 "
      • 19 "
      • 20 "
      • 25 "
      • 30 "
      • 40 "
      • 50 "
      • 6 "
      • 70 "
    • Pro vnější průměr kabelů min.
      • 6.0 mm
      • 12.0 mm
      • 15.0 mm
      • 25.0 mm
      • 35.0 mm
    • Pro max. vnější průměr kabelu
      • 12.0 mm
      • 25.0 mm
      • 30.0 mm
      • 50.0 mm
      • 70.0 mm
    • Materiál pouzdra
      • Polyamid
      • Polyetylen
  • Vlastnosti výrobku
    • Vlastnosti výrobku
      • Bez halogenů
      • Odolnost proti UV záření
      • Odolnost proti olejům
      • Odolnost proti plameni

Výsledky

(3)