Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 

Příslušenství pro jednoduché plastové ochranné hadice

Kabelové svorky s proměnným rozsahem sevření

Pomocí našeho příslušenství pro jednoduché plastové ochranné hadice pro kabely můžete jednou svorkou upnout více velikostí hadic. Kabelové svorky pro jednoduché plastové ochranné hadice poskytují spolehlivé odlehčení tahu.

Kategorie

Systémy na ochranu a vedení kabelů
Plastové systémy ochranných hadic na kabely
Filtr
  • Všeobecné informace
    • End of sales article
      • Ne
  • Konstrukce výrobku
    • Min. rozsah sevření
      • 10.0 mm
      • 12.0 mm
      • 16.0 mm
      • 20.0 mm
      • 25.0 mm
      • 35.0 mm
      • 40.0 mm
    • Max. rozsah sevření
      • 16.0 mm
      • 20.0 mm
      • 25.0 mm
      • 32.0 mm
      • 40.0 mm
      • 50.0 mm
      • 60.0 mm
  • Vlastnosti výrobku
    • Vlastnosti výrobku
      • Bez halogenů
      • Chemická odolnost
      • Odolnost proti UV záření
      • Odolnost proti olejům
      • Odolnost proti plameni

Výsledky

(1)