Czech Republic
 
en
cs
 
€
Kč
Czech Republic
 
en
cs
 
€
Kč

Systémy kovových ochranných hadic s pláštěm pro kabely

Spolehlivá ochrana proti mechanickému namáhání a pronikání cizích těles

Systémy kovových ochranných hadic na kabely SILVYN® s pláštěm jsou určeny pro použití v náročných prostředích, kde je vyžadována vysoká mechanická a chemická stabilita. Portfolio výrobků LAPP zahrnuje kovové hadice s tenkostěnným nebo silostěnným pláštěm. Nabízíme také vhodné hadicové šroubení a příslušenství pro různé ochranné hadice pro kabely.

  • Hadicová spojka
  • Hadicové šroubení
  • Koncová dutinka žil
  • Kovová ochranná hadice s pláštěm
  • Plochý těsnicí kroužek
  • Závitové hrdlo
  • Úhlové hadicové šroubení
  • M 10
  • M 12
  • M 16
  • M 20
  • M 25
  • M 32
  • M 40
  • M 50
  • M 63
  • M 75
  • NPT 1 1/2"
  • NPT 1 1/4"
  • NPT 1"
  • NPT 1/2"
  • NPT 2"
  • NPT 3/4"
  • PG 11
  • PG 13,5
  • PG 16
  • PG 21
  • PG 29
  • PG 36
  • PG 42
  • PG 48
  • PG 7
  • PG 9
  • Energetický průmysl
  • Kolejová vozidla
  • Intralogistika a manipulace s materiálem
  • Stavební stroje
  • Metrický
  • NPT
  • PG
  • Bez halogenů
  • Chemická odolnost
  • Ochrana proti vibracím
  • Odlehčení tahu
  • Odolnost proti UV záření
  • Odolnost proti kyselinám
  • Odolnost proti nárazu
  • Odolnost proti olejům
  • Odolnost proti plameni
  • Pro použití v prostoru s potenciálním nebezpečím výbuchu
  • Certifikováno CSA
  • Označeno CE
  • Požární ochrana testována pro kolejová vozidla
  • UL listed
  • UL recognised
 
  • Všeobecné informace
    • Produktové novinky
      • Ne
    • Typ výrobku
      • Hadicová spojka
      • Hadicové šroubení
      • Koncová dutinka žil
      • Kovová ochranná hadice s pláštěm
      • Plochý těsnicí kroužek
      • Závitové hrdlo
      • Úhlové hadicové šroubení
    • Průmyslový segment
      • Energetický průmysl
      • Kolejová vozidla
      • Intralogistika a manipulace s materiálem
      • Stavební stroje
  • Konstrukce výrobku
    • Jmenovitá velikost
      • 1 "
      • 1 1/2 "
      • 1 1/4 "
      • 1,1/2 "
      • 1,1/4 "
      • 1/2 "
      • 10 "
      • 12 "
      • 16 "
      • 2 "
      • 20 "
      • 25 "
      • 3/4 "
      • 3/8 "
      • 32 "
      • 40 "
      • 5/16 "
      • 50 "
      • 63 "
      • 75 "
    • Materiál tělesa
      • Mosaz
      • Ocel
    • Barva
      • modrá
      • černá
      • šedá
    • Konstrukce hadicového šroubení
      • Přímé
      • Úhel 45°
      • Úhel 90°
    • Vnitřní průměr
      • 5.5 mm
      • 5.6 mm
      • 6.8 mm
      • 7.0 mm
      • 8.5 mm
      • 8.6 mm
      • 10.0 mm
      • 10.1 mm
      • 10.2 mm
      • 10.7 mm
      • 11.0 mm
      • 11.2 mm
      • 11.5 mm
      • 12.6 mm
      • 12.9 mm
      • 13.0 mm
      • 14.5 mm
      • 15.2 mm
      • 15.3 mm
      • 16.0 mm
      • 16.1 mm
      • 16.8 mm
      • 16.9 mm
      • 17.0 mm
      • 18.0 mm
      • 19.1 mm
      • 19.2 mm
      • 19.4 mm
      • 20.0 mm
      • 20.9 mm
      • 21.0 mm
      • 21.1 mm
      • 21.2 mm
      • 24.6 mm
      • 24.7 mm
      • 25.0 mm
      • 25.9 mm
      • 26.0 mm
      • 26.2 mm
      • 26.5 mm
      • 26.8 mm
      • 27.8 mm
      • 28.1 mm
      • 32.0 mm
      • 32.7 mm
      • 33.3 mm
      • 34.2 mm
      • 34.6 mm
      • 34.8 mm
      • 35.1 mm
      • 35.4 mm
      • 37.3 mm
      • 37.6 mm
      • 37.7 mm
      • 38.0 mm
      • 40.0 mm
      • 40.3 mm
      • 40.4 mm
      • 44.7 mm
      • 44.8 mm
      • 48.0 mm
      • 48.4 mm
      • 49.0 mm
      • 50.0 mm
      • 51.6 mm
      • 54.0 mm
      • 54.5 mm
      • 57.0 mm
      • 57.5 mm
      • 63.0 mm
      • 66.4 mm
      • 66.5 mm
      • 69.4 mm
      • 70.0 mm
    • Vnější průměr
      • 10.0 mm
      • 11.8 mm
      • 12.0 mm
      • 13.0 mm
      • 13.8 mm
      • 14.0 mm
      • 14.2 mm
      • 14.4 mm
      • 16.1 mm
      • 17.0 mm
      • 17.1 mm
      • 17.8 mm
      • 18.0 mm
      • 20.0 mm
      • 21.1 mm
      • 21.5 mm
      • 21.6 mm
      • 22.0 mm
      • 22.9 mm
      • 24.0 mm
      • 26.0 mm
      • 26.4 mm
      • 27.0 mm
      • 28.7 mm
      • 29.0 mm
      • 29.5 mm
      • 30.0 mm
      • 32.0 mm
      • 32.5 mm
      • 33.0 mm
      • 33.1 mm
      • 34.0 mm
      • 35.0 mm
      • 38.0 mm
      • 39.0 mm
      • 41.8 mm
      • 42.0 mm
      • 44.2 mm
      • 44.5 mm
      • 45.0 mm
      • 46.0 mm
      • 47.5 mm
      • 47.8 mm
      • 47.9 mm
      • 48.0 mm
      • 50.0 mm
      • 51.0 mm
      • 51.2 mm
      • 52.0 mm
      • 55.0 mm
      • 56.0 mm
      • 57.0 mm
      • 57.9 mm
      • 58.0 mm
      • 59.7 mm
      • 59.9 mm
      • 60.0 mm
      • 62.0 mm
      • 63.0 mm
      • 64.0 mm
      • 64.5 mm
      • 69.3 mm
      • 70.0 mm
      • 73.0 mm
      • 76.0 mm
      • 77.0 mm
      • 79.0 mm
      • 79.2 mm
      • 83.2 mm
    • Velikost klíče 1
      • 14.0 mm
      • 18.0 mm
      • 20.0 mm
      • 22.0 mm
      • 24.0 mm
      • 26.0 mm
      • 29.0 mm
      • 30.0 mm
      • 35.0 mm
      • 36.0 mm
      • 38.0 mm
      • 42.0 mm
      • 45.0 mm
      • 46.0 mm
      • 47.0 mm
      • 48.0 mm
      • 52.0 mm
      • 53.0 mm
      • 57.0 mm
      • 58.0 mm
      • 59.0 mm
      • 60.0 mm
      • 61.0 mm
      • 62.0 mm
      • 67.0 mm
      • 70.0 mm
      • 72.0 mm
      • 76.0 mm
    • Stínění proti elektromagnetickému rušení
      • Ne
    • S ochranou proti ohybu
      • Ano
      • Ne
    • Materiál pláště
      • Polyolefin
      • Polyuretan
      • Polyvinylchlorid
      • Termoplastické elastomery
    • Vnější povrch hadice hladký
      • Ano
      • Ne
    • Vnitřní povrch hadice hladký
      • Ne
    • Velikost závitu
      • M 10
      • M 12
      • M 16
      • M 20
      • M 25
      • M 32
      • M 40
      • M 50
      • M 63
      • M 75
      • NPT 1 1/2"
      • NPT 1 1/4"
      • NPT 1"
      • NPT 1/2"
      • NPT 2"
      • NPT 3/4"
      • PG 11
      • PG 13,5
      • PG 16
      • PG 21
      • PG 29
      • PG 36
      • PG 42
      • PG 48
      • PG 7
      • PG 9
    • Typ závitu
      • Metrický
      • NPT
      • PG
  • Vlastnosti výrobku
    • Stupeň krytí IP
      • IP 54
      • IP 65
      • IP 66
      • IP 67
      • IP 68
      • IP 68 - 5 bar
      • IP 69
    • Vlastnosti výrobku
      • Bez halogenů
      • Chemická odolnost
      • Ochrana proti vibracím
      • Odlehčení tahu
      • Odolnost proti UV záření
      • Odolnost proti kyselinám
      • Odolnost proti nárazu
      • Odolnost proti olejům
      • Odolnost proti plameni
      • Pro použití v prostoru s potenciálním nebezpečím výbuchu
  • Certifikace a normy
    • Certifikace
      • Certifikováno CSA
      • Označeno CE
      • Požární ochrana testována pro kolejová vozidla
      • UL listed
      • UL recognised

 

(33)