Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 

Kovové trubky s tenkostěnným pláštěm

Pružné a nepropouštějící kapaliny

Kovové hadice SILVYN® s tenkostěnným pláštěm jsou vhodné pro použití v náročných podmínkách např. s působením vody, olejů a chemikálií, při vysokém mechanickém namáhání a proměnlivých se teplotách. Díky těmto vlastnostem lze kovové trubky s tenkostěnným pláštěm používat ve strojírenství, veřejných zařízeních, ve venkovním prostředí a v mechanicky náročném prostředí.

Kategorie

Systémy na ochranu a vedení kabelů
Systémy kovových ochranných hadic s pláštěm pro kabely
Filtr
  • Všeobecné informace
    • End of sales article
      • Ne
  • Konstrukce výrobku
    • Ochrana proti ohybu
      • Ano
      • Ne
    • Vnitřní průměr
      • 6.8 mm
      • 10.0 mm
      • 10.2 mm
      • 12.9 mm
      • 13.0 mm
      • 16.8 mm
      • 16.9 mm
      • 17.0 mm
      • 20.9 mm
      • 21.1 mm
      • 21.2 mm
      • 27.8 mm
      • 28.1 mm
      • 37.3 mm
      • 37.6 mm
      • 37.7 mm
      • 48.0 mm
      • 48.4 mm
      • 57.0 mm
      • 57.5 mm
      • 69.4 mm
      • 70.0 mm
    • Vnější průměr
      • 10.0 mm
      • 14.0 mm
      • 14.2 mm
      • 17.0 mm
      • 17.1 mm
      • 21.5 mm
      • 21.6 mm
      • 26.0 mm
      • 34.0 mm
      • 44.2 mm
      • 44.5 mm
      • 45.0 mm
      • 55.0 mm
      • 56.0 mm
      • 64.5 mm
      • 79.0 mm
      • 79.2 mm
    • Jmenovitá velikost
      • 10 "
      • 12 "
      • 16 "
      • 20 "
      • 25 "
      • 32 "
      • 40 "
      • 50 "
      • 63 "
      • 75 "
    • Materiál pláště
      • Polyolefin
      • Polyuretan
      • Polyvinylchlorid
    • Materiál pouzdra
      • Ocel
    • Vnější povrch hadice hladký
      • Ano
      • Ne
    • Vnitřní povrch hadice hladký
      • Ne
  • Vlastnosti výrobku
    • Vlastnosti výrobku
      • Bez halogenů
      • Chemická odolnost
      • Odolnost proti UV záření
      • Odolnost proti kyselinám
      • Odolnost proti nárazu
      • Odolnost proti olejům
      • Odolnost proti plameni
  • Certifikace a normy
    • Certifikace
      • Označení CE
      • Testováno pro požární ochranu kolejových vozidel

Výsledky

(3)