Czech Republic
 
en
cs
 
€
Kč
Czech Republic
 
en
cs
 
€
Kč

Příslušenství pro kovové hadice s tenkostěnným pláštěm

Spolehlivé zakrytí hran hadice

S naším příslušenstvím pro kovové hadice s tenkostěnným pláštěm můžete překrýt konce hadice a zabránit tak poškození kabelu. Příslušenství lze použít všude tam, kde se nepoužívá hadicové šroubení.

 

Systémy na ochranu a vedení kabelů
Systémy kovových ochranných hadic s pláštěm pro kabely
  • Koncová dutinka žil
  • Bez halogenů
  • Odolnost proti UV záření
  • Odolnost proti olejům
  • Odolnost proti plameni
  • Označení CE
 
  • Všeobecné informace
    • Produktové novinky
      • Ne
    • Typ výrobku
      • Koncová dutinka žil
  • Konstrukce výrobku
    • Konstrukce hadicového šroubení
      • Přímé
    • Vnitřní průměr
      • 5.6 mm
      • 8.6 mm
      • 11.5 mm
      • 15.3 mm
      • 19.1 mm
      • 26.0 mm
      • 34.6 mm
      • 44.7 mm
      • 54.0 mm
      • 66.4 mm
    • Vnější průměr
      • 13.8 mm
      • 16.1 mm
      • 20.0 mm
      • 22.9 mm
      • 28.7 mm
      • 35.0 mm
      • 47.5 mm
      • 57.9 mm
      • 69.3 mm
      • 83.2 mm
    • Jmenovitá velikost
      • 10 "
      • 12 "
      • 16 "
      • 20 "
      • 25 "
      • 32 "
      • 40 "
      • 50 "
      • 63 "
      • 75 "
    • Stínění proti elektromagnetickému rušení
      • Ne
  • Vlastnosti výrobku
    • Vlastnosti výrobku
      • Bez halogenů
      • Odolnost proti UV záření
      • Odolnost proti olejům
      • Odolnost proti plameni
  • Certifikace a normy
    • Certifikace
      • Označení CE

 

(1)