Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 

Příslušenství pro kovové hadice se silnostěnným pláštěm

Šroubovací objímka, hrdlo a ploché těsnění

Mezi naše příslušenství pro kovové hadice se silnostěnným pláštěm patří šroubovací objímky, plochá těsnění a spojovací hrdla. Pomocí šroubovacích objímek LAPP lze zakrýt konce hadic a zabránit tak poškození kabelu. Pro spojení dvou délek hadic můžete použít naše mezikusy. Ploché těsnění slouží k bezpečnému utěsnění pouzdra.

Kategorie

Systémy na ochranu a vedení kabelů
Systémy kovových ochranných hadic s pláštěm pro kabely
Filtr
  • Všeobecné informace
    • End of sales article
      • Ne
  • Konstrukce výrobku
    • Konstrukce hadicového šroubení
      • Přímé
    • Vnitřní průměr
      • 5.6 mm
      • 8.6 mm
      • 10.7 mm
      • 14.5 mm
      • 16.0 mm
      • 18.0 mm
      • 20.0 mm
      • 24.6 mm
      • 25.0 mm
      • 32.0 mm
      • 32.7 mm
      • 37.7 mm
      • 40.0 mm
      • 49.0 mm
      • 50.0 mm
      • 63.0 mm
    • Vnější průměr
      • 13.8 mm
      • 16.1 mm
      • 20.0 mm
      • 22.9 mm
      • 24.0 mm
      • 27.0 mm
      • 28.7 mm
      • 34.0 mm
      • 35.0 mm
      • 42.0 mm
      • 45.0 mm
      • 50.0 mm
      • 51.0 mm
      • 62.0 mm
      • 63.0 mm
      • 73.0 mm
    • Jmenovitá velikost
      • 10 "
      • 12 "
      • 16 "
      • 20 "
      • 25 "
      • 32 "
      • 40 "
      • 50 "
      • 63 "
    • Stínění EMC
      • Ne
  • Vlastnosti výrobku
    • Vlastnosti výrobku
      • Bez halogenů
      • Chemická odolnost
      • Odolnost proti UV záření
      • Odolnost proti olejům
      • Odolnost proti plameni
    • Stupeň krytí IP
      • IP 66
      • IP 67
      • IP 68 - 5 bar
      • IP 69
  • Certifikace a normy
    • Certifikace
      • Označení CE

Výsledky

(3)