Czech Republic
 
en
cs
 
€
Kč
Czech Republic
 
en
cs
 
€
Kč

Systémy kovových ochranných hadic

Vynikající kvalita a možnost speciálního zatížení

Systémy kovových ochranných hadic na kabely SILVYN® jsou určeny pro náročná prostředí, kde je vyžadována vysoká úroveň mechanické stability. Portfolio výrobků LAPP zahrnuje ochranné hadice s jednoduše falcovým profilem, ochranné hadice s jednoduše falcovým profilem a opletením/pláštěm a ochranné hadice s dvojitě falcovým profilem. Nabízíme také vhodná hadicová šroubení a příslušenství pro různé ocelové a nerezové ochranné hadice.

  • Add-on
  • Hadicová spojka
  • Hadicové šroubení
  • Koncová dutinka žil
  • Ochranná hadice s dvojitým falcovým profilem
  • Ochranná hadice s jednoduše falcovým profilem
  • Ochranná hadice s opletem a jednoduše falcovým profilem
  • Závitové hrdlo
  • M 10
  • M 12
  • M 16
  • M 20
  • M 25
  • M 32
  • M 40
  • M 50
  • M 63
  • M 75
  • PG 11
  • PG 13,5
  • PG 16
  • PG 21
  • PG 29
  • PG 36
  • PG 48
  • PG 7
  • PG 9
  • Metrický
  • PG
  • Bez halogenů
  • Chemická odolnost
  • Odlehčení tahu
  • Odolnost proti UV záření
  • Odolnost proti korozi
  • Odolnost proti kyselinám
  • Odolnost proti louhům
  • Odolnost proti nárazu
  • Odolnost proti olejům
  • Odolnost proti ozónu
  • Odolnost proti plameni
  • Odolnost proti rozpouštědlům
  • Odolnost proti zpětnému ohybu
  • Pro vysoce flexibilní použití
  • Vhodné pro použití EX
  • odolnost proti slané vodě
  • Certifikováno CCCex
  • Certifikováno VDE
  • Označení CE
 
  • Všeobecné informace
    • Produktové novinky
      • Ne
    • Typ výrobku
      • Add-on
      • Hadicová spojka
      • Hadicové šroubení
      • Koncová dutinka žil
      • Ochranná hadice s dvojitým falcovým profilem
      • Ochranná hadice s jednoduše falcovým profilem
      • Ochranná hadice s opletem a jednoduše falcovým profilem
      • Závitové hrdlo
  • Konstrukce výrobku
    • Jmenovitá velikost
      • 1 "
      • 1 1/2 "
      • 1 1/4 "
      • 1/2 "
      • 10 "
      • 12 "
      • 14 "
      • 16 "
      • 17 "
      • 19 "
      • 2 "
      • 20 "
      • 21 "
      • 25 "
      • 27 "
      • 3/4 "
      • 3/8 "
      • 32 "
      • 36 "
      • 40 "
      • 45 "
      • 5/16 "
      • 50 "
      • 56 "
      • 63 "
      • 75 "
    • Materiál pouzdra
      • Mosaz
    • Barva
      • kovová
      • šedá
    • Konstrukce hadicového šroubení
      • Kulaté
      • Přímé
    • Velikost klíče 1
      • 15.0 mm
      • 16.0 mm
      • 19.0 mm
      • 20.0 mm
      • 23.0 mm
      • 24.0 mm
      • 25.0 mm
      • 27.0 mm
      • 29.0 mm
      • 33.0 mm
      • 34.0 mm
      • 36.0 mm
      • 42.0 mm
      • 43.0 mm
      • 44.0 mm
      • 45.0 mm
      • 50.0 mm
      • 52.0 mm
      • 54.0 mm
      • 58.0 mm
      • 63.0 mm
      • 67.0 mm
      • 70.0 mm
      • 72.0 mm
    • Stínění EMC
      • Ano
      • Ne
    • Ochrana proti ohybu
      • Ano
      • Ne
    • Vnitřní průměr
      • 5.6 mm
      • 6.8 mm
      • 7.0 mm
      • 8.0 mm
      • 8.5 mm
      • 9.5 mm
      • 9.8 mm
      • 10.0 mm
      • 10.2 mm
      • 11.0 mm
      • 11.5 mm
      • 12.9 mm
      • 13.0 mm
      • 13.9 mm
      • 14.0 mm
      • 14.5 mm
      • 15.0 mm
      • 15.3 mm
      • 16.0 mm
      • 16.9 mm
      • 17.0 mm
      • 17.2 mm
      • 18.0 mm
      • 18.5 mm
      • 19.1 mm
      • 19.2 mm
      • 20.9 mm
      • 21.1 mm
      • 21.3 mm
      • 22.0 mm
      • 22.8 mm
      • 23.0 mm
      • 26.0 mm
      • 26.2 mm
      • 27.3 mm
      • 27.8 mm
      • 28.1 mm
      • 29.0 mm
      • 30.8 mm
      • 31.0 mm
      • 34.0 mm
      • 34.2 mm
      • 36.3 mm
      • 36.8 mm
      • 36.9 mm
      • 37.3 mm
      • 37.6 mm
      • 38.0 mm
      • 40.0 mm
      • 40.3 mm
      • 44.8 mm
      • 45.3 mm
      • 47.8 mm
      • 48.0 mm
      • 48.4 mm
      • 49.0 mm
      • 51.0 mm
      • 51.6 mm
      • 54.5 mm
      • 56.3 mm
      • 57.5 mm
      • 70.0 mm
    • Vnější průměr
      • 9.0 mm
      • 9.1 mm
      • 10.0 mm
      • 12.3 mm
      • 12.5 mm
      • 13.0 mm
      • 14.0 mm
      • 16.0 mm
      • 16.4 mm
      • 17.0 mm
      • 19.0 mm
      • 20.4 mm
      • 20.5 mm
      • 21.0 mm
      • 24.3 mm
      • 25.0 mm
      • 26.0 mm
      • 27.0 mm
      • 28.3 mm
      • 29.0 mm
      • 30.0 mm
      • 31.6 mm
      • 31.7 mm
      • 32.0 mm
      • 35.0 mm
      • 36.0 mm
      • 38.2 mm
      • 39.0 mm
      • 42.0 mm
      • 42.1 mm
      • 42.5 mm
      • 44.4 mm
      • 45.0 mm
      • 49.5 mm
      • 52.8 mm
      • 53.0 mm
      • 55.7 mm
      • 56.0 mm
      • 58.3 mm
      • 62.5 mm
      • 68.2 mm
      • 77.0 mm
      • 83.6 mm
    • Materiál pláště
      • Polyvinylchlorid
    • Vnější povrch hadice hladký
      • Ne
    • Vnitřní povrch hadice hladký
      • Ne
    • Velikost závitu
      • M 10
      • M 12
      • M 16
      • M 20
      • M 25
      • M 32
      • M 40
      • M 50
      • M 63
      • M 75
      • PG 11
      • PG 13,5
      • PG 16
      • PG 21
      • PG 29
      • PG 36
      • PG 48
      • PG 7
      • PG 9
    • Typ závitu
      • Metrický
      • PG
  • Vlastnosti výrobku
    • Stupeň krytí IP
      • IP 40
      • IP 65
    • Vlastnosti výrobku
      • Bez halogenů
      • Chemická odolnost
      • Odlehčení tahu
      • Odolnost proti UV záření
      • Odolnost proti korozi
      • Odolnost proti kyselinám
      • Odolnost proti louhům
      • Odolnost proti nárazu
      • Odolnost proti olejům
      • Odolnost proti ozónu
      • Odolnost proti plameni
      • Odolnost proti rozpouštědlům
      • Odolnost proti zpětnému ohybu
      • Pro vysoce flexibilní použití
      • Vhodné pro použití EX
      • odolnost proti slané vodě
  • Certifikace a normy
    • Certifikace
      • Certifikováno CCCex
      • Certifikováno VDE
      • Označení CE

 

(27)