Czech Republic
 
en
cs
 
€
Kč
Czech Republic
 
en
cs
 
€
Kč

Hadicová šroubení pro ochranné hadice s dvojitě falcovým profilem

Hadicová šroubení pro nejvyšší mechanické zatížení

U společnosti LAPP naleznete ta správná hadicová šroubení pro ochranné hadice SILVYN® dvojitě falcové. Nabízíme hadicová šroubení z mosazi nebo nerezové oceli. Hadicová šroubení pro dvojitě falcové ochranné hadice vhodné do mechanicky náročných prostředí.

 

Systémy na ochranu a vedení kabelů
Systémy kovových ochranných hadic
  • Hadicové šroubení
  • M 16
  • M 20
  • M 25
  • M 32
  • M 40
  • M 50
  • M 63
  • Bez halogenů
  • Chemická odolnost
  • Odolnost proti UV záření
  • Odolnost proti korozi
  • Odolnost proti kyselinám
  • Odolnost proti nárazu
  • Odolnost proti olejům
  • Odolnost proti plameni
  • Označení CE
 
  • Všeobecné informace
    • Produktové novinky
      • Ne
    • Typ výrobku
      • Hadicové šroubení
  • Konstrukce výrobku
    • Konstrukce hadicového šroubení
      • Kulaté
      • Přímé
    • Jmenovitá velikost
      • 1 "
      • 1 1/2 "
      • 1 1/4 "
      • 1/2 "
      • 2 "
      • 3/4 "
      • 3/8 "
      • 5/16 "
    • Velikost klíče 1
      • 24.0 mm
      • 27.0 mm
      • 33.0 mm
      • 42.0 mm
      • 44.0 mm
      • 50.0 mm
      • 58.0 mm
      • 72.0 mm
    • Stínění EMC
      • Ne
    • Velikost závitu
      • M 16
      • M 20
      • M 25
      • M 32
      • M 40
      • M 50
      • M 63
  • Vlastnosti výrobku
    • Stupeň krytí IP
      • IP 40
    • Vlastnosti výrobku
      • Bez halogenů
      • Chemická odolnost
      • Odolnost proti UV záření
      • Odolnost proti korozi
      • Odolnost proti kyselinám
      • Odolnost proti nárazu
      • Odolnost proti olejům
      • Odolnost proti plameni
  • Certifikace a normy
    • Certifikace
      • Označení CE

 

(2)