Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 

Hadicová šroubení pro ochranné hadice s jednoduše falcovým profilem

Hadicová šroubení pro vysoké mechanické zatížení

U společnosti LAPP naleznete ty správné hadicové šroubení pro ochranné hadice s jednoduše falcovým profilem. Nabízíme také závitová hrdla a hadicová šroubení z nerezové oceli nebo mosazi. Naše hadicová šroubení mohou být použita při pevném uložení, v otočných aplikacích, v prostředí ATEX a prostředí kritickém z hlediska EMC.

Kategorie

Systémy na ochranu a vedení kabelů
  • Hadicové šroubení
  • M 12
  • M 16
  • M 20
  • M 25
  • M 32
  • M 40
  • M 50
  • M 63
  • M 75
  • PG 11
  • PG 13,5
  • PG 16
  • PG 21
  • PG 29
  • PG 36
  • PG 48
  • PG 7
  • PG 9
  • Metrický
  • PG
  • Bez halogenů
  • Odolnost proti UV záření
  • Odolnost proti nárazu
  • Odolnost proti olejům
  • Odolnost proti plameni
  • Vhodné pro použití EX
  • Certifikováno CCCex
  • Označení CE
Filtr
  • Všeobecné informace
    • Vyřazené položky
      • Ne
    • Produktové novinky
      • Ne
    • Typ výrobku
      • Hadicové šroubení
  • Konstrukce výrobku
    • Konstrukce hadicového šroubení
      • Přímé
    • Jmenovitá velikost
      • 10 "
      • 12 "
      • 16 "
      • 20 "
      • 25 "
      • 32 "
      • 40 "
      • 50 "
      • 63 "
    • Velikost klíče 1
      • 15.0 mm
      • 16.0 mm
      • 19.0 mm
      • 20.0 mm
      • 23.0 mm
      • 24.0 mm
      • 25.0 mm
      • 27.0 mm
      • 29.0 mm
      • 34.0 mm
      • 36.0 mm
      • 43.0 mm
      • 45.0 mm
      • 52.0 mm
      • 54.0 mm
      • 63.0 mm
      • 67.0 mm
    • Stínění EMC
      • Ano
      • Ne
    • Materiál pouzdra
      • Mosaz
    • Velikost závitu
      • M 12
      • M 16
      • M 20
      • M 25
      • M 32
      • M 40
      • M 50
      • M 63
      • M 75
      • PG 11
      • PG 13,5
      • PG 16
      • PG 21
      • PG 29
      • PG 36
      • PG 48
      • PG 7
      • PG 9
    • Typ závitu
      • Metrický
      • PG
  • Vlastnosti výrobku
    • Stupeň krytí IP
      • IP 40
      • IP 65
    • Vlastnosti výrobku
      • Bez halogenů
      • Odolnost proti UV záření
      • Odolnost proti nárazu
      • Odolnost proti olejům
      • Odolnost proti plameni
      • Vhodné pro použití EX
  • Certifikace a normy
    • Certifikace
      • Certifikováno CCCex
      • Označení CE

Výsledky

(11)